System struga ścianowego Cat® ułatwia ustanowienie nowego rekordu wydobycia węgla z cienkiego pokładu

Do publikacji globalnej: czerwiec 2014
Numer informacji: 280PR14

W znajdującej się w południowej Wirginii Zachodniej (USA) kopalni węgla niedawno ustanowiono kolejny rekord świata w dziennym wydobyciu węgla z cienkiego pokładu. Przy wydobyciu zastosowano automatyczny system struga ścianowego Cat®. W ciągu 24 godzin 10 i 11 kwietnia 2014 roku na przodku ścianowym w kopalni Pinnacle wydobyto 32 411 ton (35 724 tony amerykańskie) ze złoża Virginia Pocahontas nr 3, przy grubości pokładu zaledwie 1,42 metra (56 cali) wzdłuż wyrobiska ścianowego o długości 298 metrów (980 stóp).

Znajdująca się niedaleko miasta Pineville kopalnia Pinnacle należy do firmy Cliffs Natural Resources Inc., międzynarodowej korporacji zajmującej się górnictwem i surowcami naturalnymi. W kopalni tej stosowany jest system struga ścianowego Cat Gleithobel GH1600. Wcześniejszy rekord został ustanowiony przy zastosowaniu tego systemu w kopalni Pinnacle w sierpniu 2012 roku, kiedy w ciągu 24 godzin wydobyto 29 423 tony (32 430 ton amerykańskich).

Nowy rekord został ustanowiony przy użyciu tego samego urządzenia, pracującego na drugim polu wybierania po znacznej przebudowie wykonanej przez firmę Carter Machinery, dealera Cat w tym regionie. Przebudowa obejmowała kompletny remont napędu części czołowej i tylnej systemu przenośnika ścianowego (AFC), specjalnych mis części czołowej i tylnej AFC, napędów ładowarki urobku i końca powrotnego, całego zespołu kruszącego i wszystkich przekładni struga, systemu AFC i ładowarki urobku. Firma Carter w 2013 roku uzyskała prawa do sprzedaży i obsługi posprzedażnej wcześniejszych produktów górniczych Bucyrus, zarówno napowierzchniowych, jak i podziemnych.

„Obsługa i remonty struga ścianowego były nowym doświadczeniem dla zespołu serwisowego firmy Carter”, powiedział Chris Curfman, prezes działu Global Mining Sales and Support Division w firmie Caterpillar. „Jednak biorąc pod uwagę rekordowe wyniki wydobycia uzyskiwane przez przebudowany system w kopalni Pinnacle, stało się oczywistym, że firma ta poradzi sobie z obsługą podziemnych linii wydobywczych przy zachowaniu takich samych standardów i jakości, jakie prezentuje od wielu lat przy obsłudze produktów Cat do górnictwa powierzchniowego.”

Tom Bluth, prezes działu Global Mining Products Division w firmie Caterpillar, powiedział, że „firma Caterpillar gratuluje zespołowi Pinnacle tego wspaniałego osiągnięcia. Bez ich wysiłków i starań pobicie tego rekordu nie byłoby możliwe. Bezpieczne uzyskanie takiego urobku z tak cienkiego pokładu jest wynikiem niezwykłym. Mieliśmy przyjemność współpracować z ich zespołem, aby zademonstrować możliwości technologii górniczych Cat do obsługi struga ścianowego”.

Automatyczny system struga ścianowego Cat w kopalni Pinnacle jest obecnie jednym, jaki działa w Stanach Zjednoczonych. System struga ścianowego jest zasilany przez silniki struga o mocy 2 x 600/300 kW (800/400 KM) z dwoma prędkościami działania 2,0/1,0 metra na sekundę (395/197 stóp na minutę) i silnikami 2 x 600 kW (800 KM) napędzającymi system przenośnika ścianowego (AFC). Każda obudowa ścianowa podporowo-osłonowa w systemie ma łączną nośność siłownika nogi wynoszącą 649 ton (715 ton amerykańskich), wysokość roboczą od 890 do 1968 milimetrów (35 do 77,5 cala) i jest wyposażona we własne elektrohydrauliczne sterowanie podpór stropu PMC-R. Inne jednostki z rodziny programowalnych urządzeń sterujących Cat są używane do ogólnej automatyzacji i wizualizacji przodka, a także sterowania napędem. Strug ścianowy jest wyposażony w przenośnik przodkowy PF4/1132, ładowarkę urobku PF4/1542 oraz kruszarkę napędzaną paskiem klinowym w układzie V SB0815 z silnikiem o mocy 225 kW (300 KM).

Przed próbą bicia rekordu głębokość cięcia skalibrowano na 140 milimetrów przy prędkości 2,0 metra na sekundę (395 stóp na minutę) w kierunku części czołowej i 250 milimetrów przy prędkości 1,0 metr na sekundę (197 stóp na minutę) w kierunku części tylnej. Ustawienia głębokości i prędkości można regulować i zostały wybrane one tak, aby zoptymalizować ładowanie systemu przenośnika ścianowego.

Zwiększanie bezpieczeństwa i wydajności

Z punktu widzenia bezpieczeństwa system struga ścianowego Cat oferuje znaczne korzyści. Na przykład poprzez zastosowanie w systemie Cat MineStar® polecenia określającego działanie struga ścianowego, strug jest sterowany zdalnie i na przodku nie muszą przebywać żadni pracownicy. W rezultacie obecność operatora nie jest konieczna, a tym samym nie jest on narażony na unoszący się pył, spadające odłamki ani przesuwanie maszyny, co jest wyjątkowo ważne w tak ograniczonej przestrzeni roboczej.

Poza wzrostem poziomu bezpieczeństwa system struga ścianowego Cat może zapewnić większą wydajność, szczególnie przy cienkich pokładach. Na przykład zwarta budowa systemu struga działającego w kopalni Pinnacle umożliwia efektywną pracę w przestrzeni o wysokości pionowej zaledwie 1,17 metra (46 cali). Dostępne są inne konstrukcje, które umożliwiają systemowi struga wydobycie z pokładów o grubości zaledwie 1,0 metra (39 cali). Dzięki silnikom o dużej mocy, strugowi pracującemu z dużą prędkością, dużym siłom przesuwu i sterowanej elektronicznie głębokości cięcia system umożliwia szybkie i ekonomiczne wydobycie dużych ilości węgla, niezależnie od twardości pokładu i jego składu geologicznego.

„Przy zastosowaniu produktów Cat ustanowiono liczne rekordy produkcyjne, w tym przypadku demonstrując wyjątkowe możliwości produkcyjne naszych systemów strugów ścianowych pracujących na cienkim pokładzie. Od wielu lat nasze systemy strugów pracują skutecznie w kopalniach na całym świecie”, powiedział Uli Paschedag, globalny menedżer ds. produktów w firmie Caterpillar Global Mining. „Po otrzymaniu wiadomości na temat tego rekordu mam nadzieję, że jeszcze więcej firm górniczych dysponujących rezerwami cienkich pokładów przyjrzy się automatycznym strugom ścianowym Cat i dostrzeże ich wydajność, zyskowność i potencjał wydobycia tych zasobów”.

###

Obraz 1


Uwaga dla przedstawicieli mediów: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi na poszczególnych obszarach w różnych odstępach czasu. Mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci dealerów, zakładów lub jednostek zależnych ds. marketingu, przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację u lokalnego dealera dostępności i specyfikacji produktu.

Informacje dla mediów

Rzecznicy prasowi ds. handlowych Cat
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka i Bliski Wschód
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Ogólny adres e-mail: Cat_Trade_Press@cat.com

Informacje dla czytelników
www.cat.com/requestCatinfo