Ładowarki kołowe Cat® M314F, M316F i M322F zapewniają wysoką wydajność, wygodę operatora i niskie koszty eksploatacji

Do publikacji w Europie i Izraelu: luty 2016 
Numer komunikatu: 86PR16

Podczas projektowania nowych koparek kołowych Cat® z serii F firma Caterpillar zapytała klientów o cechy, które uważają za najważniejsze. Z odpowiedzi wynikało, że przede wszystkim liczą się jakość i niezawodność, niskie koszty eksploatacji, wygoda i bezpieczeństwo operatora, prostota obsługi i konserwacji, trwałość oraz przyjazność dla środowiska. Nowe modele zaprojektowano z myślą o osiągnięciu tych celów, zachowując jednocześnie najlepsze cechy ich poprzedników, w tym funkcję Cat Smartboom™, układ kontroli komfortu jazdy, sterowanie za pomocą joysticka i układy hydrauliczne z czujnikami obciążenia. Nowe modele wyposażono również w oddzielną pompę mechanizmu obrotu, hydraulicznie napędzany wentylator chłodzący, duży dostępny obszar roboczy, wysoką stabilność i duży zakres konfiguracji i osprzętu.

Komfort i bezpieczeństwo

Całkowicie zmieniono wygląd zewnętrzny nowego modelu. Zastosowano całkowicie nową kabinę operatora z konstrukcją ROPS, która jest teraz szczelniejsza oraz wyposażona w większe, bardziej przeszklone drzwi i nową szybę przednią z równolegle ułożonymi wycieraczkami. Nowe są również lusterka (z możliwością podgrzewania), nowa osłona przeciwdeszczowa i przeciwsłoneczna oraz większe okno dachowe. Wyposażenie standardowe obejmuje kamerę tylną osadzoną w przeciwwadze o zmienionej konstrukcji, a także kamerę zamontowaną po prawej stronie maszyny, która przesyła obraz do oddzielnego, kolorowego monitora montowanego w kabinie. Nowa, grubsza (10 mm), jednoczęściowa szyba przednia i okno dachowe spełniają wymogi normy EN356 P5A i są teraz dostępne jako nowe elementy chroniące operatora.

Dzięki przeprojektowanym trzem schodkom dostępowym oraz nowej poręczy przy drzwiach wchodzenie do kabiny i opuszczanie maszyny jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek. Lewa konsola w kabinie odchyla się na bok, co ułatwia operatorowi zajęcie miejsca lub wstanie z fotela. Nowym elementem jest także kierownica z możliwością regulacji wysokości i nachylenia kolumny.

Standardowy zestaw oświetlenia nowych modeli zawiera teraz oświetlenie montowane na przeciwwadze (które poprawia widoczność w kamerze tylnej), trzy reflektory robocze montowane na kabinie oraz oświetlenie wysięgnika. Lampy halogenowe z poprzednich modeli zastąpiono reflektorami LED w konfiguracji standardowej, które zapewniają lepsze oświetlenie, zużywają mniej energii i cechują się większą trwałością.

Łatwość obsługi, konfiguracji i serwisowania

Automatyczny system włączany przez operatora odczytuje parametry maszyny, blokuje funkcję wychylania osi i włącza hamulce zasadnicze w celu przygotowania maszyny do kopania. Ta funkcja zmniejsza zmęczenie operatora, ponieważ eliminuje konieczność ciągłego wciskania pedału hamulca, i w efekcie podnosi wydajność pracy. Blokady hamulców i osi są zwalniane automatycznie po naciśnięciu pedału sterowania jazdą.

Nowy system blokady sterowania jazdą, włączany za pomocą przełącznika na panelu, zatrzymuje jednocześnie osprzęt i blokuje mechanizm obrotu. Wygodę obsługi zwiększa również tempomat, który umożliwia zadanie konkretnej prędkości za pomocą przycisku szybkiego dostępu na monitorze.

Ponieważ jednym z głównych atrybutów koparek kołowych jest ich wszechstronność, operatorzy mogą dostosować maszynę do danego zadania i swoich upodobań, np. wyregulować ciśnienie oleju hydraulicznego czy przepływ w poszczególnych rodzajach osprzętu roboczego, a wszystko to za pomocą monitora w kabinie.

Nową serię F wyposażono w obwody i przewody zgodne z szybkozłączami CW oraz złączami z uchwytem sworzniowym Cat.

Wybór fabrycznych opon pozwala klientom dobrać najlepsze rozwiązanie do swoich zastosowań. Dostępny jest szeroki wybór konfiguracji, podwozi, wysięgników i ramion. Dodatkowo w modelach M314F i M316F zastosowano ramię przemysłowe.

W modelach z serii F zastosowano także układ przeciwkradzieżowy z zabezpieczeniem kodem PIN. Dla wygody operatora, w przypadku krótkich przerw w produkcji, system zapamiętuje ostatni kod wprowadzony przed wyłączeniem silnika i pozostawia go jako aktywny przez określony czas.

Nowy lemiesz o przeprojektowanym profilu ułatwia przenoszenie materiału. Wersja równoległa w modelu M322F sprawia, że pozostaje on ułożony równolegle do podłoża niezależnie od wysokości (opcja w modelu M316F).

Silnik zamontowano wzdłużnie z zespołem chłodzącym z przodu, co znacznie ułatwia dostęp do typowych miejsc konserwacyjnych z poziomu podłoża. Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego eliminuje konieczność wypełniania filtrów przed instalacją. Wszystkie chłodnice są umieszczone w jednej komorze, co w połączeniu z możliwością wychylania zespołu skraplacza bez używania narzędzi znacznie ułatwia czyszczenie. Również podzespoły elektryczne i hydrauliczne są zgrupowane, co ułatwia ich serwisowanie. Ponadto scentralizowany, automatyczny system smarowania (AutoLube), montowany w konfiguracji standardowej, pozwala operatorom skoncentrować się na pracy.

Niskie zużycie paliwa i zrównoważony rozwój

Trwała i sprawdzona konstrukcja silnika C7.1 ACERT™ w modelu M322F zawiera układ oczyszczania spalin, który nie wymaga interwencji operatora poza okresowym uzupełnianiem płynu DEF. Oprócz tego zastosowano inne układy kontroli emisji, takie jak układ redukcji NOx i selektywnej redukcji katalitycznej, katalizator utleniający silnika wysokoprężnego, filtr cząstek stałych (DPF) oraz układ paliwowy wysokociśnieniowy/common-rail. Regeneracja filtra DPF (wypalanie sadzy) odbywa się w sposób pasywny, bez interwencji operatora i bez przerywania cyklów roboczych.

Silnik C4.4 ACERT w modelach M314F i M316F wykorzystuje tę samą technologię oczyszczania spalin, bez konieczności stosowania filtra DPF.

Oba silniki mają wyższy moment obrotowy i krótszy czas reakcji na zmiany obciążenia i spełniają wymogi normy emisji Stage IV.

Opcjonalny zaawansowany olej hydrauliczny Cat Bio HYDO™ oraz paliwo biodiesel B20 (o stężeniu maksymalnie 20%, w mieszance z olejem napędowym o bardzo niskiej zawartości siarki – ULSD) może być stosowany bez uszczerbku na żywotności podzespołów.

Regulator czasu pracy na biegu jałowym pozwala oszczędzać paliwo, ponieważ wyłącza silnik, jeśli zbyt długo pracuje on na biegu jałowym. Dodatkowo tryb Eco w nowych modelach zmniejsza prędkość obrotową silnika, aby zaoszczędzić paliwo, ale nie pogarsza mocy ani wydajności.

Zintegrowane technologie Cat Connect

Aby pomóc klientom w podniesieniu wydajności pracy modeli M314F, M316F i M322F i osiągnięciu jak najwyższego zwrotu z inwestycji, Cat Connect oferuje technologie LINK i DETECT. System Product Link™ pomaga menedżerom floty śledzić lokalizację, godziny pracy, zużycie paliwa, przestoje, kody zdarzeń i kody diagnostyczne bezprzewodowo za pośrednictwem internetowego interfejsu VisionLink®, dzięki czemu można skuteczniej obniżać koszty posiadania i eksploatacji.  

Specyfikacje modeli M314F, M316F, M322F

M314FM316FM322F
SilnikCat C4.4 ACERTCat C4.4 ACERTCat C7.1 ACERT
Moc użyteczna, jednostki metryczne (KM)143143171
Masa eksploatacyjna, kg14 620 – 17 61016 130 – 19 32020 560 – 24 700
Prędkość maksymalna (km/h)373530

###

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.

VisionLink jest znakiem handlowym firmy Trimble Navigation Limited zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

©2016 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelnikówwww.cat.com/requestCatinfo