Koparki kołowe Cat® M315F & M317F zapewniają elastyczność w miejscu pracy, niezawodną wydajność, niskie koszty eksploatacji oraz wygodę operatora

Do publikacji w Ameryce Północnej, Europie, Australii i Nowej Zelandii: kwiecień 2016 r.
Numer komunikatu: 151PR16

Nowe koparki kołowe Cat® M315F i M317F o małym promieniu obrotu, które są dodatkiem do ostatnio wprowadzonej serii F koparek Cat    . Odzwierciedlają one tę samą nastawioną na oczekiwania klientów koncepcję, którą zastosowano w ich odpowiednikach o konwencjonalnym promieniu obrotu, ale jednocześnie gwarantują klientom dodatkowy wybór w zakresie rozmiarów. Nowe modele nie ustępują swoim większym odpowiednikom pod kątem mocy, wydajności czy stabilności, a ponadto cechuje je duży dostępny obszar roboczy, siły odspajania i udźwig.

Nowe modele o małym promieniu obrotu występują w wielu konfiguracjach, które obejmują różne opcje podwozia, długości ramienia i typy wysięgników dostosowane do różnych zastosowań. Wysięgnik przestawny umożliwia kopanie w pobliżu ścian i konstrukcji, profilowanie powierzchni podczas jazdy i kopanie pod istniejącymi instalacjami bez ich uszkadzania. Najlepszą opcją w przypadku podnoszenia ciężkich ładunków jest wysięgnik dwuczęściowy oferujący optymalną widoczność obszaru po prawej stronie i stabilność podczas jazdy po drogach.

Duże kąty skrętu i optymalny promień obrotu upraszczają manewrowanie oraz upraszczają przemieszczanie maszyny. Sterowanie za pomocą joysticka w jeszcze większym stopniu upraszcza manewrowanie, co pozwala operatorom trzymać obie dłonie na joystickach i kontynuować pracę nawet podczas ruchu maszyny.

Wszechstronność nośnika osprzętu

Modele M315F i M317F zostały zaprojektowane jako nośniki osprzętu dysponujące wszystkimi układami niezbędnymi do zmiany osprzętu w ciągu kilku sekund z wnętrza kabiny. Zaliczają się do nich układ hydrauliki pomocniczej średniego i wysokiego ciśnienia, automatyczne hydrauliczne szybkozłącze Auto-Connect oraz układ sterowania osprzętem roboczym z użyciem monitora. Interfejs sterowania osprzętem umożliwia programowanie maszyny z użyciem nawet dziesięciu różnych ustawień przepływu/ciśnienia, co pozwala zastosować różne narzędzia robocze Cat.

Specjalne funkcje dodatkowe zostały przypisane do joysticka i pedału, co pozwala operatorowi na bezpośrednie wybieranie za pomocą monitora przycisków i/lub suwaków preferowanych dla określonego osprzętu roboczego.

W celu uzyskania jeszcze większej wszechstronności i manewrowości modele M315F i M317F można przystosować fabrycznie do nowej głowicy obrotowo-wychylnej Cat, co pozwala na bezpośrednie zamontowanie osprzętu roboczego i zapewnia obrót o 360 stopni.

Możliwość kontrolowania osprzętu roboczego jest w nowych modelach zapewniona dzięki funkcji wykrywania obciążenia, zaprojektowanej z myślą o skracaniu czasu trwania cykli roboczych, dużym udźwigu oraz siłach łyżki i ramienia. Maszyny wyposażono w dedykowane pompy funkcji obrotu i osprzętu, co przekłada się na szybszy i płynniejszy ruch. Układ hydrauliczny redukuje również obciążenie silnika przez dopasowanie przepływu do zapotrzebowania na obciążenie, a to oznacza niższe zużycie paliwa.

Moc i wydajność

Silnik Cat C4.4 ACERT™ o mocy 112 kW (150-hp/152-PS) spełnia normy emisji EPA Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE) i wprowadza układ oczyszczania spalin, który nie wymaga żadnej obsługi poza okresowym uzupełnianiem płynu DEF w zbiorniku. Technologia redukcji emisji obejmuje układ redukcji NOx firmy Cat, selektywnej redukcji katalitycznej, katalizator utleniający silnika wysokoprężnego, filtr cząstek stałych "o wydłużonej trwałości" oraz układ paliwowy wysokociśnieniowy/common-rail.

Silnik C4.4 ACERT gwarantuje szybką reakcję na zmianę obciążenia, zapewniając stałą moc. Został on zaprojektowany z myślą o mocy i wydajności we wszystkich sytuacjach operacyjnych, czy to na drogach miejskich, przy budowie dróg czy przy dużych projektach ziemnych, które wymagają intensywnych zadań kopania i podnoszenia.  

W celu zapewnienia optymalnego zużycia paliwa nowe maszyny wyposażono w funkcję automatycznego sterowania prędkością obrotową silnika, kiedy moc maksymalna nie jest wymagana. Regulator czasu pracy na biegu jałowym pozwala oszczędzać paliwo, wyłączając silnik, jeśli zbyt długo pracuje on na biegu jałowym. Dodatkowo, tryb ECO zmniejsza prędkość obrotową silnika, aby zaoszczędzić paliwo, ale nie pogarsza mocy ani wydajności. Automatyczne uaktywnianie trybu jazdy po ruszeniu zapewnia optymalną pracę układu napędowego, a układ chłodzenia jest wyposażony w wentylator o zmiennej prędkości obrotowej, co zmniejsza zużycie paliwa.

Komfort i bezpieczeństwo

Modele M315F i M317F mają tę samą przestronną kabinę co modele konwencjonalne, wyposażoną w układ klimatyzacji automatycznej, regulowaną kolumnę kierownicy, fotele z pełną regulacją ustawienia oraz regulowaną czułość joysticków i elementów sterujących.

Kabina z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) jest szczelna, co zapobiega przedostawaniu się kurzu, gwarantuje niski poziom dźwięku i wibracji oraz zapewnia świetną widoczność dzięki dużym, szklanym drzwiom, lusterkom szerokokątnym i dużemu oknu dachowemu. Koparki kołowe z serii F zostały również wyposażone w układ przeciwkradzieżowy z zabezpieczeniem kodem PIN.

Standardowy zestaw oświetlenia zawiera oświetlenie standardowej prawej kamery, światło montowane na przeciwwadze (które poprawia widoczność w kamerze wstecznej), trzy reflektory robocze montowane na kabinie oraz oświetlenie wysięgnika. Światła LED są oferowane w standardzie, zapewniając lepsze oświetlenie, niższe zużycie energii i większą żywotność. Kamera prawa ma oddzielny monitor w kabinie, który może jednocześnie wyświetlać obrazy z kamery tylnej.

Modele M315F i M317F wyposażono w nowy tempomat, a automatyczny układ blokowania hamulców/osi wykrywa, kiedy należy zablokować lub odblokować hamulec zasadniczy i oś, oraz wykonuje zadania za operatora. Automatyczna blokada obrotu i jazdy eliminuje konieczność zwalniania sworznia blokady obrotu.

Zarządzanie flotą

Technologie Cat LINK, obejmujące m.in. zaawansowany system telemetryczny Product Link™, dzięki łączności bezprzewodowej zapewniają stały przepływ takich informacji, jak położenie maszyny, liczba przepracowanych godzin, zużycie paliwa, okres bezczynności i kody zdarzeń. Dane Product Link, dostępne za pośrednictwem internetowego interfejsu VisionLink®, mają istotne znaczenie w dostarczaniu informacji niezbędnych do podejmowania szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy wydajności na miejscu pracy, zwiększenia produktywności i obniżenia kosztów. "

Obsługa serwisowa

Silnik jest zamontowany wzdłużnie, a przed nim znajduje się zespół chłodzący, co znacznie ułatwia dostęp do punktów obsługi codziennej z poziomu podłoża. Chłodnice są zgrupowane w tej samej komorze, co w połączeniu z możliwością wychylania zespołu skraplacza bez używania narzędzi znacznie ułatwia czyszczenie. Scentralizowany, automatyczny system smarowania (AutoLube) jest montowany w konfiguracji standardowej, a elektryczna pompa zasilającą układu paliwowego eliminuje instalację filtrów napełniających.        

Nowe modele Cat M315F i M317F będą dostępne na początku 2017 roku.

Specyfikacje modelu M315F & M317F

 

M315F

M317F

Silnik

Cat C4.4 ACERT

Cat C4.4 ACERT

Moc użyteczna, hp (kW)* (PS)

* ISO9249

150 (112)150 (112)
Moc użyteczna, metryczna (hp/PS)152152

Masa eksploatacyjna, kg

16 090–17 560

17 100–19 050

Masa eksploatacyjna, funty

35 470–38 710

37 700–42 000

Prędkość maksymalna, km/h (mile/h)

30 (18.6)

30 (18.6)

###

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez pozwolenia.  

VisionLink jest znakiem handlowym firmy Trimble Navigation Limited zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

©2016 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone  

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelnikówwww.cat.com/requestCatinfo