Średnie ładowarki kołowe Cat® wykorzystują nową technologię Connect i zapewniają dodatkowe funkcje bezpieczeństwa oraz zmniejszenie kosztów operacyjnych

Do publikacji w Europie i w Turcji: kwiecień 2016 r.
Numer komunikatu: 174PR16  

Firma Caterpillar ma przyjemność poinformować o wprowadzeniu aktualizacji na rok 2016 do linii średnich ładowarek kołowych Cat® serii M (950M, 962M, 966M, 972M, 966M XE, 972M XE, 980M i 982M).   Aby szybko reagować na potrzeby klientów, aktualizacje te umożliwiają firmie Caterpillar szybsze i częstsze wprowadzanie nowych funkcji i ulepszeń na rynek niż w przypadku tradycyjnego cyklu rozwoju maszyny.   Aktualizacje produktów na rok 2016 obejmują zupełnie nowe technologie Cat Connect, dodatkowe funkcje bezpieczeństwa i zmniejszenie kosztów eksploatacji.

Technologie Cat Connect

Nowy system Product Link™ Elite jest obecnie oferowany jako wyposażenie standardowe, zapewniając szybszą łączność komórkową i satelitarną.   Dodatkowo, standardowa maszyna jest fabrycznie przygotowana do instalacji systemu Cat Production Measurement. Wersja 1.2 systemu wskazuje teraz, gdy układ zawieszenia łyżki jest w zakresie ważenia, umożliwiając operatorom dokładne określenie masy ładunku. System umożliwia również operatorom ręcznie włączenie funkcji odsypywania materiału w zastosowaniach, w których " automatyczne " wykrywanie odsypywania nie jest idealne.

Zaktualizowany system Cat Production Measurement umożliwia operatorowi łatwiejsze przeglądanie list identyfikatorów ciężarówek i materiałów na monitorze.   System łatwego obliczania pozwala na korzystanie z kilku łyżek poprzez "zerowanie " do 66,5% pierwotnej masy kalibracji (wcześniej do mniej niż 15%).  Ponadto standardowy interfejs dla urządzeń z firm zewnętrznych umożliwia wyświetlanie na ekranie dotykowym w kabinie oraz w Cat VisionLink® wyników wyważenia z systemów pochodzących od firm innych niż Cat. Jeśli system jest wyposażony w drukarkę ładunku, może ona być zamontowana przy wykorzystaniu fabrycznie wywierconych/nagwintowanych otworów w prawej przedniej rurze konstrukcji ROPS.

Dodatkowe elementy bezpieczeństwa

Nowe stopnie do kabiny charakteryzują się większą trwałością i większą powierzchnią kontaktu z butem operatora w celu poprawienia bezpieczeństwa podczas wchodzenia i wychodzenia z kabiny.   Światła halogenowe zastąpiono trwalszym, oszczędniejszym oświetleniem LED, wyposażając maszynę w cztery lub osiem świateł roboczych LED w jej przedniej i tylnej części oraz dwa w tylnej pokrywie .

Opcjonalny 4-punktowy pas bezpieczeństwa zapewnia doskonałą ochronę w przypadku zderzenia czołowego.   Ponadto nowa, łatwo widoczna, zamontowana na suficie kontrolka LED pasa bezpieczeństwa świeci na zielono, gdy pas jest zapięty, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa operatora.  

Opcjonalne kliny pod koła są przymocowane do przedniej ramy maszyny, zmniejszając prawdopodobieństwo stoczenia się maszyny. Ponadto dodatkowe elementy montażowe w kabinie dają operatorom możliwość dostosowania maszyny i zamontowania elementów takich jak gaśnica lub radio.

Inne ulepszenia obejmują: nowe prawe okno, przez które można szybciej wyjść z maszyny w sytuacji awaryjnej; dodatkowy schowek w podstawie drzwi kabiny, który nie ogranicza widoczności; umieszczone w nowym miejscu poręcze, które zapewniają bezpieczne i łatwe wejście do kabiny. Co więcej, podczas jazdy po nierównym terenie lub podczas siadania i wstawania z fotela operatorzy mogą korzystać z nowego uchwytu umieszczonego poniżej panelu przełączników membranowych.

Niższe koszty eksploatacji

Modele XE, 966M XE i 972M XE, zostały wyposażone w nowy tryb ekonomiczny, który zapewnia do 4% niższe zużycie paliwa podczas normalnej pracy maszyny oraz do 8% niższe zużycie paliwa przy intensywnym załadunku, praktycznie bez utraty wydajności. To zmniejszenie zużycia paliwa uzyskuje się dodatkowo, niezależnie od podstawowego zmniejszenia zużycia paliwa nawet o 25% w modelach XE w porównaniu z podobnymi modelami wyposażonymi w przemiennik momentu obrotowego. W trybie ekonomicznym, włączanym i wyłączanym za pomocą dotykowego wyświetlacza LCD, prędkość obrotowa silnika zostaje automatycznie obniżona do 1400 obr./min, kiedy pełna moc nie jest wymagana, a cały proces jest niezauważalny dla operatora.

Bezstopniowy ogranicznik prędkości jazdy, dotychczas dostępny tylko dla modeli XE, jest teraz dostępny dla wszystkich średnich ładowarek kołowych serii M. Funkcja umożliwia kierownikom placów budowy ustawienie limitu prędkości maszyny od 9 do 25 mph (15 do 40 km/h) niezależnie dla jazdy do przodu i do tyłu. Ustawienia te są zabezpieczone hasłem trybu serwisowego maszyny.

Zaktualizowany wyświetlacz z ekranem dotykowym umożliwia teraz operatorom wybór informacji wyświetlanych na " podzielonym na cztery części ekranie, " który może jednocześnie wyświetlać na przykład temperaturę oleju osi, chwilowe zużycie paliwa, napięcie w instalacji elektrycznej oraz temperaturę płynu w przemienniku momentu obrotowego i układzie hydraulicznym.

Nowo zaprojektowana pokrywa silnika ułatwia przeprowadzanie rutynowych czynności serwisowych i jest wyposażona w nowy siłownik, który przyśpiesza otwieranie do ~35 sekund. Nowa, odporna na uderzenia pokrywa charakteryzuje się większą trwałością w czasie eksploatacji, jak również lepszym przepływem powietrza chłodzącego i lepszą widocznością do tyłu. Dla wszystkich modeli dostępne są także opcjonalne odporne na uderzenia i korozję tylne błotniki do jazdy po drogach montowane na pokrywie.

Nowo zaprojektowane, odporne na uderzenia i korozję przednie błotniki chronią teraz większy obszar w celu zabezpieczenia kabiny przed odpryskami z kół. Pakiety błotników dla opon niskoprofilowych, które zwiększają stabilność, są dostępne do wszystkich średnich ładowarek kołowych, a ich dodatkowy deflektor zapewnia 100% pokrycia opony.

###

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.  

VisionLink jest znakiem handlowym firmy Trimble Navigation Limited zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

©2016 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone