Złącze sworzniowe Cat® zapewnia pewne mocowanie osprzętu roboczego i zwiększa uniwersalność koparki hydraulicznej

Do publikacji w Europie, Afryce, CIS i na Bliskim Wschodzie: marzec 2015
Numer komunikatu: 68PR15

Nowe złącze sworzniowe Cat® do koparek hydraulicznych zostało zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Mocny, dwustopniowy mechanizm blokady zapewnia pewne mocowanie osprzętu roboczego oraz dźwiękowe i wizualne potwierdzenie prawidłowego zapięcia. Wewnętrzny mechanizm nowego złącza wykorzystuje stałą siłę hydrauliczną z maszyny oraz rzeczywistą siłę kopania do utrzymania osprzętu w bezpiecznym położeniu. Wydajna konstrukcja złącza wyróżnia się nie tylko mniejszą masą, co umożliwia większy załadunek łyżki bez wpływu na wytrzymałość i trwałość urządzenia, ale również zapewnia optymalne siły odspajania oraz moc podczas kopania. Nowe złącze jest zgodne z wymogami światowych norm bezpieczeństwa i jest dostępne w wersji wąskiej, mieszczącej się w szerokości wąskich łyżek do kopania rowów, co ogranicza osypywanie się wykopów podczas pracy.

Nowe złącze jest dostępne w modelach koparek od 311 do 349 (serie D, E i F) i jest zgodne z osprzętem roboczym Cat oraz większością łyżek innych firm. Dodatkowo, w większości modeli serii F jest fabrycznie zamontowany dodatkowy układ hydrauliczny przygotowany do obsługi złącza.

Używając łyżek oraz specjalistycznego osprzętu roboczego firmy Cat, posiadacze maszyn Cat zwiększają ich uniwersalność, a korzystanie z maszyny, złącza oraz osprzętu tego samego producenta umożliwia bezproblemową i wydajną pracę. To zintegrowane podejście umożliwia wykorzystanie wieloletniego doświadczenia firmy Caterpillar w zakresie metalurgii, znajomości zastosowań, wiedzy dotyczącej produkcji oraz wyważenia maszyny — a także korzystanie z jednego źródła wsparcia technicznego, jakim jest lokalny dealer Cat.

Szczegóły konstrukcji

Nowe złącze sworzniowe Cat jest wyposażone w układ blokady klinowej sworznia oraz dodatkowy zatrzask. Układ wywiera stały nacisk hydrauliczny na klin. Większość sił przejmuje rama złącza a nie siłownik, co zapewnia dużą trwałość urządzenia. Zgodnie z wymogami najnowszych norm bezpieczeństwa złącze utrzymuje położenie osprzętu w przypadku utraty ciśnienia w układzie hydraulicznym.

Nowe złącze zaprojektowane z myślą o optymalnym stosunku masy do wytrzymałości zapewnia trwałość i wydajność nawet w najtrudniejszych zastosowaniach. Masa w niektórych modelach jest nawet o 10 procent mniejsza w porównaniu ze złączami konwencjonalnymi, co jest znaczącym osiągnięciem projektowym zwiększającym wydajność maszyny. Dodatkowo złącze ma krótki profil, co zmniejsza promień obrotu łyżki (odległość od sworznia mocującego ramię do krawędzi tnącej łyżki) oraz zwiększa moc kopania, współczynnik napełnienia i umożliwia oszczędzanie paliwa, a także zwiększa stabilność maszyny.

W wielu zastosowaniach złącze może nie działać prawidłowo przez zabrudzenia, skały i zanieczyszczenia. Aby znacząco zmniejszyć to ryzyko, nowe złącze sworzniowe Cat jest wyposażone w osłonę pokrywającą całkowicie jego górną część. Zapewnia to prawidłowe działanie mechanizmu oraz zmniejsza wymagania dotyczące konserwacji, eliminując konieczność okresowego zatrzymywania maszyny przez operatora w celu usunięcia zanieczyszczeń.

Ucho do podnoszenia umieszczone na środku tylnej części złącza (w linii środkowej ramienia) ułatwia operatorowi wyrównywanie ładunku i precyzyjne sterowanie podczas układania elementów, np. obudów do wykopów. Kształt i rozmiar ucha, podobne do uch stosowanych na łyżkach, umożliwiają używanie większych szekli i zwiększają ich stabilność.

Rutynowa konserwacja nowego złącza została uproszczona dzięki centralnemu blokowi smarowania umieszczonemu z boku urządzenia, który umożliwia smarowanie wszystkich punktów z wyjątkiem dwóch. Zapewnia to oszczędność czasu i ułatwia prawidłową konserwację.

 

Materiały drukowane

###

Uwaga do wydawców: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo iż dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i oddziałów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.


Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Biuro: Cat_Trade_Press@cat.com

Pytania od czytelników

www.cat.com/requestCatinfo