Ładowarka rolnicza Cat® TH306D to połączenie znakomitej zwrotności, dużej mocy i wydajności oraz wygody operatora

Do publikacji na całym świecie z wyjątkiem Japonii: styczeń 2017 r.  
Numer komunikatu: 6PR17

Rodzina ładowarek rolniczych Cat® powiększyła się o nowy kompaktowy model TH306D, zaprojektowany specjalnie z myślą o pracach w gospodarstwie wymagających bardzo zwrotnej maszyny, która z łatwością mieści się w małych zabudowaniach i budynkach gospodarczych, a jednocześnie zapewnia moc i udźwig typowej ładowarki teleskopowej. Nowy model TH306D — który może być używany do różnych prac, takich jak załadunek pojazdów, transportowanie ziarna, układanie bel lub ogólne prace rolnicze — jest wyposażony w przekładnię hydrostatyczną i układ hydrauliczny o dużej mocy, charakteryzuje się bardzo wysokim komfortem jazdy i łatwością serwisowania, a dodatkową zaletą jest wyjątkowy adaptacyjny wskaźnik przechyłu wzdłużnego Caterpillar.

Model TH306D ma wąską ramę i mały promień zawracania, dzięki czemu bardzo sprawnie porusza się na ograniczonych przestrzeniach, a znakomite parametry przenoszenia ładunków — wysokość podnoszenia  5800 mm (19 stóp), maksymalny zasięg do przodu  2800 mm (10,1 stopy) i udźwig znamionowy 2800 kg (6173 funty) — umożliwiają używanie tego nowego modelu nawet do najcięższych prac. Możliwość używania różnorodnego osprzętu roboczego, takiego jak widły paletowe, widły do dłużyc i tarcicy, chwytaki do bel, widły do nawozu i różne rodzaje łyżek, dodatkowo zwiększa uniwersalność modelu TH306D.

Zoptymalizowany układ zawieszenia osprzętu typu „Z” zapewnia duży zakres ruchu obrotowego i wysoką prędkość obrotu złącza osprzętu, co ogromnie podnosi jakość pracy z łyżką, a standardowe złącze obsługiwane ręcznie i opcjonalne złącze hydrauliczne, oba wyposażone w szybkozłącze Cat IT, umożliwiają szybką i łatwą wymianę narzędzi. Montowany standardowo dodatkowy obwód hydrauliczny, podłączony do linii na wysięgniku, może obsługiwać hydrauliczny osprzęt roboczy. W układzie hydraulicznym modelu TH306D zastosowano technologię tłumienia nagłych skoków ciśnienia w siłownikach, dzięki czemu elementy wysięgnika teleskopowego pracują płynniej.

Za napęd modelu TH306D odpowiada ekonomiczny czterocylindrowy silnik o pojemności 3,6 l i mocy 74,4 kW (100 KM), spełniający wymogi norm emisji EU Stage IV i U.S. EPA Tier 4 Final lub odpowiedników norm emisji Stage IIIA i Tier 3 w krajach, w których obowiązują mniej surowe przepisy dotyczące emisji lub brak jest takich przepisów. System DOC/SCR nie wymaga konserwacji poza prostym, okresowym uzupełnianiem płynu DEF. Przekładnia hydrostatyczna nowego modelu dysponuje dwoma zakresami przełożeń jazdy do przodu/do tyłu, które można przełączać podczas jazdy. Koncepcja przekładni opiera się na założeniu płynnego i sprawnego przenoszenia dużej mocy podczas używania montowanego z przodu osprzętu roboczego lub holowania ciężkich przyczep i narzędzi. Model TH306D z napędem na cztery koła jest wyposażony w osie o dużej obciążalności z planetarnymi przekładniami redukcyjnymi i przednim mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu. Poza tym rozbudowana oferta opon do modelu TH306D pozwala precyzyjnie dostosować konfigurację maszyny do zastosowania, aby zapewnić optymalną wydajność maszyny i żywotność opon.

Model TH306D jest wyposażony w trwały układ hydrauliczny z pompą zębatą, który zapewnia krótki czas reakcji wszystkich funkcji wysięgnika. Układ adaptacyjnego wskaźnika przechyłu wzdłużnego może pracować w trybie pasywnym, który umożliwia kontynuowanie pracy układu hydraulicznego bez aktywnej funkcji odcinania, gdy jest załączony bieg, a hamulec postojowy jest wyłączony. To inteligentne rozwiązanie eliminuje konieczność naciskania przełącznika sterowania ręcznego lub wycofywania się z materiału w celu ponownego uruchomienia funkcji układu hydraulicznego.

Stanowisko pracy operatora

Stanowisko operatora modelu TH306D zostało zaprojektowane z myślą o komforcie i ergonomii pracy, a poziom hałasu w kabinie wynosi zaledwie 75dB (A).   W celu zapewnienia optymalnej ergonomii pracy na joysticku wielofunkcyjnym znajdują się elementy sterujące przekładni i dodatkowych funkcji hydraulicznych. Wydajny układ klimatyzacji pozwala utrzymywać przyjemną temperaturę w kabinie niezależnie od warunków pogodowych, a nisko położony punkt obrotu wysięgnika i wysoko położona kabina zapewniają operatorowi modelu TH306D znakomitą widoczność. Wyposażenie dodatkowe obejmuje kamerę pokazującą widok pola pracy za maszyną i czujniki obwodowe, co pozwala zapewnić operatorowi jeszcze lepszy obraz otoczenia.

Opcjonalny wyświetlacz Advanced  Display dostarcza operatorowi dodatkowe informacje, takie jak wykresy  obciążenia, harmonogramy konserwacji i obraz z kamery pokazującej widok pola pracy za maszyną. Na wyświetlaczu można także ustawiać poziom reakcji układu hydraulicznego, tryby jazdy i interwały uruchamiania funkcji zmiany kierunku przepływu powietrza wentylatora. Przy wyborze osprzętu roboczego wyświetlacz automatycznie pokazuje odpowiednie wykresy obciążenia. Wprowadzono także programowalne zabezpieczenie kodem, chroniące przed kradzieżą.

W celu podniesienia komfortu operatora wprowadzono do oferty funkcję inteligentnego sterowania zawieszeniem wysięgnika, uaktywnianą przełącznikiem na joysticku, dzięki której wysięgnik automatycznie podąża za profilem podłoża. Zapobiega to ocieraniu osprzętem roboczym o podłoże tak długo, jak długo przełącznik jest naciśnięty. Ta funkcja uzupełnia także działanie dostępnego w ofercie układu kontroli komfortu jazdy, który amortyzuje ruchy wysięgnika, gdy model TH306D jedzie po nierównym podłożu z prędkością 5 km/h (3 mph) i wyższą.

Konserwacja i technologia

W celu uproszczenia okresowej konserwacji można przeprowadzać testy diagnostyczne na ekranie wyświetlacza. Elementy objęte rutynową obsługą serwisową, takie jak wlewy, zbiornik spryskiwacza i układ oczyszczania powietrza, są dostępne z poziomu podłoża, a wzdłużne ustawienie silnika i duża pokrywa silnika zapewniają łatwy dostęp do przedziału silnikowego, zespołu chłodzącego i podzespołów układu hydraulicznego. Filtry są zamontowane pionowo, aby ułatwić wymianę bez rozlewania zawartości. Dzięki zatrzymywaniu cząstek o wielkości mierzonej w mikronach skutecznie chronią ważne układy przed nawet najmniejszymi zanieczyszczeniami.

Duży zespół chłodzący modelu TH306D został zaprojektowany z myślą o pracy w przemyśle rolnym. Wentylator hydrauliczny sterowany temperaturowo, z funkcją zmiany kierunku przepływu powietrza, pomaga utrzymywać w czystości pionowe rdzenie chłodnicy i może być programowany tak, aby pracował z zachowaniem optymalnych interwałów. Dzięki temu maszyna może wydajnie i niezawodnie pracować niezależnie od temperatury otoczenia.

Technologie LINK, takie jak opcjonalny system Product Link™, umożliwiają właścicielom bezprzewodową łączność z maszynami i udostępnianie cennych danych dotyczących lokalizacji, godzin pracy, zużycia paliwa i czasu przestojów oraz informacji o zdarzeniach i kodach diagnostycznych na potrzeby analizy i raportowania za pośrednictwem internetowego interfejsu użytkownika VisionLink®. Informacje uzyskiwane dzięki technologiom LINK umożliwiają podejmowanie decyzji w oparciu o fakty oraz podnoszenie wydajności i obniżanie kosztów posiadania i eksploatacji.

 

Dane techniczne modelu TH306D

   

Silnik

TDC3.6 L4

Moc maksymalna

74,4 kW (100 KM)

Masa eksploatacyjna z widłami

6168 kg (13 598 funtów)

Udźwig znamionowy

2800 kg (6173 funtów)

Maks. wysokość podnoszenia

5800 mm (19 stóp)

Udźwig przy maks. wysokości podnoszenia

2500 kg (5512 funtów)

Maks. zasięg do przodu

3100 mm (10,1 stopy)

Maks. prędkość przejazdowa

20 km/h (12,4 mili/h)

Zewnętrzny promień skrętu mierzony na zewnątrz opon

3700 mm (12,1 stopy)

Prędkość maks. F &R

32 km/h (19,9 mili/h)

# # #

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo iż dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i oddziałów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez pozwolenia.

VisionLink jest znakiem handlowym firmy Trimble Navigation Limited zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

©2017 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone  

 

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelnikówwww.cat.com/requestCatinfo