ŁADOWARKA TELESKOPOWA CAT® TH3510D CHARAKTERYZUJE SIĘ ZWARTĄ KONSTRUKCJĄ, NOWYM SILNIKIEM, NAPĘDEM NA CZTERY KOŁA, PODWÓJNYMI HAMULCAMI NA OSIACH I JEST WYPOSAŻONA W STANOWISKO OPERATORA

Do publikacji w Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej, Europie, Afryce, na Bliskim Wschodzie, WNP, w Australii, Nowej Zelandii: kwiecień 2016 r.  
Numer komunikatu: 28PR16

Nowa ładowarka teleskopowa Cat® TH3510D o udźwigu znamionowym 3500 kg (7716 funtów) oraz maksymalnej wysokości podnoszenia   9800 mm (32 stopy) charakteryzuje się zwartą konstrukcją gwarantującą optymalną zwrotność w miejscu pracy i jest wyposażona w trzyczęściowy wysięgnik hydrauliczny z niskim mocowaniem sworznia przegubowego zapewniającym maksymalną widoczność we wszystkich kierunkach. Nowy model łączy sprawdzone w praktyce elementy układu napędowego Cat z prostym i wysoce wydajnym układem hydraulicznym z pompą zębatą w celu zapewnienia trwałości i niezawodności przy niskich kosztach eksploatacji przez długi czas użytkowania.

Model TH3510D wykorzystuje nowy oszczędny silnik wysokoprężny Cat C3.4B o mocy 100 KM (75 kW), który spełnia normy emisji EPA Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE). Silnik Cat C4.4 ACERT™ zgodny z normami odpowiadającymi Tier 3/Stage IIIA jest dostępny w krajach, w których obowiązują mniej surowe przepisy dotyczące emisji lub brak jest takich przepisów.

Czterobiegowa skrzynia biegów Cat Power Shift napędza obie osie modelu TH3510D, zapewniając stały napęd na cztery koła, co gwarantuje doskonałą przyczepność w każdych warunkach. Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu w przedniej osi dodatkowo zwiększa przyczepność na mokrych powierzchniach. Stosowane są mokre podwójne hamulce tarczowe na osiach, a hamulec postojowy działa w połączeniu z przednimi hamulcami. Układ hamulcowy został zaprojektowany tak, aby zapewnić bezproblemowe działanie nawet w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych.

Stanowisko operatora modelu TH3510D zostało stworzone z myślą o prostocie i trwałości, a wszystkie funkcje hydrauliczne sterowane są za pomocą jednego joysticka z możliwością włączania wszystkich biegów (F-N-R), co umożliwia jednoczesne korzystanie z funkcji napędu i wysięgnika. Przełączniki są pogrupowane według funkcji, a nowa tablica przyrządów i deska rozdzielcza umożliwiają szybkie monitorowanie osiągów maszyny. Opcjonalny monitor w wersji Advanced przedstawia wykresy obciążenia, jak również obraz z tylnej kamery, gdy zostanie włączona, i   może być używany do wybierania preferencji operatora i wykonywania testów diagnostycznych. Płaskie szkło ułatwia wymianę okna, a konstrukcja podłogi umożliwia szybkie czyszczenie za pomocą węża.

W celu zwiększenia uniwersalności model TH3510D został wyposażony w standardowe szybkozłącze zintegrowanego nośnika osprzętu Cat (IT), które jest kompatybilne ze wszystkimi ładowarkami teleskopowymi Cat. Dostępne jest opcjonalne, sterowane hydraulicznie złącze osprzętu. Dodatkowe opcje dla modelu TH3510D obejmują czujniki cofania, system ważenia ładunku oraz system wskaźników zarządzania ładunkiem (LMIS) przeznaczony dla regionów, w których jest wymagany.

Całkowity koszt posiadania modelu TH3510D zmniejsza łatwość serwisowania uzyskana dzięki dostępności wszystkich standardowych punktów serwisowych z poziomu podłoża i ograniczeniu codziennej konserwacji do kontroli poziomu płynów i obchodu kontrolnego.

 

TH3510D

Dane techniczne

   

Norma stabilności

EN 1459:1998 Dodatek B

Liczba sekcji wysięgnika

3

Silnik  

Moc brutto, KM (kW)

Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE).

Cat C3.4B

100/55

Silnik

Moc brutto, KM (kW)

Spełnia wymogi normy emisji odpowiadające Tier 3/Stage IIIA

Cat 4.4. ACERT

100/55

Masa eksploatacyjna, kg (funty)

 9149 (20170)

Udźwig znamionowy, kg (funty)

3500 (7716)

Maksymalna wysokość podnoszenia, mm (stopy)

9800 (32)

Udźwig przy maksymalnej wysokości, kg (funty)

800 (1763)

Maks. zasięg, mm (stopy)

6600 (21.6)

Udźwig przy maksymalnym zasięgu, kg (funty)

500 (1102)

Długość maszyny, mm (stopy)

5272 (17.2)

Szerokość maszyny, mm (stopy)

2382 (7.8)

Wysokość maszyny, mm (stopy)

2475 (8.1)

###

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.  

©2016 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_M@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelnikówwww.cat.com/requestCatinfo