Ładowarki teleskopowe Cat® TH414C GC i TH417C GC zaprojektowane z myślą o niskich kosztach eksploatacji, niezawodności i łatwej obsłudze w usługach związanych z wynajmem

Do publikacji w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie: sierpień 2014
Numer komunikatu: 335PR14

Nowe ładowarki teleskopowe Cat® TH414C GC i TH417C GC zostały zaprojektowane specjalnie dla firm zajmujących się wypożyczaniem sprzętu, dlatego cechują je niskie koszty eksploatacji, łatwa konserwacja, niezawodność, trwałość oraz łatwa obsługa. Nowe maszyny TH414C GC i TH417C GC cechują się ładownością nominalną wynoszącą odpowiednio 3600 kg i 4000 kg oraz maksymalną wysokością podnoszenia wynoszącą 13 850 i         17 000 mm.  Niezwykle wytrzymała konstrukcja wysięgnika i ramy, sprawdzone w praktyce elementy układu napędowego, trwały układ hydrauliczny i intuicyjne stanowisko operatora umożliwiają uzyskanie maksymalnego zwrotu z inwestycji.  

Nowe modele GC zostały wyposażone w czterocylindrowy silnik o pojemności skokowej 3,6 litra i mocy 74 kW (99,8 KM). Zaprojektowany pod kątem zapewnienia wydajności spotykanej w znacznie większych silnikach kompaktowy model TCD 3.6 L4 wyróżnia się niezwykle małym zużyciem paliwa, co zapewnia niski koszt eksploatacji. Silnik wyposażony w bezobsługowy katalizator utleniający do silników wysokoprężnych (DOC) spełnia wymogi określone w normie emisji spalin Stage IIIB (UE), a w regionach, w których katalizator DOC nie jest używany — wymogi określone w normie Stage IIIA (UE).

Użyta w modelach GC skrzynia biegów Powershift z 3 biegami do przodu i 3 biegami wstecznymi umożliwia płynną zmianę biegów i optymalne utrzymywanie ładunku oraz zapewnia wygodę operatora. Nowe ładowarki teleskopowe zostały wyposażone w stały układ napędu na cztery koła oraz mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu w przedniej osi, co zapewnia doskonałą przyczepność w każdej sytuacji. Dwuosiowy układ hamulcowy z dużymi olejowymi hamulcami tarczowymi zapewnia doskonałą siłę hamowania, a hamulce na przedniej osi są również używane jako hamulec postojowy, co zapewnia prawidłowe działanie i niezawodność w porównaniu z zewnętrznym hamulcem postojowym narażonym na działanie czynników atmosferycznych.

W celu zapewnienia maksymalnej niezawodności w trudnych warunkach roboczych, układ hydrauliczny w modelach GC jest wyposażony w wytrzymałą pompę zębatą, a zawór rozdzielający wydatek umożliwia płynne i precyzyjne sterowanie nawet trzema operacjami jednocześnie. Wszystkie funkcje hydrauliczne, w tym uruchamiania stabilizatorów oraz używanie dodatkowego układu hydraulicznego działają na zasadzie proporcjonalnej i są sterowane przy użyciu jednego joysticka umożliwiającego intuicyjną obsługę i zmniejszającego zmęczenie operatora.

 W celu zwiększenia uniwersalności modele TH414C GC i TH417C GC zostały wyposażone w standardowe szybkozłącze, czyli „zintegrowany nośnik osprzętu”. Jest on zgodny z innymi modelami ładowarek teleskopowych Cat i umożliwia obsługę karetek standardowych i z przesuwem bocznym, łyżek ogólnego przeznaczenia i do materiałów lekkich, wysięgnika kratowego o długości 4 m oraz haka do podnoszenia.

Wysięgnik cechuje się konstrukcją o dużej wytrzymałości, a siłownik oraz łańcuch napędowy zostały umieszczone na zewnątrz, co zapewnia dużą szybkość działania, doskonałą ładowność przy pełnym zasięgu i ułatwia konserwację. Sekcje wysięgnika są wysuwane synchronicznie, co zapewnia równomierne obciążenie wymiennych podkładek i wydłuża okres eksploatacji. W modelach GC zastosowano również ramę o dużej wytrzymałości oraz sworzeń obrotowy opuszczonego wysięgnika, co znacznie poprawiło widoczność z prawej strony i z tyłu maszyny.

Aby jeszcze bardziej poprawić widoczność dookoła maszyny oraz zmniejszyć koszty eksploatacji, kabina w modelach GC została wyposażona w duże przeszklenia. W celu zwiększenia wygody operatora przełączniki zostały zgrupowane według funkcji, a rozkład nowej tablicy przyrządów jest niezwykle czytelny. Konstrukcja framug drzwi kabiny umożliwia ich łatwe czyszczenie przy użyciu węża.

Modele GC zostały wyposażone we wbudowany system antykradzieżowy wymagający od operatora wprowadzenia specjalnego kodu przed uruchomieniem maszyny. Po włączeniu tej funkcji kod można wprowadzić, używając przycisków umieszczonych wygodnie na joysticku.

Oprócz niskiego kosztu eksploatacji nowych modeli TH414C GC i TH417C GC, wszystkie punkty obsługi codziennej, w tym również spusty oraz filtry, zostały rozmieszczone ergonomicznie i są dostępne z poziomu podłoża.

Dane techniczne maszyn

 

TH414C GC

TH417C GC

Mniej

Norma stabilności

EN 1459:1998 Dodatek B

EN 1459:1998 Dodatek B

Mniej

Środek ciężkości (mm)

500

500

Mniej

Liczba sekcji wysięgnika

3

4

Mniej

Udźwig nominalny (kg)

3600

4000

Mniej

Maks. wysokość podnoszenia — stabilizatory podniesione (mm)

13 850

15 750

Mniej

Maks. Wysokość podnoszenia — stabilizatory opuszczone (mm)

13 850

17 000

Mniej

Maks. zasięg do przodu (mm)

8680

12 750

Mniej

Udźwig na maksymalnej wysokości — stabilizatory podniesione (kg)

1500

500

Mniej

Udźwig na maksymalnej wysokości — stabilizatory opuszczone (kg)

3000

2500

Mniej

Udźwig przy maksymalnym zasięgu — stabilizatory podniesione (kg)

100

0

Mniej

Udźwig przy maksymalnym zasięgu — stabilizatory opuszczone (kg)

900

500

Mniej

 

Obraz 1

Obraz 2

###

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelników
www.cat.com/requestCatinfo