Ładowarki teleskopowe Cat® TH414C, TH417C i TH514C wyposażone są w nowe silniki, nowe skrzynie biegów i cechują się niezrównaną wszechstronnością

Do publikacji w Europie, wrzesień 2013 r.
Numer komunikatu: 273PR13

Ładowarki teleskopowe TH414C, TH417C i TH514C, napędzane nowym silnikiem Cat® C3.4B o mocy 76 kW (101 KM), zgodnym z normami emisji Stage IIIB (UE), oferują szereg funkcji, które poprawiają wydajność, wszechstronność, łatwość obsługi i obsługi serwisowej. Maksymalna wysokość podnoszenia w tych nowych modelach wynosi od 13,70 m (45 stóp) do 17,30 m (56,75 stóp), a maksymalny udźwig — od 3700 kg (8175 funtów) do 4999 kg (11 000 funtów). W celu zapewnienia optymalnej wydajności i poprawy bezpieczeństwa każda nowa maszyna ma duży rozstaw osi, nisko położony środek ciężkości i mały promień skrętu.

W celu zapewnienia optymalnego wykorzystania nowe modele serii C obsługują szeroką gamę osprzętu roboczego firmy Cat, podłączanego do standardowego, zintegrowanego złącza osprzętu, a opcjonalne złącze hydrauliczne umożliwia operatorowi zmianę osprzętu roboczego bez napędu w sposób wygodny i bezpieczny z poziomu kabiny. W przypadku osprzętu hydraulicznego wybieralny, pomocniczy układ hydrauliczny o przepływie ciągłym zapewnia wysoką wydajność. Układ pomocniczy zapewnia przepływ nieciągły o natężeniu 80 l/min (21 galonów na minutę) i przepływ ciągły o natężeniu 60 l/min (16 galonów na minutę) przy maksymalnym ciśnieniu 250 barów (3675 psi).

Wydajny układ hydrauliczny osprzętu roboczego zastosowany w ładowarkach teleskopowych serii C ma nowy system regulacji momentu obrotowego/wykrywania obciążenia, osiową pompę tłokową o zmiennym wydatku oraz zawór podziału pełnego wydatku, który pozwala operatorowi włączać równocześnie trzy funkcje hydrauliczne. W celu poprawy kontroli układ umożliwia osiągnięcie pełnej mocy hydraulicznej przy niskich prędkościach obrotowych silnika, ułatwiając precyzyjne umieszczanie ciężkich ładunków. Nowy układ hydrauliczny daje klientowi dodatkowe korzyści przez poprawę wydajności pracy, oszczędność paliwa, poprawę trwałości użytkowej podzespołów i ograniczenie poziomu hałasu.

Modele serii C firmy Cat są znane z przestronnych wygodnych kabin z intuicyjnymi elementami obsługowymi, w tym z pojedynczego joysticka elektrohydraulicznego, umożliwiającego proporcjonalne i równoczesne sterowanie funkcjami wysięgnika bez znacznego wysiłku, a także przełączników wyboru kierunku jazdy i zakresu biegów nowej skrzyni biegów 4F/3R, która umożliwia jazdę z prędkością do 30 km/h (18,6 mph).

Nowa skrzynia biegów Powershift, z niezależnym obwodem zasilania olejem, który pomaga utrzymać wysoką jakość oleju w celu uzyskania optymalnej wydajności i niezawodności, korzysta z przekładni hydrokinetycznej zapewniającej płynne, precyzyjne sterowanie jazdą po nierównym terenie w miejscu prowadzenia robót. Elastyczność zastosowań nowych modeli poprawiają dwie opcje opon, które pozwalają skonfigurować maszynę pod kątem optymalnej wydajności w miejscu prowadzenia robót.

Znakomitą sterowność nowych ładowarek teleskopowych firmy Cat jeszcze bardziej poprawia układ kierowniczy o trzech trybach pracy, który pozwala operatorowi precyzyjnie ustawić maszynę, zwiększając efektywność i bezpieczeństwo w miejscu prowadzenia robót. Optymalnie rozmieszczone poręcze i stopnie umożliwiają bezpieczne, wygodne wchodzenie do kabiny i jej opuszczanie, a operatora chroni konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny.

W celu ograniczenia potrzeby rutynowej obsługi technicznej i całkowitych kosztów eksploatacji ładowarki teleskopowe serii C firmy Cat wymagają wymiany oleju silnikowego co 500 godzin, mają bezobsługowe wały napędowe oraz zgrupowane smarowniczki łoża tylnej osi i siłownik kompensujący. Wszystkie filtry są łatwo dostępne, a menu serwisowe można otworzyć na monitorze LCD za pomocą klawiatury.

Dane techniczne

  TH414C TH417C TH514C
  10 205 (22,696) 12 440 (27,425) 11 290 (24,890) Less
Ładowność nominalna, kg (funty) 3 700 (8,157) 4 000 (8,818) 4 999 (11,000) Less
Maks. wysokość podnoszenia, mm (stopy) 13 700 (45) 17 300 (56.75) 13 700 (45) Less
Udźwig na wysokości maks. kg (funty) 3 000 (6,613) 3 000 (6,613) 3 500 (7,716) Less
Maks. zasięg do przodu, mm (stopy) 9 225 (30.25) 12 700 (41.7) 9 225 (30.25) Less
Udźwig na wysokości maks., kg (funty) 1 150 (2,535) 500 (1,100) 1 600 (3,527) Less

Obraz 1

Obraz 2

# # #

Uwaga do wydawców: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo iż dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i oddziałów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.
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
Biuro: Cat_Trade_Press@cat.com

Pytania od czytelników
www.cat.com/requestCatinfo

Kliknij ten obraz, aby pobrać go w wysokiej rozdzielczości