Koparki kołowe i koparki kołowe do prac przeładunkowych Cat® zostały wyróżnione certyfikatem środowiskowym Blue Angel

Do publikacji w Europie, Izraelu, Ameryce Północnej, Puerto Rico, Australii, Nowej Zelandii: listopad 2016 
Numer komunikatu: 523PR16

Certyfikat Blue Angel jest nagrodą ekologiczną, wspieraną przez niemiecki Federalny Urząd Ochrony Środowiska i Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych. Nagroda ta jest przyznawana produktom, które chronią ludzi i środowisko poprzez obniżenie hałasu i emisji spalin. Koparki kołowe Cat® M318F, M320F i M322F oraz koparki kołowe do prac przeładunkowych MH3022 i MH3024 zostały uhonorowane tym pożądanym certyfikatem w uznaniu zaangażowania firmy Caterpillar w ochronę środowiska. Wcześniej certyfikat Blue Angel przyznano ładowarkom kołowym Cat 906M, 907M, 908M, 926M, 930M, i 938M.

Certyfikat Blue Angel

Przed uzyskaniem certyfikatu Blue Angel modele Cat zostały przetestowane w kategorii maszyn budowlanych w zakresie poziomu hałasu i emisji spalin. Testy zostały przeprowadzone przez spółkę RAL GmbH, Niemiecki Instytut Zapewniania Jakości i Certyfikacji. Przyznawanie etykiety Blue Angel opiera się na metodologii wykorzystywanej w procedurach ustawowych. Jednocześnie uwzględniania jest również najnowsza technologia w zakresie redukcji emisji hałasu, spalin i cząstek stałych. Wymogi i wartości testowe są bardziej rygorystyczne niż ograniczenia ustawowe obowiązujące na terenie Unii Europejskiej. Obecnie firma Caterpillar to jedyny producent, którego produkty zostały uhonorowane certyfikatem Blue Angel w kategorii maszyn budowlanych. 

Maszyny Cat serii F

Podczas projektowania koparek kołowych oraz koparek do prac przeładunkowych serii F firma Caterpillar podążała za instrukcjami ekspertów i klientów, którzy codziennie korzystają z tych maszyn i wiedzą, jakie parametry są ważne. Czynniki ekologiczne i bezpieczeństwa zostały określone jako kluczowe wymogi, tak aby dostarczyć klientom nie tylko doskonałą wydajność, jakiej oczekują oni od produktów Cat, lecz również wartość dodaną. Dodatkowo nowe modele cechują się niskimi kosztami eksploatacji, prostotą obsługi i konserwacji oraz wygodnym stanowiskiem operatora.

Koparki kołowe serii F oraz koparki do prac przeładunkowych MH3022, MH3024 są wyposażone w silnik Cat C7.1 ACERTTM, który spełnia standardy Stage IV (UE) oraz EPA Tier 4 Final (USA). Silnik jest wyposażony w system oczyszczania spalin, który nie nakłada żadnych wymagań na operatora i działa bez przerywania cyklów pracy.

Siła napędowa w dziedzinie ochrony środowiska

Czynniki środowiskowe stają się istotne w dzisiejszym świecie i pomagają tworzyć przyszłość opartą na zasadach zrównoważonego rozwoju. Coraz więcej miast i państw wprowadza ograniczenia dostępu ze względu na poziom hałasu emitowanego przez maszyny czy poziom emisji cząstek. Etykieta Blue Angel może okazać się dużym autem dla klientów, którzy prowadzą prace w takich obszarach, a jednocześnie stanowi gwarancję dobrego przygotowania do takich prac, za którym stoją maszyny Cat. Frederic Predemoiser, specjalista ds. globalnego zastosowania koparek kołowych, wyjaśnia: „Ten certyfikat jest uzupełnieniem naszej strategii, której celem jest dostarczanie naszym klientom wszechstronnych produktów do wszystkich zastosowań, dzięki szerokiej gamie rozwiązań, zintegrowanych technologii i osprzętu roboczego”.

 

Blue angel
Koparka kołowa M318F

Dane techniczne

Modele

M318F, M320F, M322F

MH3022, MH3024

Silnik

C7.1 ACERT

C7.1 ACERT

Moc użyteczna

(hp metryczne i kW)

171 (126)

171 (126)

Masa eksploatacyjna

 

17 930 do 24 700 kg

Od 39 529 do 54 454 funtów

20 705 kg/45 646 funtów do

27 470 kg/60 560 funtów (z osprzętem roboczym)

###

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo iż dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i oddziałów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez pozwolenia. 

©2016 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Materiały drukowane

Obraz zastępczy


Pobierz obraz w wysokiej rozdzielczości

Koparka kołowa do prac przeładunkowych MH3024

 

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_M@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Biuro: Cat_Trade_Press@cat.com

Pytania od czytelników www.cat.com/requestCatinfo