Firma Caterpillar uzupełnia rodzinę maszyn do wykonywania nawierzchni o nowe walce wibracyjne serii B

Do publikacji na całym świecie: listopad 2013 r.
Numer komunikatu: 522PR13

Klienci oczekują, że maszyny Cat® do wykonywania nawierzchni będą spełniać coraz wyższe wymagania w zakresie osiągów, wydajności, komfortu, bezpieczeństwa i obsługi serwisowej. Firma spełniła te oczekiwania, wprowadzając nowe walce wibracyjne serii B.

Nowe modele CB22B, CB24B, CB24B XT, CB32B, CB34B, CB34B XW, CC24B i CC34B oferują istotne ulepszenia, które umożliwią wykonawcom robót zagęszczanie sprawniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Tak szeroka gama modeli zapewnia doskonałą wszechstronność, konkurencyjną w klasie wielkości od 1,8 t do 5 t. Typowe zastosowania to: ulice, ścieżki rowerowe, dziedzińce, prace naprawcze, parkingi, podjazdy, rynki miejskie i pobocza.

Do najważniejszych zalet należy proste środowisko pracy, z intuicyjnymi elementami sterującymi i czytelnym wyświetlaczem LCD. Wysoką sprawność zagęszczania zapewnia lepsza widoczność, zwiększone średnice bębnów, układy wibracyjne o wielu częstotliwościach i możliwość dodania opcjonalnego obciążenia w niektórych modelach. Układ natrysku wody jest w dalszym ciągu niezawodny, a duża pojemność umożliwia pracę nawet przez 12 godzin bez napełniania. Silniki oferują wysoką moc na pochyłościach i mogą pracować w trybie Eco, obniżającym zużycie paliwa i poziom hałasu. Ta nowa seria walców wibracyjnych jest przeznaczona na rynek wynajmu, zapewniając łatwość obsługi, trwałość podzespołów, dużo miejsca na nogi i obniżenie całkowitych kosztów eksploatacji dzięki silnikom zmniejszającym zużycie paliwa.

Najważniejsze cechy i zalety 

Łatwa obsługa
Środowisko pracy oferuje wysoki komfort i dobrą widoczność. Wąska konstrukcja ramy i wyprofilowana pokrywa silnika zapewniają dobrą widoczność krawędzi bębna i przodu maszyny. Nowa konstrukcja ramy ułatwia także dostęp, dzięki logicznemu rozmieszczeniu uchwytów i mniejszej wysokości platformy. Intuicyjny panel sterowania zawiera wyświetlacz LCD z podświetleniem i uszczelnione przełączniki z jasnymi diodami LED, ułatwiającymi identyfikację w różnych warunkach roboczych. Opcjonalną konstrukcję ROPS i zadaszenie można opuścić bez użycia narzędzi, w celu ułatwienia transportu lub przejeżdżania pod niskimi przeszkodami.

Doskonała skuteczność zagęszczania
Układ wibracyjny może pracować z różnymi częstotliwościami i jedną amplitudą, co obniża poziom hałasu i zwiększa wszechstronność w miejscu pracy. Zwiększone średnice bębnów umożliwiają płynne i sprawne zagęszczanie, natomiast gładkie opony tylne w modelach CC24B i CC34B dodatkowo ugniatają nawierzchnię, dając szczelne wykończenie. Funkcja przesunięcia bębna o 50 mm (2 cale) ułatwia sterowanie w pobliżu krawężników i przeszkód, a przy tym zwiększa pokrycie. Opcje obciążenia zwiększają elastyczność i sprawność zagęszczania.

Najlepszy w swojej klasie układ natrysku wody
Układ natrysku wody jest wyposażony w jeden zbiornik, zmienne tryby natrysku i potrójną filtrację zapewniającą niezawodną pracę, a dodatkową zaletą jest łatwość serwisowania.

Zbiornik wody o dużej pojemności umożliwia pracę nawet przez 12 godzin bez napełniania i dla ułatwienia jest wyposażony we wskaźnik niskiego poziomu wody. Jeden spust wody i opcja zapobiegania zamarzaniu upraszczają serwis i zapewniają ochronę przy niskiej temperaturze zewnętrznej, gdy układ nie jest używany.

Optymalna moc
Nowe walce wibracyjne serii B są wyposażone w silniki C1.5 i C2.2. Model z turbodoładowaniem C1.5 (dostępny tylko w Ameryce Północnej) spełnia wymagania norm emisji EPA Tier 4 Final (USA). W innych regionach świata silniki spełniają wymagania norm emisji będących odpowiednikami norm EPA Tier 4 Interim (USA) i Stage IIIA (UE) (Uwaga: Normy emisji Stage IIIB (UE) nie mają zastosowania do tej klasy mocy znamionowych). Silniki są wyposażone w wiele ustawień prędkości i tryb Eco, zmniejszający zużycie paliwa oraz poziom hałasu.

Przeznaczone na wynajem
Te nowe modele są przeznaczone głównie na rynek wynajmu. Intuicyjny panel sterowania i przestronna platforma zapewniają komfort każdemu operatorowi. Trwałe podzespoły i silniki o niskim zużyciu paliwa maksymalnie wydłużają czas pracy bez przestojów i obniżają całkowite koszty eksploatacji, natomiast funkcja Product Link umożliwia szczegółowe monitorowanie, aby właściciel maszyny zawsze znał jej lokalizację i potrzeby serwisowe.­

Obraz 1

# # #

Uwaga do wydawców: Firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo iż dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Cat ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Biuro: Cat_Trade_Press@cat.com

Pytania od czytelników www.cat.com/requestCatinfo