Firma Caterpillar przedstawia nowe opcje systemu Product Link™ umożliwiające łączność z jeszcze szerszym spektrum zasobów

Do publikacji na całym świecie: luty 2017 r.  
Numer komunikatu: 68PR17

Na targach CONEXPO-CON/AGG 2017 Caterpillar przedstawi nowy portal Cat® Connect, który zapewnia łączność kierownikom ds. sprzętu ze wszystkimi zasobami — od największych maszyn do prac ziemnych po najmniejsze agregaty, włączając w to zarówno lekkie, jak i ciężkie pojazdy ciężarowe oraz pojazdy użytkowe. Nowe technologie Cat Product Link łączą sprzęt dowolnych marek i typów, z zasilaniem lub bez zasilania, i umożliwiają przesyłanie wszystkich raportów w ramach jednego systemu VisionLink®.

Nowe technologie udostępniają wiele kanałów komunikacji — łączność komórkową, satelitarną i Bluetooth — aby w pełni sprostać potrzebom konkretnych zasobów i użytkowników. Natomiast systemy są tworzone z myślą o łatwej instalacji „plug and play” oraz stosowania aplikacji na urządzenia mobilne. Zapasowy akumulator do urządzeń zasilanych przez maszynę oraz akumulatory o długiej trwałości do urządzeń pracujących na sprzęcie bez zasilania gwarantują niezawodną eksploatację.

Nowe urządzenie z systemem Product Link do monitorowania maszyn produkcyjnych jest skalowalne, przez co w razie potrzeby możliwe jest rejestrowanie większej ilości danych — od godzin pracy maszyny i jej lokalizacji, przez parametry stanu maszyny i dane dotyczące wydajności. Natomiast nowe urządzenie monitorujące do zasobów bez zasilania, np. osprzętu roboczego i przyczep, przesyła jedynie dane o lokalizacji. Innowacyjne urządzenie wykorzystuje technologię Bluetooth do łączności z systemem VisionLink, który umożliwia kierownikom zdalną kontrolę sprzętu przy użyciu smartfonów, tabletów i komputerów.

Nowy sprzęt do monitorowania pojazdów ciężarowych można zamontować w lekkich i ciężkich pojazdach niezależnie od marki, także w półciężarówkach, pojazdach serwisowych i do przewozu materiałów. Za pomocą łączności komórkowej system dostarcza informacje, które zwiększają bezpieczeństwo operatora, jak również stanowią pomoc dla kierowników ds. produkcji i konserwacji.

Niezależnie od branży, typu i marek posiadanych zasobów oraz wielkości floty firma Caterpillar zapewnia technologie, które ułatwiają podejmowanie trafnych decyzji i pomagają w odnoszeniu sukcesów. Aby uzyskać więcej informacji na temat Cat Connect, zachęcamy do odwiedzenia firmy Caterpillar na targach CONEXPO-CON/AGG — stoisko 10924 w hali North Hall oraz stoisko 4490 na placu Gold Lot.

# # #

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez pozwolenia.

VisionLink jest znakiem handlowym firmy Trimble Navigation Limited zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

©2017 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelników

www.cat.com/requestCatinfo