Firma Caterpillar przedstawia koparkę hydrauliczną 1,7 tony serii D o małym promieniu obrotu

Do publikacji na całym świecie (z wyjątkiem Ameryki Łacińskiej): kwiecień 2013 r.

Numer komunikatu: 132PR13

Firma Caterpillar przedstawia koparkę hydrauliczną 1,7 tony serii D o małym promieniu obrotu

Minikoparka 301.7D CR jest wydajna i wszechstronna, a ponadto podczas obrotu wieżyczka pozostaje w obrysie gąsienic, przez co znakomicie sprawdza się podczas prac na ograniczonej przestrzeni. Jest to najnowszy model w rosnącej ofercie minikoparek firmy Cat®, które charakteryzują się dużą mocą hydrauliczną i małymi wymaganiami serwisowymi.

Wydajność w ograniczonej przestrzeni
Podczas obrotu wieżyczka koparki Cat® 301.7D CR pozostaje w obrysie gąsienic, przez co maszyna znakomicie sprawdza się podczas prac na ograniczonej przestrzeni, ponieważ górna rama nie wystaje poza gąsienice. Rozsuwane podwozie należy do wyposażenia standardowego, dzięki czemu maszyna może zarówno docierać w trudno dostępne miejsca, gdy gąsienice są całkowicie wsunięte i szerokość maszyny wynosi 990 mm (3'3"), jak i pracować ze zwiększoną stabilnością po pełnym wysunięciu na szerokość 1300 mm (4'3"), osiągając jeszcze większą wydajność kopania i załadunku.

Model 301.7D CR może być wyposażony w ramię standardowe lub opcjonalne długie ramię, które zwiększa głębokość kopania o 140 mm (5,5"), wysokość załadunku o 114 mm (4,4"), a zasięg na poziomie podłoża o 153 mm (6"). W obu wersjach dostępny jest pomocniczy układ hydrauliczny z przepływem dwukierunkowym, który może obsługiwać zarówno młot hydrauliczny, jak i narzędzia dwukierunkowe, takie jak świder. Opcjonalna druga funkcja układu hydraulicznego jest obsługiwana przez pokrętło proporcjonalne na lewym joysticku. Dodatkowym ułatwieniem jest przełącznik, który umożliwia operatorowi dopasowywać przepływ w układzie hydraulicznym do używanego osprzętu roboczego.

Dwie prędkości jazdy pozwalają operatorowi wybierać większą siłę przyczepności lub wyższą prędkością jazdy.

Wysoka moc
Model 301.7D CR jest napędzany silnikiem o mocy znamionowej 17,8 kW, obniżonej do 13,2 kW, dzięki czemu praca przebiega płynnie, zużycie paliwa jest niskie, a maszyna dysponuje bardzo dużym momentem obrotowym podczas kopania, załadunku i prac z osprzętem roboczym. Pompa o zmiennym wydatku i główny zawór rozdzielający wydatek pompy hydraulicznej zapewniają płynną pracę i odpowiedni zapas mocy. Dodatkowa opcjonalna przeciwwaga pozwala jeszcze bardziej podnieść wydajność, szczególnie gdy na długim ramieniu jest zamontowany ciężki osprzęt roboczy.

Funkcjonalna konstrukcja
Model 301.7D CR jest wyposażony w dwa wytrzymałe zaczepy do podnoszenia na dachu zadaszenia, umożliwiające łatwe i szybkie przenoszenie maszyny.

Łatwe rutynowe czynności konserwacyjne
Trwałe panele stalowe są osadzone na zawiasach i mogą być zdejmowane, co zapewnia łatwy dostęp do miejsc przeprowadzania zarówno rutynowych, jak i szerzej zakrojonych czynności konserwacyjnych. Wymiana oleju silnikowego co 500 godzin i oleju hydraulicznego co 3000 godzin pozwala zaoszczędzić czas i obniżyć koszty eksploatacji. Port Cat S.O.SSM do pobierania próbek oleju hydraulicznego umożliwia precyzyjną, okresową ocenę stanu tego płynu w okresie jego eksploatacji.

301.7D CR

Moc użyteczna 13,2kW (17,9 HP) Less
Masa transportowa 1610 kg (3550 funtów) Less
Masa eksploatacyjna 1690 kg (3726 funtów) Less
Prędkości jazdy 2,8 km/h (1,74 mph),
5,6 km/h (3,48 mph)
Less
Szerokość 990/1300 mm (3' 3"/4' 3") Less
Głębokość kopania z ramieniem standardowym 2321 mm (7' 7") Less
Wysokość zrzutu (maks.) 2441 mm (8' 0") Less

Więcej informacji o minikoparce hydraulicznej Cat 301.7D CR można uzyskać u najbliższego dealera Cat lub na stronie internetowej www.cat.com

Wejdź na stronę firmy Caterpillar bauma 2013 Monachium:
Strona w języku angielskim: http://www.uk.cat.com/bauma
Strona w języku niemieckim: http://deutschland.cat.com/bauma

Obraz 1

Obraz 2

# # #

 

Uwaga do wydawców: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo iż dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i oddziałów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.
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
Adres e-mail: Cat_Trade_Press@cat.com

Pytania od czytelników
www.cat.com/requestCatinfo

Kliknij obrazy aby pobrać obrazy w wyższej rozdzielczości