Caterpillar przedstawia minikoparkę 308E2

Do publikacji w Europie, Ameryce Północnej i Australii: kwiecień 2013 r.
Numer komunikatu: 194PR13

Nowa koparka hydrauliczna Cat® 308E2 CR SB o małym promieniu obrotu charakteryzuje się wysoką wydajnością i dużą wszechstronnością przedniego zawieszenia wysięgnika. Jest doskonale przystosowana do pracy w ciasnych miejscach i stanowi pierwszy dostępny model z linii minikoparek hydraulicznych (MHE) spełniających normy emisji spalin EPA Tier 4 Final obowiązujące w USA oraz wymogi europejskiej normy emisji spalin Stage IIIB.

Nowy układ wykrywania obciążenia i układ hydraulicznego podziału wydatku z systemem HD umożliwia łatwiejsze sterowanie. Wydajniej wykorzystuje moc maszyny w cyklu kopania, oferując w efekcie większą produktywność oraz sięgającą 10 procent oszczędność w zużyciu paliwa.

Koparka Cat® 308E2 zapewnia przestronne środowisko pracy operatora, dużo miejsca do wsiadania i wysiadania oraz zapewniającą wygodę przestrzeń na nogi. Wszystkie modele z serii E wyposażono w cyfrowy panel sterowania - COMPASS - zaprojektowany z myślą o minikoparkach Cat. Stanowi on kompletny system obsługi, sterowania i kontroli wydajności oraz jest odpowiedzialny za system zabezpieczający. System zabezpieczający przed kradzieżą, wbudowany w monitor COMPASS, do uruchomienia wymaga podania alfanumerycznego hasła składającego się z pięciu znaków. Dzięki zastosowaniu trybu ekonomicznego możliwa jest oszczędność zużycia paliwa sięgająca 20 procent. System automatycznego obniżania prędkości obrotowej zmniejsza prędkość obrotów silnika do poziomu biegu jałowego już po 4 sekundach braku aktywności.

Panel sterowania COMPASS ułatwia obsługę i uzyskanie wszechstronnego wglądu w procesy i wymagania konserwacji. Kabina wyposażona jest w ergonomiczne joysticki oraz opcjonalnie w podgrzewany fotel pneumatyczny.

Szeroka paleta osprzętu roboczego Cat obejmująca łyżki, ubijaki i młoty ułatwia maksymalizowanie wydajności i ekonomiki pracy.

Dane techniczne maszyn

  308E2
Less
Silnik Cat C3.3B Less
Moc użyteczna kW (KM) 48,5 (65) Less
Masa eksploatacyjna, kg (funty) 8400 kg (18 518 lb) Less
Głębokość kopania, mm (cale) 4150 mm (13'7") Less

Wejdź na stronę firmy Caterpillar bauma 2013 Monachium:
Strona w języku angielskim: http://www.uk.cat.com/bauma
Strona w języku niemieckim: http://deutschland.cat.com/bauma

Obraz 1

Obraz 2

# # #

Uwaga do wydawców: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo iż dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i oddziałów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.
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
Adres e-mail: Cat_Trade_Press@cat.com

Pytania od czytelników
www.cat.com/requestCatinfo

Kliknij obrazy aby pobrać obrazy w wyższej rozdzielczości