Firma Caterpillar wprowadza koparko-ładowarki serii F2 wyposażone w nowe kabiny i silniki spełniające wymogi najnowszych europejskich norm emisji spalin

Do publikacji w Europie: marzec 2015 r.
Numer komunikatu: 60PR15

Firma Caterpillar rozwija cieszącą się ogromnym powodzeniem rodzinę koparko-ładowarek serii F i wprowadza nową rodzinę maszyn serii F2 — 427F2, 428F2, 432F2, 434F2 i 444F2. Nowe modele są wyposażone w stworzone całkowicie od nowa stanowisko operatora oraz silniki wykorzystujące rozwiązania technologiczne nastawione na podniesienie wydajności maszyny i obniżenie zużycia paliwa. Kabina została zmieniona w celu nadania jej nowoczesnego wyglądu i stworzenia optymalnego stanowiska pracy operatora, między innymi dzięki poprawieniu widoczności osprzętu ładowarki podniesionego na pełną wysokość i obniżeniu poziomu hałasu w kabinie do 74 dBA.

Nastąpiła poprawa ergonomii elementów sterujących maszyny dzięki wprowadzeniu nowej kolumny kierownicy z regulacją wysunięcia i pochylenia oraz przeniesieniu elementów sterujących blokadą mechanizmu różnicowego do elementów sterujących ładowarki. Maszyny ze sterowaniem pilotowym są wyposażone w nowe wielopozycyjne elementy sterujące koparki, które operatorzy mogą ustawiać w optymalnie dobranym położeniu, aby nie męczyć się podczas pracy i pracować wydajniej. Element sterujący ruchem do przodu/do tyłu jest wbudowany w element sterujący ładowarki, co dodatkowo zwiększa wygodę pracy.

Kabina została wyposażona w zaprojektowane na nowo stopnie, umieszczone w sposób podnoszący bezpieczeństwo wchodzenia/wychodzenia, oraz dolny stopień zawieszony na mocowaniach elastycznych, dzięki czemu nie jest narażony na uszkodzenie przez odpady. Nowa kabina pozwala operatorom z łatwością dokonać zmiany z ustawień do sterowania ładowarką na ustawienia do sterowania koparką. Fotel z zawieszeniem pneumatycznym zapewnia komfort przez całą zmianę, szczególnie jeśli maszyna pracująca w niskich temperaturach otoczenia jest wyposażona w opcjonalną wersję fotela z funkcją podgrzewania. Nowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny zapewnia dostęp do informacji pozwalających monitorować wydajność maszyn, nowe przełączniki są lepiej podświetlone, co ułatwia sterowanie maszyną w warunkach słabej widoczności, a tylne światła diodowe mają dłuższą żywotność.

Nowa wycieraczka przedniej szyby, zamocowana na ramieniu z pantografem, czyści większą powierzchnię szyby, przez co zapewnia lepszą widoczność obszaru przed maszyną. Aby dodatkowo zwiększyć widoczność montowana jest też perforowana osłona przeciwsłoneczna na całej szerokości szyby. Z wyjątkiem panoramicznej szyby przedniej, wszystkie inne szyby są płaskie, co skraca czas wymiany i obniża jej koszt.

Operator nowoczesnej maszyny musi dysponować znakomitym systemem łączności. Dlatego też maszyny z serii F2 mogą być wyposażone w radio z systemem Bluetooth, które znacznie ułatwia komunikację. Nowy system zabezpieczający z klawiaturą zapewnia dodatkową ochronę maszyny, a dostępne technologie komunikacji przez sieć telefonii komórkowej lub kanały satelitarne umożliwiają wykorzystywanie systemu telematycznego ProductLink™ do śledzenia lokalizacji i parametrów roboczych maszyny.

Rozwiązania zgodne wymogami normy emisji spalin Stage IV

Nowe modele 428F2, 432F2, 434F2 i 444F2 są wyposażone w silnik Cat C4.4 ACERT™ z układem selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) w układzie oczyszczania spalin. Układ SCR to sprawdzona, niezawodna i powszechnie stosowana technologia redukcji emisji tlenków azotu (NOx). W pobliżu katalizatora tego układu spaliny wchodzą w reakcję z płynem DEF — specjalnie dobraną mieszanką mocznika i wody. Operator nie musi w żaden sposób ingerować w działanie układu SCR, wystarczy tylko regularnie uzupełniać poziom płynu DEF w specjalnym zbiorniku.

Jeśli kluczowe znaczenie ma niskie zużycie paliwa, operator może wybrać tryb ECO, w którym maszyna pracuje z wysoką wydajnością i precyzją, ale prędkość obrotowa silnika pozwala maksymalnie oszczędzać paliwo. W zależności od modelu, silniki mają moc rzędu 70 kW (95 hp), 74,5 kW (101 hp) lub 82 kW (110 hp). zewnętrzne gniazdo wspomagania rozruchu dodatkowo zwiększa wygodę operatora.

Zmiany w poszczególnych modelach

Nowym członkiem rodziny koparko-ładowarek Cat jest model 427F2, napędzany silnikiem Cat C3.4B o mocy 55 kW (74,9 KM), który nie musi być wyposażony w układ oczyszczania spalin SCR i spełnia wymogi normy Stage IIIB wyłącznie dzięki filtrowi cząstek stałych. Model 427F2 może być wyposażony w opcjonalną automatyczną skrzynię biegów 6F/3R Autoshift z blokadą przekładni hydrokinetycznej, która umożliwia jazdę po drogach z wysoką prędkością. Model 427F2 łączy ogromną wszechstronność z nawet o 10 procent niższym zużyciem paliwa w porównaniu z modelem 428F2, przez co cieszy się dużym zainteresowaniem mniejszych firm wykonawczych oraz zajmujących się wynajmem maszyn..

W modelach 428F2 i 434F2 zwiększono także przepływ czynnika hydraulicznego w celu zapewnienia optymalnej wydajności układu hydraulicznego.

30 lat sukcesów

W 2015 roku firma Caterpillar obchodzi 30-lecie produkcji koparko-ładowarek. W tym czasie wyprodukowanych zostało ponad 300 000 maszyn pracujących na całym świecie. Wprowadzenie serii F2 to kolejny krok na drodze pełnej sukcesów, dzięki innowacyjnym zmianom podnoszącym komfort operatora, spełnieniu wymogów odpowiednich norm emisji spalin, podniesieniu produktywności oraz zredukowaniu kosztów posiadania i kosztów operacyjnych.

Dane techniczne

   Cat 427F2  Cat 428F2  Cat 432F2  Cat 434F2  (koła jednakowej wielkości)  Cat 444F2 (koła jednakowej wielkości)
Silnik  Cat C3.4B   Cat C4.4 ACERT  Cat C4.4 ACERT   Cat C4.4 ACERT   Cat C4.4 ACERT 
Moc maksymalna  55 kW (74.9 hp) przy 2,200 obr./min  70kW (75hp) przy 2,200 obr./min  74.5 kW (101 hp) przy 2,200 obr./min  74.5kW (101hp) przy 2,200 obr./min  74 kW (101hp) przy 2,200 obr./min
Elementy sterujące Mechaniczne  Mechaniczne  Sterowanie pilotowe Mechaniczne  Sterowanie pilotowe
Masa eksploatacyjna  8108 kg  8425 kg  8,399 kg  9257 kg  9606 kg
Maksymalna głębokość
kopania koparki
 4.7 m z ramieniem standardowym,  5.6 m met verlengde graafarm  4.7 m z ramieniem standardowym,  5.6 m met verlengde graafarm  4.7 m z ramieniem standardowym,  5.6 m met verlengde graafarm  4.8 m z ramieniem standardowym,  5.7 m met verlengde graafarm  4.7 m z ramieniem standardowym,  5.6 m met verlengde graafarm
Maksymalna głębokość kopania
koparki w wersji opcjonalnej
- -  5.1 m z ramieniem standardowym,  6.1m met verlengde graafarm -  5.1 m z ramieniem standardowym,  6.1 m met verlengde graafarm
Skrzynia biegów Czterobiegowa, synchronizowana skrzynia biegów Power-shuttle Czterobiegowa, synchronizowana skrzynia biegów Power-shuttle Czterobiegowa, synchronizowana skrzynia biegów Power-shuttle Czterobiegowa, synchronizowana skrzynia biegów Power-shuttle Czterobiegowa, synchronizowana skrzynia biegów Power-shuttle
Opcjonalna skrzynia biegów Autoshift i Autoshift z blokadą przekładni hydrokinetycznej Autoshift i Autoshift z blokadą przekładni hydrokinetycznej Autoshift i Autoshift z blokadą przekładni hydrokinetycznej Autoshift i Autoshift z blokadą przekładni hydrokinetycznej Autoshift i Autoshift z blokadą przekładni hydrokinetycznej
Prędkość maksymalna  40 km/h  40km/h  40 km/h  40 km/h  40 km/h
Natężenie przepływu
oleju hydraulicznego
 160 l/min  160 l/min  163 l/min  160 l/min  163 l/min
Pojemność łyżki ładowarki   1.01 m3  1.01 m3  1.03 m3  1.15 m3  1.3 m3
Siła odspajania ładowarki  60 kN  60 kN  60 kN  63.6 kN  63.4 kN
Siła odspajania łyżki/
ramienia koparki
 35 kN  36.9 kN  43.5 kN (ramię 4.7 m)/47.2  kN (ramię 5.1 m)  36.8 kN  43.5 kN (ramię 4.7 m)/47.2  kN (ramię 5.1 m)
Siła odspajania łyżki koparki  63 kN  63kN  63 kN  63 kN  63 kN

###

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.  

VisionLink jest znakiem handlowym firmy Trimble Navigation Limited zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

©2015 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelników

www.cat.com/requestCatinfo