Firma Caterpillar oferuje czołowe w branży innowacje i niezrównaną uniwersalność nowej minikoparki hydraulicznej 304.5E2 XTC

Do publikacji w Ameryce Północnej i Europie: kwiecień 2016 r.  
Numer komunikatu: 173PR16

Minikoparka hydrauliczna Cat® 304.5E2 XTC to pierwszy model z rodziny Xtra Tool Carrier (XTC). Został skonstruowany na niezawodnej platformie E2 i gwarantuje ten sam poziom jakości, wydajności i komfortu operatora, jakiego można oczekiwać od wszystkich minikoparek hydraulicznych Cat. Ponadto maszynę wyposażono w nowatorskie mocowanie ze sterowaniem burtowym, które zapewnia wszechstronność i możliwość integracji osprzętu roboczego. To ręczne złącze umożliwia korzystanie z osprzętu do ładowarek kompaktowych, takiego jak łyżki standardowe, łyżki wielozadaniowe, widły, lemiesze, zamiatarki, zgrabiarki oraz głowice do kopania rowów. Złącze obsługuje się za pomocą przełącznika XTC na prawej konsoli na stanowisku operatora, a standardowy prawy joystick odpowiada za pracę ładowarki.

Model 304.5E2 XTC umożliwia operatorom uzyskanie wyższej wydajności pracy związanej z przenoszeniem materiałów i pozwala na skrócenie czasu zasypywania wykopów. Dzięki dodatkowemu złączu ładowarki kompaktowej wiele różnych zadań można zrealizować w jednym miejscu pracy z użyciem jednej maszyny. Pozwala to również zwiększyć wydajność transportu maszyny.

Model 304.5E2 XTC ma też funkcje występujące standardowo w rodzinie modeli E2. Mowa m.in. o automatycznym przełączaniu biegów, w pełni pilotowym sterowaniu, szerokim kącie obrotu łyżki, ruchu swobodnym lemiesza i zabezpieczeniach stosowanych w każdej minikoparce Cat. Wszystkie stanowiska operatora mają certyfikat ROPS i system blokady Cat, który zapobiega niekontrolowanym ruchom układu hydraulicznego po podniesieniu barierki zabezpieczającej. Przekłada się to na dodatkowe bezpieczeństwo pracy, podobnie jak automatyczny hamulec mechanizmu obrotu, zwijany pas bezpieczeństwa i alarm jazdy (opcja dostępna w Europie). Ponadto do standardowego wyposażenia zaliczają się monitor COMPASS z systemem bezpieczeństwa zabezpieczonym hasłem, regulowane funkcje sterowania zewnętrznym układem hydraulicznym oraz układ kontroli nachylenia. Jako opcja pojawiła się kamera tylna.

Dodatkowo w celu uzyskania jeszcze większej wszechstronności maszyny zastosowano mechaniczne lub hydrauliczne szybkozłącze do przedniego układu zawieszenia osprzętu koparki (należy pamiętać o różnicy między złączem koparki a złączem ładowarki). Umożliwia ono zastosowanie takiego osprzętu roboczego, jak świdry ziemne i młoty hydrauliczne oraz ramion „thumb-ready” w standardzie. Firma Caterpillar oferuje szeroki asortyment dopasowanych narzędzi roboczych umożliwiających maksymalne wykorzystanie maszyny i uzyskanie znakomitych wyników dzięki dużej produktywności i długiemu okresowi eksploatacji.

Więcej informacji na temat minikoparek hydraulicznych 304.5E2 XTC można uzyskać u lokalnego dealera Cat.

Specyfikacje produktu 304.5E2 XTC

Silnik

Model silnika

Cat 2.4

Znamionowa moc użyteczna (ISO 9249)

30,0 kW

40,2 KM

Masa eksploatacyjna

Zadaszenie, ramię standardowe

3925 kg

8655 funtów

Zadaszenie, ramię długie

3955 kg

8721 funtów

Kabina, ramię standardowe

4050 kg

8930 funtów

Kabina, ramię długie

4080 kg

8996 funtów

Układ hydrauliczny  

Wydatek pompy przy 2200 obr./min

100 l/min

26,4 gal/min

Siła kopania – ramię (standardowe)

21,6 kN

4856 funtów-siły

Siła kopania – ramię (długie)

19,5 kN

4384 funty-siły

Siła kopania – łyżka

37,8 kN

8498 funtów-siły

Wymiary – ramię standardowe

1. Głębokość kopania

3130 mm

123 cale

3. Maksymalny zasięg na poziomie podłoża

5220 mm

206 cali

5. Maksymalna wysokość kopania

4980 mm

196 cali

Wymiary – ramię długie

 

1. Głębokość kopania

3430 mm

135 cali

3. Maksymalny zasięg na poziomie podłoża

5470 mm

215 cali

5. Maksymalna wysokość kopania

5070 mm

200 cali

Dane techniczne ładowarki

Wysokość maksymalna (krawędź tnąca 72 " MP)

935 mm

37 cali

Zasięg przy zrzucie na maksymalnej wysokości podnoszenia (72 " MP)

2040 mm

80 cali

Kąt pochylenia do tyłu na maksymalnej wysokości (72 " MP)

48°

Maksymalny kąt zrzutu (72 " MP)

27°

Siła odspajania, łyżka MP 72 cale (podnoszenie)

720 kg

1588 funtów

Siła odspajania, łyżka MP 72 cale (przechylanie)

850 kg

1874 funty

Udźwig – łyżka MP 72 cale

525 kg

1158 funtów

Udźwig – widły 42 "

600 kg

1323 funty

Udźwig znamionowy (maks. wys.) – łyżka MP 72 cale

525 kg

1158 funtów

Udźwig znamionowy (podłoże) – łyżka MP 72 cale

850 kg

1874 funty

* Udźwig znamionowy oparty na wydatku granicznym układu hydraulicznego (ROC to mniejszy z limitów układu hydraulicznego lub 50% statycznego obciążenia destabilizującego)

###

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez pozwolenia.  

©2014 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone  

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelnikówwww.cat.com/requestCatinfo