Na targach bauma 2016 w Monachium firma Caterpillar przedstawi zaawansowane technologie zwiększające wydajność oraz ponad 60 produktów.

Do publikacji na całym świecie: styczeń 2016 r.
Numer komunikatu: 13PR16

Podczas targów bauma 2016, Niemiecki dealer Zeppelin Baumaschinen GmbH i firma Caterpillar organizują wystawę technologii, sprzętu i usług pod hasłem „Built for It”. Na powierzchni ponad 8200 m2 firma przedstawi rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, wydajności i zarządzania wyposażeniem. Wystawionych będzie ponad 60 produktów firmy Cat® oraz szeroka oferta narzędzi i pełna gama usług dealerskich z zakresu obsługi technicznej — wszystko to, aby zagwarantować sukces klientów.

Innowacje firmy Cat i doświadczenie dealera będą eksponowane na wystawie głównej wewnątrz hali B6. Głównymi elementami stanowiska będą:

- Technologia Cat Connect: podstawowa technologia w postaci sprzętu lub oprogramowania dostępna dla wyposażenia firmy Cat lub konkurencyjnego. Wykonuje różne zadania i dostarcza informacji umożliwiających usprawnienie operacji klienta. Technologia może być zamontowana fabrycznie lub u dealera. Technologie budowlane na wystawie to: LINK — rejestruje kluczowe dane z zakresu wydajności i stanu oraz udostępnia je w sieci w celu ułatwienia podejmowania decyzji; GRADE i COMPACT — dwa rozwiązania z zakresu produktywności, umożliwiające operatorom szybsze i dokładniejsze przenoszenie materiału przy mniejszej liczbie przejazdów; PAYLOAD — wbudowany system do wozideł i narzędzi ładujących, który zwiększa wydajność, skraca czas trwania cyklu i obniża koszt w przeliczeniu na tonę.  

- Cat 360° Advantage — wspólne przedsięwzięcie firmy Caterpillar i dealerów produktów Cat zapewniające dostęp do wiedzy specjalistycznej, zaawansowanego wyposażenia i pomocy technicznej, które pomagają w rozwiązywaniu problemów miejscach pracy.

-  Leverage Every Litre — inicjatywa edukacyjna wykorzystująca narzędzia, porady i zasoby pomagające klientom firmy Cat w zwiększaniu zysku w przeliczeniu na litr zużytego paliwa.

-  Usługi Product Support — chronią i maksymalizują wartość inwestycyjną wyposażenia klienta.

Wystawione będą liczne maszyny przeznaczone do pracy w budownictwie, górnictwie, przemyśle oraz w sektorze gospodarki odpadami i prac leśnych wyposażone w technologie firmy Cat, które zwiększają bezpieczeństwo, wydajność i gwarantują sukces klienta. Oto niektóre z wystawionych maszyn:

-  Koparki 336F LN XE oraz 352F L XE wyposażone w unikalny inteligentny system hydrauliczny, który zapewnia znaczną redukcję spalania, oraz standardowe technologie Cat GRADE i PAYLOAD zwiększające wydajność i zmniejszające koszty.

-  Nowa koparka 323F wyposażona w standardową technologię Cat GRADE z funkcją Assist pomagającą zaoszczędzić czas, zmniejszyć koszty i zaoszczędzić paliwo. Nowa funkcja Assist automatyzuje ruch wysięgnika i łyżki przez co ułatwia pracę operatorowi    oraz skraca czas i poprawia jakość wykonywanej pracy.

-  Koparka 340F o dużym zasięgu wykorzystująca wysoko wydajną hydraulikę zwiększającą możliwości kopania i podnoszenia podczas pracy wymagającej dalekiego zasięgu.

-  Ładowarka kołowa 966M XE wyposażona w zaawansowany układ napędowy i ściśle zintegrowane układy zapewniające wysoką wydajność i niższe koszty.

-  Spycharka D6N ze zintegrowaną technologią GRADE z układem Slope Assist — najnowszą technologią Cat Connect dla spycharek, która zwiększająca wydajność i ekonomię prac od samego początku, aż po roboty wykończeniowe.

-  Miniładowarka gąsienicowa 299D2 XHP wyposażona teraz w stalowe gąsienice, które rozszerzają zakres jej zastosowań.

-  Kompaktowa ładowarka kołowa 918M, która spełnia normy Stage IV (UE) / EPA Tier 4 Final (USA) dotyczące emisji spalin, oraz która może zostać wyposażona w dodatkowy obwód o dużym przepływie pozwalający na użycie dodatkowych narzędzi roboczych (usuwanie odpadów i śniegu) oraz narzędzi rolniczych.

-  Ładowarka teleskopowa TH3510D o masie 3,5 tony i zasięgu 10 m — dodatkowa klasa wielkości w ofercie.

Częścią ekspozycji będą również trzy nowe modele rozściełaczy: AP300F, AP355F oraz AP555F, które zostały wyposażone w intuicyjne i przystępne technologie oraz system szybkiego ogrzewania stołu zwiększający produktywność i redukujący czas bezczynności pracowników. Wszystkie rozściełacze są zasilane przez silniki spełniające normy Stage IV (UE) / EPA Tier 4 Final (USA) dotyczące emisji spalin. Maszyny są dodatkowo wyposażone w nowy, udoskonalony technologicznie walec wibracyjny CD54B, który ułatwia pracę operatorowi.

W strefie górniczej wystawy pojawi się nowa koparka hydrauliczna 6015B — model najlepszy w swojej klasie pod względem prędkości i mocy oraz zoptymalizowany w sposób pozwalający załadować wozidła Cat 773, 775 i 777 za odpowiednio czterema, pięcioma i siedmioma przejazdami.

Silniki przemysłowe spełniające normy Stage IV (UE) / EPA Tier 4 Final (USA) dotyczące emisji spalin będą wystawione w kilku strefach – silnik C7.1 ACERT o mocy do nawet 225 bkW znajdzie się w hali 6, a inne układy napędowe Cat zostaną wystawione w hali 4.

Inne istotne punkty ekspozycji to wystawa osprzętu roboczego ukazująca wszechstronność maszyn firmy Cat, elastyczne opcje finansowania i przedłużonej ochrony dostępne dzięki Cat Financial, nowe informacje na temat rozwiązań w zakresie wynajmu oraz maszyn używanych z certyfikatem Cat oferowanych za pośrednictwem sieci dealerów Cat.  

Materiały drukowane

Model D6 ze zintegrowaną technologią Cat GRADE z układem Slope Assist.

###

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.


 

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly:   Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód
Francine Shore: Shore_Francine_m@cat.com

Biuro: Cat_Trade_Press@cat.com

 

Pytania od czytelników

 

www.cat.com/requestCatinfo