Model 336F L/LN XE Hybrid o wysokiej wydajności paliwowej łączy w sobie zintegrowaną ładowność oraz technologie Grade Control, co zwiększa produktywność w miejscu pracy

Do publikacji w Europie: marzec 2015 r.
Numer komunikatu: 41PR15  

Model 336F L/LN XE Hybrid o wysokiej wydajności paliwowej łączy w sobie zintegrowaną ładowność oraz technologie Grade Control, co zwiększa produktywność w miejscu pracy

Dzięki zastosowaniu technologii hybrydowej nowy model koparki Cat® 336F L/LN XE Hybrid wyróżnia się w swojej klasie wydajnością paliwową oraz pełną gamą technologii Cat Connect, pozwalających na wzrost produktywności w miejscu pracy. Model 336F L/LN XE Hybrid, zastępujący model 336E L/LN H Hybrid, wyposażony został w silnik Cat C9.3 ACERT spełniający wymogi norm emisji spalin Stage IV (UE). Zintegrowana konstrukcja maszyny pozwala oszczędzać paliwo, optymalizować wydajność oraz gromadzić i ponownie wykorzystywać energię. Nowy model Hybrid odznacza się 20-procentową oszczędnością paliwową w porównaniu ze standardowym modelem 336F L/LN oraz 25-procentową oszczędnością paliwową w porównaniu z wcześniejszym standardowym modelem 336E L/LN. Wyniki te nie wiążą się z utratą wydajności ani dodatkowymi kosztami eksploatacji. Zajmujący czołową pozycję w branży koparek model 336F L/LN XE Hybrid wyposażony został w całkowicie nowy, zintegrowany system pomiaru masy ładunku (Cat Payload Measurement), który pozwala operatorom nabierać precyzyjnie dobraną ilość materiału, a kierownictwu monitorować produktywność maszyny.

Mocny silnik              

Oszczędny silnik C9.3 ACERT dysponuje mocą znamionową 320 hp (jednostki metryczne), czyli 235 kW, i jest przystosowany do wydajnej pracy na mieszankach biopaliw do stężenia B20. Silnik jest wyposażony w filtr cząstek stałych oraz układ oczyszczania spalin, które nie wymagają przerywania pracy ani interwencji ze strony operatora. W celu dalszego obniżenia zużycia paliwa operator może zredukować prędkość obrotową silnika do poziomu obrotów biegu jałowego za jednym dotknięciem przycisku, funkcja automatycznego wyłączania silnika zatrzymuje silnik po upływie określonego czasu pracy na biegu jałowym, a tryb pracy ekonomicznej dostosowuje parametry silnika w celu uzyskania optymalnej wydajności paliwowej.

Wydajne układy hydrauliczne modelu Hybrid

Model 336F L/LN XE jest wyposażony w pompę ESP (Electronic Standardized Programmable), która znacznie obniża zużycie paliwa dzięki integracji źródeł mocy maszyny oraz dostosowywaniu parametrów roboczych silnika do bieżącego obciążenia. Będący uzupełnieniem konstrukcji pompy zawór układu ACS (Cat Adaptive Control System) optymalizuje wydajność hydrauliki poprzez inteligentne sterowanie ograniczeniem i przepływem w celu utrzymywania kontroli nad ruchem maszyny, dzięki czemu operatorzy dysponują mocą hydrauliczną i precyzją, której oczekują i wymagają.

Kluczem do dużej wydajności modelu Hybrid jest zawór odzyskiwania energii mechanizmu obrotu Cat (Swing Energy Recovery, SER), który przechwytuje energię kinetyczną podczas zmniejszania prędkości obrotu, gromadząc tracony normalnie przepływ hydrauliczny z silnika mechanizmu obrotu w akumulatorach wysokociśnieniowych, a następnie uwalnia zgromadzoną energię, wspomagając ruch mechanizmu obrotu. Skutkiem tego jest zmniejszone obciążenie pomp hydraulicznych, a co za tym idzie, znaczne zmniejszenie zużycia paliwa.

Duże natężenie przepływu w układzie hydraulicznym osprzętu roboczego modelu 336F L/LN XE oraz wysoki poziom ciśnienia bezpieczeństwa w układzie głównym pozwalają generować moc potrzebną do obsługi różnego rodzaju łyżek i innego osprzętu roboczego, takiego jak nożyce, narzędzia wieloczynnościowe, młoty hydrauliczne i zrywaki.

Stanowisko pracy operatora

Kabina wyposażona w konstrukcję chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) jest przestronna i cicha, a duże obszary przeszklone zapewniają znakomitą widoczność we wszystkich kierunkach. W kabinie utrzymywane jest niewielkie nadciśnienie, aby doprowadzane było wyłącznie przefiltrowane powietrze, a konsole joysticków z regulacją wysokości, duży kolorowy monitor i fotel dostępny z zawieszeniem pneumatycznym oraz podgrzewaniem i chłodzeniem zapewniają wysoki komfort i produktywność operatora. W celu podniesienia bezpieczeństwa wyposażenie standardowe koparki 336F L/LN XE obejmuje światła robocze z funkcją opóźnienia wyłączenia i kamerę tylną.

Wytrzymała konstrukcja

Nowy model może być wyposażony w podwozie o dużej wytrzymałości w wersji długiej (L) lub długiej/wąskiej (LN). Masywne ramy i przeciwwagi o dużej wytrzymałości składają się na niespotykanie wytrzymałą i stabilną platformę roboczą, pozwalającą w pełni wykorzystywać możliwości osprzętu roboczego do kopania, podnoszenia i innych prac.

Wysięgnik długi o dużej wytrzymałości (HD) – 6,5 m oraz dwa dostępne ramiona — 3,2 m i 2,8 m — zapewniają ogromną wszechstronność prowadzenia ogólnych prac ziemnych, takich jak kopanie i załadunek.

Udoskonalenia technologiczne

W celu uzyskania maksymalnego zwrotu z inwestycji niezbędne jest wykorzystywanie pełnego potencjału posiadanych maszyn — zwiększanie wydajności i skracanie czasu produkcji, obniżanie zużycia paliwa, unikanie zbyt szybkiego zużywania się maszyn i zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Technologia Cat Connect pomaga klientom osiągać te cele dzięki wykorzystaniu rozwiązań technologicznych firmy Caterpillar i usług dealerów Cat.

Technologie LINK, takie jak system Product Link™, umożliwiają bezprzewodową łączność właścicieli z maszynami i udostępniają dane dotyczące lokalizacji, godzin pracy, zużycia paliwa i czasu przestojów oraz informacje o zdarzeniach i kodach diagnostycznych na potrzeby analizy i raportowania za pośrednictwem internetowego interfejsu użytkownika VisionLink®. Informacje uzyskiwane dzięki technologiom LINK umożliwiają podejmowanie decyzji w oparciu o fakty oraz podnoszenie wydajności i obniżanie kosztów posiadania i eksploatacji.

Układ kontroli głębokości i nachylenia Cat Grade Control, fabrycznie montowany w nowych modelach 336F XE, wykorzystuje zabezpieczone czujniki w przednim układzie zawieszenia osprzętu do przedstawiania w czasie rzeczywistym informacji o położeniu i procesie kopania/zasypywania na monitorze w kabinie. Operatorzy oszczędzają czas, ponieważ mogą osiągnąć parametry określone w specyfikacji już przy pierwszym przejeździe. Przynosi to także wymierne korzyści w postaci niższego zużycia paliwa, mniejszego zużycia maszyny, oszczędności materiału do zasypywania oraz ograniczeniu do minimum konieczności palikowania. Dealerzy Cat mogą z łatwością rozbudować układ do obsługi trzech wymiarów dzięki pakietom Cat AccuGrade™ GPS lub Universal Total Station (UTS).  

System Cat Production Measurement, stanowiący standardowe wyposażenie w koparkach 336F L/LN XE, wykorzystuje technologię pomiaru masy ładunku Cat Connect Payload, która dzięki czujnikom siłownika podnoszenia mierzącym ciśnienie hydrauliczne i położenie łyżki oblicza masę ładunku z dokładnością do ±5% w trakcie załadunku łyżki bez zakłócania cyklu roboczego i pozwala operatorowi dostosować ładunek na hałdzie.

Dostęp do informacji o ładunku można łatwo uzyskać z poziomu monitora w kabinie, co eliminuje konieczność zgadywania, a w rezultacie wyklucza wiążącą się z kosztami możliwość niedopełnienia lub przepełnienia łyżki. System można równie łatwo zaprogramować uwzględniając informacje dotyczące typu materiału, identyfikatora środka transportu czy przechowywania danych o ładunku. Integracja tego systemu z technologiami LINK pozwala kierownictwu dostęp do danych o ładunku oraz do wskaźników produktywności i wydajności paliwowej za pośrednictwem systemu VisionLink Payload Monitoring. Dzięki temu możliwe jest śledzenie przemieszczania materiału, ocena wydajności floty i operatora oraz podejmowanie decyzji pozwalających na osiąganie założonej produktywności i podnoszenie wydajności w miejscu pracy.

Obsługa techniczna i bezpieczeństwo

Dostęp z poziomu podłoża do większości najważniejszych punktów obsługowych, elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego, niezależny spust ze zbiornika paliwa i wskaźnik poziomu paliwa pozwalający uniknąć przepełnienia upraszczają codzienne czynności obsługowe, a rozwiązania takie jak kabina ze zintegrowaną konstrukcją ROPS, antypoślizgowe powierzchnie, programowalne halogenowe światła robocze, duże okno dachowe i montowana standardowo kamera tylna podnoszą poziom bezpieczeństwa.

Dane techniczne maszyny 336F L/LN XE Hybrid

Zakres mas eksploatacyjnych  37 000–38 900 kg
Silnik  Cat C9.3 ACERT
Moc (ISO 14396)  235 kW (320 hp - jednostki metryczne)
Moc użyteczna (ISO 9249)  226 kW (307 hp - jednostki metryczne)
Poziom hałasu w kabinie (ISO6396)  73 dB(A)
Poziom hałasu na zewnątrz (ISO6395)  105 dB(A)
Prędkość obrotu nadwozia  8,7 obr./min
Prędkość jazdy    4,8 km/h
Siła uciągu  294 kN
Maks. głębokość kopania *  7490 mm
Maks. zasięg na poziomie podłoża *  11 020 mm

*z wysięgnikiem długim o dużej wytrzymałości (HD) R6.5 m, ramieniem R3.2 m, łyżką 2,28 m³  

 

Materiały drukowane

###

Uwaga do wydawców:  firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

 

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa
Sharon Holling:  Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly:  Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód
Francine Shore:  Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelników

www.cat.com/requestCatinfo