Zintegrowane rozwiązania koparek o dużym zasięgu Cat® 340F i 352F zapewniają kompleksowe możliwości w zakresie kopania i udźwigu

Do publikacji w Europie: wrzesień 2015 r.
Numer komunikatu: 264PR15

Nowe koparki Cat® 340F i 352F sprawdzą się idealnie w zastosowaniach wymagających użycia wysięgnika o dalekim zasięgu, np. praca przy głębokich wykopaliskach piaszczystych lub żwirowych, formowanie długich zboczy i czyszczenie stawów osadowych. Duże łyżki i wysokie/szerokie podwozia o dużej wytrzymałości zwiększające stabilność boczną sprawiają, że nowe modele sprawdzą się zarówno w zadaniach z zakresu kopania, jak i podnoszenia. Te maszyny do zastosowań specjalnych zostały zaprojektowane przez inżynierów i są produkowane w fabrykach firmy Caterpillar. Dzięki zintegrowanej konstrukcji zapewniającej całkowitą niezawodność, optymalną wydajność i łatwość serwisowania, nowe modele spełnią wszelkie wymagania klientów przyzwyczajonych do modeli z serii Cat D. Model 340F trafi do sprzedaży w trzecim kwartale 2015 roku, a model 352F w pierwszym kwartale 2016 roku.

Model 340F jest napędzany przez silnik Cat C9.3 ACERT™, a model 352F przez silnik C13 ACERT. Oba silniki zachowują normy emisji Stage IV (UE). Koparki są również wyposażone w specjalną górną ramę, łożysko obrotu i ramę podwozia o zwiększonej wytrzymałości. Ta masywna konstrukcja łączy górną ramę obrotową z ramami gąsienic. Podzespoły o dużej wytrzymałości w połączeniu z dodatkową przeciwwagą zapewniają zasięg maksymalny na poziomie podłoża wynoszący 18 080 mm dla modelu 340F i 19 640 mm dla modelu 352F. Maksymalna głębokość kopania wynosi odpowiednio 13 050 mm i 13 040 mm.

Możliwości układu hydraulicznego

Układ hydraulicznego osprzętu w modelach o dużym zasięgu 340F i 352F zapewnia odpowiednie natężenie przepływu oleju (hydraulicznego) przy wysokich ciśnieniach, dostarczając odpowiedniej mocy i umożliwiając pełną kontrolę nad łyżkami do robót ziemnych i z osprzętem roboczym.

Główne podzespoły hydrauliczne znajdują się blisko siebie w celu zwiększenia ogólnej wydajności układu. Dzięki temu możliwe było zastosowanie krótszych rur łączących i przewodów hydraulicznych, które zmniejszają spadki ciśnienia i straty spowodowane przez tarcie. Rozwiązanie to redukuje obciążenie układu, zwiększając oszczędność paliwa. Główny zawór sterujący reaguje proporcjonalnie do ruchów dźwigni sterującej w celu zapewnienia precyzji obsługi funkcji hydraulicznych.

Stanowisko operatora

Obszerne i wygodne kabiny w modelach o dużym zasięgu 340F i 352F są wyposażone w klimatyzację automatyczną, utrzymującą stałą temperaturę. Łatwe w obsłudze joysticki sterujące zamontowane w konsolach z regulacją wysokości, regulowane podłokietniki i regulowany fotel o wysokim oparciu zapewniają pełną wygodę podczas pracy.

Duża powierzchnia szklana kabiny poprawia widoczność, a dodatkowe uszczelnienie i izolacja zapewniają czystość i ciszę w miejscu pracy operatora. Duży monitor LCD o wysokiej rozdzielczości ułatwia nawigację i dostarcza ważnych informacji roboczych.

Obsługa serwisowa/technologie

Punkty rutynowej konserwacji (punkty smarowania, zawory płynów, filtry i przewody spustowe) są łatwo dostępne z poziomu podłoża. Drzwi przedziału serwisowego zapobiegają przedostawaniu się zanieczyszczeń i mogą zostać zablokowane w położeniu otwarcia na potrzeby czynności konserwacyjnych. Układ chłodzenia z podzespołami zamontowanymi kolejno obok siebie jest niezwykle wydajny i łatwy w czyszczeniu.

Technologie LINK, jak na przykład system Product Link™, pomagają właścicielom floty podnosić produktywność oraz obniżać koszty posiadania i eksploatacji za pośrednictwem internetowego interfejsu VisionLink® w oparciu o kluczowe dane, takie jak lokalizacja maszyny, godziny pracy, zużycie paliwa, kody diagnostyczne i czas pracy na biegu jałowym.  

Specyfikacje modeli 340F Long Reach i 352F Long Reach

 

340F

352F

Silnik

Cat ACERT C9.3

Cat ACERT C13

Moc użyteczna, kW

228

304

Maks. masa eksploatacyjna, kg

43 600

59 400

Maks. głębokość kopania, mm

13 050

13 040

Maks. zasięg na poziomie podłoża, mm

18 080

19 640

Natężenie przepływu oleju (hydraulicznego), l/min

570

770

Ciśnienie hydrauliczne, kPa

35 000

35 000

Tryb zwiększonego udźwigu

38 000

38 000

Prędkość obrotowa, obr./min

8.8

8.7

Siła uciągu, kN

291

330

Materiały drukowane

###

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo iż dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i oddziałów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami
Ameryka Północna i Południowa
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

 

Pytania od czytelników

 

www.cat.com/requestCatinfo