Zintegrowane technologie do równiarek samobieżnych Cat® z serii M zwiększają produktywność, obniżają koszty eksploatacji i zwiększają bezpieczeństwo

Do publikacji w Ameryce Północnej i Europie: listopad 2015 r.
Numer komunikatu: 344PR15

Firma Caterpillar wprowadza pakiet zintegrowanych technologii do równiarek samobieżnych z serii M, M 2 i M 3: Cat® GRADE z pomiarem spadku poprzecznego, układem stabilizacji, automatycznym łamaniem w przegubie i zaawansowanymi joystickami sterowania. Te cztery systemy zwiększają wydajność pracy przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacyjnych.  

Cat GRADE z pomiarem spadku poprzecznego: szybkie i dokładne równanie terenu

Cat GRADE z pomiarem spadku poprzecznego to opcjonalny, fabrycznie zintegrowany układ, który nie wymaga żadnej infrastruktury, stacji bazowej, plików konstrukcyjnych ani aparatów radiowych do przesyłu danych. Ten prosty i opłacalny system 2D, obsługiwany przez operatora, automatycznie dostosowuje nachylenie i wysokość zawieszenia lemiesza na całej długości krawędzi. Dzięki temu równanie jest szybsze i dokładniejsze, a zużycie paliwa i materiałów oraz nakład pracy — niższe. W razie potrzeby zastosowania regulacji trójwymiarowej można łatwo rozbudować układ do opcji AccuGrade.

Układ stabilizacji: płynna jazda i większa precyzja

Układ stabilizacji to opcjonalna, opatentowana technologia wykrywania i redukcji wstrząsów w maszynie w celu poprawy precyzji równania terenu. W razie wykrycia drgań układ automatycznie zmniejsza prędkość obrotową silnika co 15 procent. Po ustabilizowaniu równiarki obroty silnika stopniowo wzrastają do zadanego poziomu. Ustawienia mogą być dostosowywane do warunków pracy lub do preferencji operatora.

Automatyczne łamanie w przegubie:   łatwiejsze manewrowanie i wyższa produktywność

Automatyczne łamanie w przegubie — kolejna opatentowana technologia — umożliwia operatorowi równiarki samobieżnej automatyczne łamanie maszyny w przegubie podczas kierowania, co znacznie zmniejsza zmęczenie. Rezultatem jest podwyższona produktywność i zwrotność, szczególnie podczas pracy w ciasnych przestrzeniach, na łukach, wokół przeszkód i podczas zawracania. Wszystkie równiarki samobieżne z serii M i M 3 są dostarczane z fabrycznie zamontowanym układem automatycznego łamania w przegubie z 500-godzinną próbną wersją oprogramowania.

Zaawansowane joysticki sterowania:   bezpieczna i wydajna praca

Za pomocą zaawansowanych joysticków sterowania operator może jednocześnie kierować maszyną, łamać ją w przegubie, zmieniać biegi, ustawiać lemiesz, uruchamiać układ Cat GRADE z pomiarem spadku poprzecznego, obsługiwać pług śnieżny i sterować zewnętrznym układem hydraulicznym. Te opcjonalne elementy sterownicze są łatwe w obsłudze, zwiększają bezpieczeństwo, zmniejszają zmęczenie i poprawiają wydajność operatora.  

# # #

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo iż dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.

©2015 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone  

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelnikówwww.cat.com/requestCatinfo