Longwall USA: Technologie firmy Caterpillar Global Mining zwiększają poziom produkcji i bezpieczeństwa w górnictwie ścianowym

Do publikacji globalnej: czerwiec 2013 roku

Numer informacji: 246PR13

Firma Caterpillar Global Mining prezentuje szereg zaawansowanych technologii na stoisku 423 podczas targów Longwall USA. W części centralnej przedstawiono zapowiedź najnowszego modelu kombajnu ścianowego Cat® EL 1000, który jest przeznaczony do pokładów o niskiej i średniej wysokości. Aktualnie opracowywany model EL 1000 uzupełni szeroką ofertę urządzeń firmy Caterpillar i będzie precyzyjnym systemem o odpowiedniej mocy, wydajności produkcyjnej, możliwościach sterowania i funkcjach bezpieczeństwa wymaganych w przypadku przyszłych zastosowań i zmieniających się warunków geologicznych w tym segmencie.

Wstępne specyfikacje kombajnu ścianowego EL 1000 wskazują, że ten model będzie mógł pracować przy pokładach o wysokości od 63 do 126 cali (1,6 do 3,2 m), zapewni moc wrębiania wynoszącą 1000 kW (1600 KM) i moc przewozową o wartości 2 x 100 kW (2 x 134 KM). Dzięki zastosowaniu sprawdzonych rozwiązań z kombajnów do przodków ścianowych Cat, model EL 1000 będzie konstrukcją o dużej, jednoczęściowej ramie głównej z wymiennymi elementami modułowymi, zaawansowanym systemem automatyki i interfejsem komunikacyjnym Ethernet.

Tak jak w przypadku wszystkich produktów firmy Cat Global Mining międzynarodowa sieć dealerów Cat zapewni dla modelu EL 1000 najwyższej jakości wsparcie w zakresie produktu, części zamienne, kompetentny i terminowy serwis oraz fachową wiedzę. Dealerzy Cat mają świadomość, że operatorzy pracujący na przodkach ścianowych oczekują niezawodności oraz wysokiej wydajności maszyn, i są w stanie im to zapewnić.

Cat Detect Personnel
Bezpieczeństwo jest kluczową kwestią w przypadku zastosowań systemu Cat MineStar™ System, a nowy system Detect Personnel dodatkowo podnosi poziom ochrony. Jest zintegrowany z elektrohydraulicznym systemem kontroli obudowy ścianowej podporowo-osłonowej Cat PMC-R, który niezawodnie wykrywa obecność pracowników na przodzie przodka ścianowego za pomocą technologii RFID (Radio Frequency Identification), i ma na celu ochronę przed kontaktem pracowników z ruchomym sprzętem dzięki monitorowaniu stref bezpieczeństwa i autoryzacji dostępu. Prezentacja możliwości systemu to jedna z ważnych części wystawy produktów Cat.

Centrum obsługi systemu Cat MineStar System
Na wystawie Cat można także zobaczyć wykorzystującą technologię rzeczywistości wirtualnej, trójwymiarową prezentację centrum obsługi systemu Cat MineStar System w warunkach działającej kopalni. System Cat MineStar System udostępnia różnorodne funkcje obejmujące każdy aspekt prac górniczych, a jego celem jest poprawa bezpieczeństwa, wydajności i ogólnej efektywności.

Oferta firmy Caterpillar to największe źródło kompleksowych systemów i elementów do prac górniczych na przodkach ścianowych, w tym obudów ścianowych podporowo-osłonowych, strugów, kombajnów ścianowych, przenośników przodkowych i układów napędowych CST. To także pełna gama wyposażenia dodatkowego, na przykład transporterów do obudowy ścianowej podporowo-osłonowej, kombajnów chodnikowych i systemów przenośników taśmowych. Możliwości wszystkich tych urządzeń można poznać dzięki interakcyjnym ekranom Caterpillar Touchpoint na stoisku 423.

Aby uzyskać informacje o produktach Cat do prac górniczych na przodkach ścianowych, można obejrzeć film, skontaktować się z lokalnym dealerem Cat lub przejść do witryny mining.cat.com/longwall.

Obraz 1

Obraz 2

Obraz 3

# # #

Uwaga dla przedstawicieli mediów: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi na poszczególnych obszarach w różnych odstępach czasu. Mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci dealerów, zakładów lub jednostek zależnych ds. marketingu, przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację u lokalnego dealera dostępności i specyfikacji produktu.

Informacje dla mediów

Rzecznicy prasowi ds. handlowych Cat

Ameryka Płn. i Płd.
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, Afryka i Bliski Wschód
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Ogólny adres e-mail: Cat_Trade_Press@cat.com

Informacje dla czytelników
www.cat.com/requestCatinfo

Kliknij zdjęcie, aby pobrać je w wysokiej rozdzielczości