Nowa ładowarka kołowa 988K wyróżnia się nowym wydajnym układem zawieszenia osprzętu, większą wszechstronnością, lepszą ekonomiką paliwową i udoskonalonym stanowiskiem operatora

Do publikacji na całym świecie: kwiecień 2013 r.

Numer komunikatu: 172PR13

Nowa ładowarka kołowa 988K wyróżnia się nowym wydajnym układem zawieszenia osprzętu, większą wszechstronnością, lepszą ekonomiką paliwową i udoskonalonym stanowiskiem operatora

Stworzenie siódmej generacji ładowarek kołowych Cat® 988, której przedstawicielem jest model 988K, jest najlepszym sposobem uczczenia 50 rocznicy pojawienia się na rynku rodziny 988, dzięki której klienci na całym świecie mają dostęp do niezawodnych maszyn przyczyniających się do podnoszenia rentowności. Model 988K został zaprojektowany jako optymalna maszyna do załadunku wozów budowlanych i górniczych wozów technologicznych Cat. Jego zalety to zaprojektowany na nowo układ zawieszenia osprzętu, konfiguracje silników tworzone dla użytkowników na całym świecie, zmodyfikowany układ przeniesienia napędu, zaprojektowana na nowo kabina, wyższy poziom bezpieczeństwa i udoskonalenia w zakresie obsługi technicznej. Model 988K powstał w oparciu o najlepsze rozwiązania sprawdzone w poprzednich modelach i wyznacza nowy standard wartości dla klienta.

Firma Caterpillar poinformuje o powstaniu nowego modelu 988K podczas targów branżowych Bauma w Niemczech i jednocześnie zaprezentuje tam nowy model zwiedzającym; jednakże ładowarka będzie dostępna na rynku nie wcześniej niż w sierpniu tego roku.

Model 988K jest napędzany przez silnik Cat C18 ACERT, dostępny w wersji spełniającej wymogi normy Tier 4 Final/Stage IV (wyposażonej w układ selektywnej redukcji katalitycznej, który ogranicza emisję tlenków azotu) oraz w wersji Tier 2/Stage II na rynki o niższych wymaganiach. Elektroniczne sterowanie układu paliwowego zapewnia optymalną wydajność i szybkość reakcji silnika, przez co ekonomika paliwowa jest o 20 procent lepsza niż w modelu 988H. Zużycie paliwa może być dodatkowo zredukowane przez tryb 988K ECO (zwiększanie obrotów silnika wyłącznie w razie zwiększonego zapotrzebowania), układ wyłączania silnika pracującego na biegu jałowym oraz automatyczne zmniejszanie prędkości obrotowej silnika po ustalonym czasie braku aktywności/automatyczne przywracanie poprzednich parametrów pracy. Lepsza ekonomika paliwowa i niższa emisja zanieczyszczeń znacznie redukują ślad węglowy.

Opatentowany zoptymalizowany układ zawieszenia osprzętu typu "Z" zastępuje konstrukcję opartą na jednym wysięgniku, znaną z modelu 988H, przez co model 988K charakteryzuje się większą wszechstronnością podczas prac w małych kamieniołomach i w kopalniach. Nowa konstrukcja, wyposażona w ramiona podnoszenia ze stali uspokojonej w konfiguracji standardowej i o zwiększonej wysokości podnoszenia, ogranicza wysokość maszyny przy maksymalnej wysokości podnoszenia, a jednocześnie zwiększa wysokość zrzutu. Taka konstrukcja zmniejsza także długość maszyny, a tym samym zwiększa jej zwrotność. Nowy układ zawieszenia osprzętu połączony z trwałymi i dopracowanymi łyżkami Cat o zwiększonej wydajności podnosi wydajność pracy.

Przekładnia hydrokinetyczna ze sprzęgłem blokującym wirnika pompy to jedyne w swoim rodzaju rozwiązanie firmy Cat, które dzięki zastosowaniu sprzęgła blokującego pracuje jak napęd bezpośredni, co przekłada się na oszczędność paliwa, krótsze czasy cykli roboczych i mniejszą emisję ciepła, szczególnie podczas prac przeładunkowo-transportowych. Ten układ daje operatorom możliwość utrzymywania optymalnych proporcji między siłą napędową przenoszoną na koła a mocą układu hydraulicznego, dzięki czemu załadunek odbywa się z najwyższą wydajnością, a układ automatycznego sterowania zwalniaczem (ARC) wykorzystuje opcjonalny hamulec kompresyjny do utrzymywania żądanej prędkości zjazdu ze wzniesienia i wydłużenia czasu trwałości eksploatacyjnej hamulców zasadniczych. Układ hydrauliczny osprzętu Positive Flow Control wyposażony w elektronicznie sterowaną pompę o zmiennej wydajności precyzyjnie dostosowuje przepływ oleju do ruchów dźwigni sterującej.

Całkowicie nowe stanowisko operatora umożliwia korzystanie z systemu zarządzania informacjami o zasadniczym znaczeniu (VIMS) nowej generacji o rozbudowanych możliwościach, takich jak udostępnianie danych o zużyciu paliwa i ekonomice paliwowej (ilości załadowanego materiału w przeliczeniu na jednostkę paliwa) w czasie rzeczywistym za pośrednictwem interaktywnego wyświetlacza z ekranem dotykowym. Poziom hałasu w kabinie został znacznie obniżony - do 71,1 dB(A), podczas gdy w modelu 988H wynosił 74,2 dB(A), a zadaną temperaturę w kabinie utrzymuje automatyczny bezstopniowy układ sterujący. Fotel Cat Comfort III posiada zintegrowane elementy sterujące, dzięki czemu praca jest płynna i komfortowa. Elementy sterujące skrzynią biegów zintegrowane z dźwignią sterującą STIC umożliwiają wygodne sterowanie funkcjami jezdnymi.

W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w panelu zewnętrznym umieszczono włącznik oświetlenia schodków dostępowych, wyłącznik awaryjny silnika oraz blokady skrzyni biegów i rozrusznika. Drugi panel zapewnia wygodny dostęp do odłącznika akumulatora i gniazda wspomagania rozruchu. Kamera tylna przesyła wyraźny obraz wyświetlany na monitorze w kabinie. Dostęp do punktów obsługi codziennej, w tym złączy kontrolnych ciśnienia w układzie hydraulicznym i portów do pobierania próbek oleju, jest łatwy i wygodny.

Wyposażenie opcjonalne modelu 988K obejmuje układ sterowania pod obciążeniem Cat Payload Control System i system wykrywania obiektów Cat Detect. Układy te współpracują z systemem kamer Cat, czujnikami radarowymi i oprogramowaniem wyposażenia kabiny, powiadamiając operatora o obiektach wykrywanych w obszarze zasięgu sygnału radaru. Inne opcje obejmują zintegrowany pakiet chłodzenia osi, układ kontroli komfortu jazdy, układ szybkiego tankowania paliwa, automatyczny układ smarowania, zawór z trzema suwakami, układ szybkiej wymiany oleju, oświetlenie diodowe, układ wspomagania rozruchu w niskich temperaturach otoczenia oraz rozbudowany system telematyczny Cat Product Link.

Dane techniczne ładowarki kołowej 988K, standardowa wysokość podnoszenia

Silnik Cat C18 ACERT Less
Znamionowa moc użyteczna 492 hp (362 kW) Less
Masa eksploatacyjna 111 400 funtów (50 530 kg) Less
Zakres pojemności łyżki 8,3 - 10,7 jarda3 (6,4 - 7,7 m3) Less
Ładowność znamionowa 12,5 tony amerykańskiej (11,3 tony metrycznej) Less

Wejdź na stronę firmy Caterpillar bauma 2013 Monachium:
Strona w języku angielskim: http://www.uk.cat.com/bauma
Strona w języku niemieckim: http://deutschland.cat.com/bauma

Uwaga do wydawców: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo iż dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i oddziałów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

Obraz 1

Obraz 2
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
Adres e-mail: Cat_Trade_Press@cat.com

Pytania od czytelników
www.cat.com/requestCatinfo

Kliknij obrazy aby pobrać obrazy w wyższej rozdzielczości