Nowa równiarka samobieżna Cat® 14M3 ma nowe zintegrowane rozwiązania technologiczne, większy i bardziej oszczędny silnik i jest wyposażona w zaawansowane rozwiązania zwiększające wydajność, trwałość i bezpieczeństwo

Do publikacji w Ameryce Północnej i Europie: listopad 2016 r.*
*Aktualizacja wersji z sierpnia 2016 r.
Numer komunikatu: 515PR16

Nowa równiarka samobieżna Cat® 14M3 została wyposażona w liczne zintegrowane rozwiązania technologiczne, które pozwalają zwiększyć wydajność pracy operatora, poziom produktywności i obniżyć koszty posiadania i eksploatacji. W skonstruowanej na podstawie wcześniejszych modeli równiarce samobieżnej 14M3 zastosowano większy i bardziej oszczędny silnik, lepsze wyważenie, sprawniejszą pracę skrzyni biegów, wydajniejszy system telematyczny oraz nowe funkcje wygody i bezpieczeństwa dla operatora, co sprawia, że jest to najwydajniejsza równiarka samobieżna w swojej klasie wielkości. Model 14M3 zapewnia również wysoką trwałość głównych konstrukcji i lepsze możliwości serwisowania przy niższych całkowitych kosztach.

Zintegrowane rozwiązania technologiczne
W modelu 14M3 zastosowano pełny zestaw zintegrowanych rozwiązań technologicznych, które zwiększają wydajność i produktywność operatora przy redukcji kosztów eksploatacji. W pełni skalowalny, zintegrowany fabrycznie układ GRADE firmy Cat z układem Cross Slope umożliwia operatorom łatwe utrzymywanie pożądanego spadku poprzecznego lemiesza przez automatycznie kontrolowanie jednej jego strony, co zapewnia, że zawsze uzyskuje się docelowe nachylenie.

Zastosowanie tego systemu jest jeszcze łatwiejsze dzięki nowemu, większemu wyświetlaczowi komunikatów, który jest w pełni zintegrowany z tablicą rozdzielczą, zapewniając lepszą widoczność ekranu spadku poprzecznego i bezpośredni widok lemiesza. Teraz, niezależnie od tego, czy spadek poprzeczny jest monitorowany w trybie automatycznym czy ręcznie, operatorzy mają dokładny obraz wymaganych podczas pracy krytycznych informacji o spadku.

Zaawansowane manipulatory Cat, w połączeniu z układem Cat GRADE z funkcją Cross Slope, umożliwiają łatwe sterowanie dowolnym systemem sterowania lemieszem Cat GRADE lub AccuGrade™ przy zachowaniu kontroli mad maszyną i funkcjami osprzętu. Zaawansowane manipulatory Cat można również skonfigurować do użycia z dodatkowymi funkcjami, takimi jak sterowanie pługiem do odśnieżania, co zapewnia bezpieczniejsze operacje usuwania śniegu. Są one oferowane w standardzie z układem Cat GRADE z funkcją Cross Slope lub można je zamówić jako samodzielny układ.

Nowo opatentowana funkcja Stable Blade to pierwszy w swoim rodzaju system chroniący przed wstrząsami przeznaczony dla równiarek samobieżnych. Pozwala on wykrywać i minimalizować wstrząsy maszyny przez automatyczne kontrolowanie przepustnicy podczas pracy maszyny bez wymaganej interwencji operatora. System ten pomaga eliminować konieczność powtarzania pracy oraz oszczędzać czas i paliwo. System automatycznego przegubu łączy dwie funkcje w jedną poprzez automatyczne sterowanie przegubem za pomocą układu kierowniczego, co poprawia możliwości w zakresie manewrowania oraz użytkowania maszyny w ciasnych miejscach, podnosząc jednocześnie komfort obsługi i redukując zmęczenie operatora.

System telematyczny Cat Product Link™ umożliwia zdalne monitorowanie lokalizacji maszyny, zużycia paliwa, wydajności maszyny i kodów błędów z użyciem interfejsu użytkownika VisionLink®.

Najlepsze rozwiązania
Silnik Cat C13 ACERT™ zastępuje silnik C11 stosowany we wcześniejszym modelu, zapewniając większą o 8% moc i większy o 8% moment obrotowy. Został on wyposażony w standardowy tryb ekologiczny, który pozwala zwiększyć oszczędność paliwa poprzez ograniczenie wysokiej prędkości biegu jałowego do 1750 obr./min podczas pracy na biegu przy zachowaniu mocy maszyny. Standardowy układ Variable Horsepower zaprojektowano z myślą o skutecznym dostosowaniu wymaganej mocy dla każdego biegu, a funkcja utrzymywania stałej mocy przekazywanej na koła (Consistent Power To Ground) automatycznie zmienia poziomy mocy silnika w celu skompensowania strat energii w wentylatorze chłodzącym, co przekłada się na stałą moc w każdej temperaturze otoczenia i w każdych warunkach roboczych. Silnik C13 ACERT dostępny jest w trzech wersjach odpowiadających standardom emisji w obszarze użytkowania. Wszystkie rozwiązania dotyczące emisji są niewidoczne dla operatora i nie przerywają cykli roboczych.

Układ ochrony przed nadmierną prędkością obrotową silnika zapobiega redukcji biegów przy dużych prędkościach jazdy, a ochrona przed zbyt małą prędkością zapobiega zgaśnięciu silnika poprzez automatyczną redukcję biegu przy niższej prędkości, aby umożliwić silnikowi powrót do poziomu maksymalnego momentu obrotowego. Standardowa automatyczna blokada mechanizmu różnicowego wyłącza się i włącza po spełnieniu parametrów progowych, upraszczając pracę i chroniąc układ napędowy.

Przekładnia power-shift 8F/6R (osiem biegów do przodu i sześć biegów do tyłu) ma bardzo szeroki zakres pracy zapewniający elastyczność i maksymalną produktywność. Zaawansowany system sterowania elektronicznego Cat (APECS) umożliwia zmiany biegów dzięki wyższemu poziomowi inteligencji oprogramowania, które zapewnia stały moment obrotowy i płynne punkty zmiany biegów.

Funkcja Shuttle-Shift umożliwia kierunkowe zmiany biegów bez zmniejszania prędkości obrotowej silnika ani korzystania z pedału jazdy manewrowej, a dostępny układ automatycznej zmiany biegów umożliwia programowanie punktów zmiany biegów w celu jak najlepszego dostosowania do wymagań określonych zastosowań.

Funkcje ruchu swobodnego lemiesza umożliwiają mu podążanie za konturem podłoża, a jeden z końców może odwzorowywać profil nawierzchni utwardzonej przy zachowaniu ręcznej obsługi drugiego siłownika. 14-stopowy (4,3 m) lemiesz środkowy jest oferowany w standardzie, natomiast wersja 16-stopowa (4,9 m) jest opcjonalna. Opcjonalnie dostępny jest również wybór krawędzi tnących i nakładek, np. zrywak z trzema zębami, zrywak spulchniający, pług do odśnieżania i pług boczny.

Środowisko pracy operatora/bezpieczeństwo
Operatorzy mogą siedzieć wygodnie i bezpiecznie w nowym fotelu z serii Cat Comfort Series z rozszerzonym podparciem odcinka lędźwiowego i ud, opcjonalnym podgrzewaniem i/lub wentylacją oraz opcjonalnym wskaźnikiem zapięcia pasa. Przechowywanie niezbędnych przedmiotów jest uproszczone dzięki nowym i ulepszonym schowkom rozmieszczonym w całej kabinie. Duże okna zapewniają doskonałą widoczność, a opcjonalna kamera tylna pozwala również kontrolować sytuację z tyłu. Układ HVAC o dużej pojemności zwiększa ciśnienie i usuwa wilgoć z kabiny, zapewniając całoroczny komfort pracy.

Tryby podnoszenia lemiesza – delikatny, normalny i szybki – pozwalają dostosować jego obsługę do zastosowania, a układ „powrotu do pozycji środkowej” automatycznie ustawia ramę przegubową w położeniu do jazdy na wprost.

Serwis maszyny
Zespół opatentowanych, instalowanych bez wysiłku „od góry” metalowych lub niemetalowych nakładek ochronnych zapewnia, że elementy typu belka zaczepowa, obrotnica czy lemiesz zachowują „fabryczny” stan, który przyczynia się do wysokiej jakości pracy i znacząco redukuje koszty operacyjne. Metalowe nakładki ochronne są zalecane w przypadku trudniejszych zastosowań, takich jak praca w kamieniołomach i kopalniach, gdzie trwałość jest elementem kluczowym. Regulowany napęd obrotnicy pomaga również w zachowaniu sztywności zespołu i dalszej redukcji czasu i kosztów serwisowania.

W modelu 14M3 zachowano okresy wymiany oleju co 500 godzin oraz wydłużono wymiany oleju przekładniowego i układu różnicowego do 2000 godzin. Okresy wymiany oleju hydraulicznego wynoszą 6000 godzin przy odpowiedniej analizie próbek oleju.

Specyfikacje modelu 14M3

   

Silnik*

Cat C13 ACERT VHP

Zakres mocy użytecznej, hp (kW)

238-285 (178-213)

Masa eksploatacyjna, funty (kg) 

57,250 (25 968)

Prędkość maks. do przodu, mile/h (km/h)

31,4 (50,5)

Prędkość maks. do tyłu mile/h (km/h)

24,8 (39,9)

* Silnik C13 dostępny jest w trzech wersjach zgodności z normami emisji spalin: Tier 4-Final/Stage IV, Tier 3/Stage IIIA/China Non-Road Stage II/Brazil MAR-1 Non-Road oraz Tier 2/Stage IIII.

###

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo iż dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk I oddziałów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez pozwolenia.

VisionLink jest znakiem handlowym firmy Trimble Navigation Limited zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

©2016 Caterpillar Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone 

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelników www.cat.com/requestCatinfo