Nowa równiarka samobieżna Cat® 16M3 charakteryzuje się niższym zużyciem paliwa oraz większą mocą i trwałością, a także wyższym poziomem bezpieczeństwa i komfortu operatora

Do publikacji na całym świecie: lipiec 2015 r.
Numer komunikatu: 156PR15

W nowej równiarce samobieżnej Cat® 16M3 zastosowano usprawnienia techniczne, które zapewniają niższe zużycie paliwa, wyższą wytrzymałość konstrukcyjną, prostszą konserwację, większą wygodę pracy operatora oraz zwiększają bezpieczeństwo  samego operatora oraz osób znajdujących się w pobliżu. Model 16M3 jest dostępny w konfiguracjach spełniających wymagania globalnych norm emisji.

Równiarka samobieżna 16M3 jest maszyną niezastąpioną w przypadku konstrukcji i utrzymania dróg eksploatacyjnych w kopalniach, dzięki czemu ciężarówki mogą działać z najwyższą wydajnością i najniższym współczynnikiem kosztu do tony materiału. Model 16M3 jest wyposażony w lemiesz środkowy o długości 4,9 m (16 stóp) i ma przeciętną masę roboczą równą 32 411 kg (71 454 funtów). Równiarka ta ma wymiary optymalne do operacji związanych z zastosowaniem ciężarówek o masie do 150 ton (136 ton amerykańskich).

 Model 16M3 jest wyposażony w silnik Cat C13 ACERT™ z układem Cat Optimized Variable-Horsepower, który zapewnia znamionową moc użyteczną od 290 do 348 KM (216–259 kW). Silnik dostępny jest w trzech konfiguracjach spełniających wymogi globalnych norm emisji: amerykańskiej EPA Tier 4 Final/UE Stage IV/Japan 2014 (Tier 4 Final); Tier 3/Stage IIIA /Japan 2006 (Tier 3) Equivalent; oraz Tier 2/Stage II/Japan 2001 (Tier 2) Equivalent.

Nowy tryb ECO, standardowy dla silników Tier 2 Equivalent i Tier 4 , opracowany został z myślą o oszczędności paliwa poprzez umożliwienie pracy na biegach przy prędkości obrotowej do 1900 obr./min, bez uszczerbku dla wydajności. Ta uruchamiana przez operatora funkcja zapewnia przy lekkim i średnim obciążeniu oszczędność paliwa na poziomie 4–5%. Dodatkowa funkcja układu kontroli silnika zapewnia stałą moc przenoszoną na podłoże, co pozwala kompensować straty energii w wentylatorze chłodzącym.

Nowością w modelu 16M3 jest również układ „OK-to-Start”, który automatycznie sprawdza płyn chłodzący silnik, poziom poziom oleju silnikowego i olejów hydraulicznych po przestawieniu kluczyka w pozycję uruchomienia. Podczas pracy układ monitoruje również te poziomy oraz poziom oleju w zblokowanym układzie napędowym i ostrzega operatora w przypadku zbyt niskiego stanu.
 

Układ napędowy i struktury

 Napęd bezpośredni Cat, skrzynia biegów Power Shift z ośmioma biegami do przodu i sześcioma do tyłu, wyposażony został w układ Cat Advanced Productivity Electronic Control Strategy (APECS), zaprojektowany z myślą o płynnej zmianie biegów i wyższej wydajności. Modułowy zblokowany układ napędowy jest teraz wyposażony w standardową automatyczną blokadę mechanizmu różnicowego, zapewniającą blokowanie/odblokowywanie odpowiednie dla zachowania optymalnej przyczepności i manewrowości, co stanowi ochronę przed uszkodzeniem na skutek nieprawidłowego sterowania ręcznego.

Model 16M3 ma również o niemal 15% lepszy dynamiczny moment hamujący na tylnych osiach typu tandem, co zostało osiągnięte dzięki powiększeniu średnicy tarczy hamulcowej i powierzchni tłoka. Nowy ręczny wskaźnik zużycia hamulców upraszcza pomiar zużycia tarcz, eliminując konieczność usuwania klocków w celu dokonania oceny zużycia.

Rama przednia, strefa przegubu i rama tylna w modelu 16M3 zostały opracowane z myślą o zagwarantowaniu dużej trwałości przy zwiększonej masie i mocy. Sekcja środkowa jest obecnie wytrzymałą obudową stalową przystosowaną do wydajnego rozkładu obciążenia i większej trwałości tej silnie obciążonej części ramy stalowej. Rama tylna została wydłużona, wyposażona w dwa odbojniki zwiększające przeciwwagę, a płyty sprzęgu (w połączeniu przegubowym) są o 50% grubsze niż w przypadku modelu 16M. Dłuższa rama zwiększa równowagę maszyny i kierowania oraz zapewnia prostszy dostęp do rutynowej konserwacji

 

W kabinie

Nowy kolorowy ekran dotykowy z intuicyjną strukturą menu umożliwia operatorowi monitorowanie osiągów maszyny, ustawianie parametrów do sytuacji operacyjnej oraz pierwotne rozwiązywanie problemów. Nowy wyświetlacz pokazuje również odczyty układu kontroli nachylenia Cat i poziomu płynu DEF.

Ponadto nowa klawiatura z podświetlanymi przyciskami zastępuje większość trójpołożeniowych przełączników stosowanych do tej pory, w dalszym stopniu zwiększając komfort pracy operatora. Zaawansowane manipulatory (opcja specjalna) zwiększają poziom kontroli nad układami kontroli nachylenia Cat lub AccuGrade i są przystosowane do dodatkowego sterowania osprzętem hydraulicznym.

W standardzie w modelu 16M3 oferowany jest również układ Caterpillar Vital Information Management System (VIMS™), który wyświetla w czasie rzeczywistym informacje o stanie maszyny i jej otoczeniu, trendach, zdarzeniach i inne istotne informacje umożliwiające obsługę produkcji i planowania.

 

Bezpieczeństwo i serwis

Standardowa kamera wsteczna wyświetla wyraźne obrazy na nowym wyświetlaczu lub na opcjonalnym monitorze LCD nad lusterkiem wstecznym. W standardzie dostępny jest również wskaźnik zapięcia pasów, który ostrzega operatora o tym, że pas nie został zapięty i rejestruje to jako kod usterki.

Opcjonalna platforma o rozszerzonym dostępie jest wyposażona w drabinki, przejścia i poręcze, które pozwalają na uzyskanie dostępu do kabiny lub przedziału silnikowego z obu stron maszyny. Dostępna konfiguracja dostępu serwisowego obejmuje drabinki, przejścia i poręcze zapewniające wygodny dostęp do komory silnikowej z obu stron. Podwójne drzwiczki zapewniają dostęp do silnika i są wyposażone w zawiasy ze stali nierdzewnej z możliwością zdejmowania. Dostępny pakiet przeciwpożarowy upraszcza instalację większości tego typu zestawów w modelu 16M3.

Podstawowe okresy serwisowe zostały w przypadku modelu 16M3 wydłużone: filtr powietrza do silnika i filtry wstępne mają obecnie dwukrotnie większą trwałość w porównaniu z modelem 16M, a interwały serwisowe dla filtrów hydraulicznych, pilotażowych i skrzyni biegów zostały podwojone, z 500 godzin do 1000 godzin po zastosowaniu zaworów do pobierania próbek S•O•SSM i filtrów Cat. Ponadto okresy wymiany płynu dla skrzyni biegów/osi tylnej zostały wydłużone z 1000 do 2000 godzin dzięki zaworom do pobierania próbek S•O•S.

W obudowie silnika prześwit nad pokrywą zaworów pozwala na serwisowanie wtryskiwaczy, hamulców kompresyjnych i zaworów bez usuwania głównych komponentów. Konstrukcja modułowa osi tylnej umożliwia demontaż zwolnic wraz z ramą, co znacznie redukuje czas serwisowania.

Model 16M3 używa również nowego modułowego pakietu chłodzenia, który upraszcza usuwania i instalowanie komponentów w układzie chłodzenia, zapewniając oszczędność czasu rzędu 20% w porównaniu do modelu 16M. Drzwiczki zapewniają prosty dostęp do rdzeni.

Trwały metalowy zbiornik paliwa ma konstrukcję modułową i może być serwisowany przy użyciu układów szybkiego tankowania paliwa z przepływem do 150 gal amer./min (567,8 litrów). Nowy zbiornik bocznikowy chłodnicy jest wykonany z metalu. W modelach wyposażonych w zbiorniku płynu DEF został on umieszczony strategicznie na poziomie podłoża, co upraszcza napełnianie podczas tankowania paliwa.

Więcej informacji o modelu równiarki samobieżnej 16M3 można uzyskać u najbliższego dealera Cat lub w witrynie www.cat.com.

Materiały drukowane

Dane techniczne maszyny 16M3

Marka/model silnika

Cat C13 ACERT

Zakres mocy użytecznej, KM (kW)

290-348 (216-259)

Masa eksploatacyjna, funty (kg)*

71,454 (32 411)

Szerokość odkładnicy lemiesza, stopy (m)

16 (4.9)

Przekładnia

Napęd bezpośredni, Power Shift

Zakresy przełożeń

8F/6R

* Wyposażenie typowe; maksymalne sprawdzone 38 500 kg (84 877 funtów)

###

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami
Ameryka Północna i Południowa
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

 

Pytania od czytelników

 

www.cat.com/requestCatinfo