Nowa koparka Cat® 311F LRR zapewnia wysoką wydajność i wszechstronność oraz niskie zużycie paliwa

Do publikacji w Europie : maj 2014 r.
Numer komunikatu: 196PR14

Wykonawcy potrzebujący maszyny, której moc pozwala wykonywać wiele zadań i obniżyć koszty działalności, z pewnością zainteresują się nową koparką Cat® 311F LRR. Nowa koparka jest zasilana silnikiem Cat C3.4B o mocy 52 kW (ISO 9249), spełniającym wymagania normy emisji Stage IIIB (UE). Ponadto maszyna cechuje się zmniejszonym promieniem obrotu rufy, która wystaje jedynie 508 mm poza boki, dzięki czemu może pracować w ciasnych przestrzeniach i mieści się na większości pasów drogowych w Europie. Ogromna przeciwwaga o masie 2450 kg zapewnia stabilność oraz wydajność dorównujące konwencjonalnym koparkom. Unikatowa konstrukcja pozwoliła na zastosowanie pełnowymiarowej konstrukcji zabezpieczającej przed przewróceniem (ROPS). Niewielkie gabaryty maszyny uzupełniają funkcje oszczędzania paliwa oraz wydajny układ hydrauliczny, który dostarcza moc niezbędną do kopania oraz obsługi szerokiego zakresu narzędzi roboczych.

Układy redukcji emisji modelu 311F LRR działają w sposób widoczny dla operatora, ale nie wymagają ingerencji ani przerywania cyklu roboczego. Nie ma także konieczności stosowania płynu DEF. Ponadto maszyna cechuje się niskimi kosztami pracy ze względu na niewielkie zużycie paliwa, które można dodatkowo zmniejszyć, włączając tryb Eco oraz funkcję wyłączania silnika na biegu jałowym, która automatycznie zatrzymuje jednostkę napędową po upływie określonego czasu bezczynności. Ta ostatnia funkcja przyczynia się również do zmniejszenia liczby motogodzin, zwiększając wartość maszyny w odsprzedaży, a także wydłuża okresy między czynnościami serwisowymi. Silnik koparki może być zasilany paliwem typu biodiesel o maksymalnych proporcjach mieszanki B20, co pozwala na osiągnięcie jeszcze większych oszczędności.

Układ hydrauliczny o dużej mocy pozwolił na ułożenie najważniejszych elementów blisko siebie, co zmniejsza straty na tarcie i spadki ciśnienia. Układ reaguje proporcjonalnie na ruchy dźwigni sterującej i błyskawicznie doprowadza przepływ dokładnie tam, gdzie jest on niezbędny, zmniejszając obciążenie pompy i oszczędzając paliwo. Zużycie paliwa ogranicza dodatkowo układ regeneracji oleju w układzie wysięgnika i ramienia, który kieruje przepływ oleju od strony tłoka do strony tłoczyska siłowników bez zbędnego odprowadzania oleju do zbiornika.
Model 311F LRR można wyposażyć w układ Caterpillar Tool Control, zawierający 10 wstępnie zaprogramowanych ustawień osprzętu roboczego, który umożliwia precyzyjne ograniczenie przepływu oraz ciśnienia w układzie za dotknięciem przycisku. Połączenie pomocniczych układów i złączy hydraulicznych umożliwia szybką wymianę osprzętu roboczego, dzięki czemu nowa maszyna cechuje się większą wszechstronnością i wydajnością.

Główne struktury koparki 311F RR zaprojektowano z myślą o wysokiej trwałości. Górna rama została wyposażona w specjalne mocowania wytrzymałej konstrukcji ROPS, a w standardowym długim podwoziu zastosowano elementy ze stali o dużej odporności na rozciąganie, co zapewnia długą żywotność w wielu zastosowaniach. W długim wysięgniku oraz ramieniu zastosowano wewnętrzne przegrody zwiększające ich wytrzymałość. Elementy te są poddawane badaniom ultradźwiękowym w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wykonanych połączeń. W miejscach, w których duże konstrukcje komorowe są narażone na największe naprężenia – czyli przy podstawie i szczycie wysięgnika, przy mocowaniach siłowników oraz przy podstawie ramienia – zastosowano elementy kute i odlewane o dużej wytrzymałości.

Kabina operatora jest równie atrakcyjna: automatyczny układ klimatyzacji doprowadza przefiltrowane powietrze przez wiele otworów wentylacyjnych. Fotel operatora można wyposażyć w szereg układów zwiększających komfort pracy, takich jak zawieszenie pneumatyczne, podgrzewanie i chłodzenie. Joysticki układu sterowania są regulowane, dzięki czemu można dopasować je do potrzeb operatora, a dodatkowy przycisk umożliwia zmniejszenie i przywrócenie prędkości obrotowej silnika za jednym naciśnięciem palca. Monitor podświetlany diodami LED wyświetla niezbędne informacje na temat stanu maszyny w jednej z 42 dostępnych wersji językowych. Operator może także wyświetlić na nim obraz z tylnej kamery, dostępnej w konfiguracji standardowej maszyny.

Pełnowymiarowa kabina koparki Cat z dużymi powierzchniami przeszklonymi zapewnia doskonałą widoczność we wszystkich kierunkach, dużo miejsca na nogi oraz wysoki komfort wsiadania i wysiadania. Halogenowe oświetlenie zapewnia doskonałą widoczność miejsca pracy, a ponadto w razie potrzeby można zaprogramować je tak, aby pozostawało włączone nawet przez 90 sekund po wyłączeniu silnika.

Duże drzwi serwisowe, które można bezpiecznie zamocować w pozycji otwartej, zapewniają dostęp z poziomu podłoża do przedziałów pompy i chłodnicy oraz najczęściej wykorzystywanych punktów obsługowych, takich jak filtry i punkty pobierania próbek płynów. Punkty smarowania również są dostępne z poziomu podłoża. Siatka umieszczona między chłodnicą i kondensatorem klimatyzatora ułatwia czyszczenie, a filtr układu wentylacyjnego jest dostępny z zewnątrz kabiny. Kurek spustowy zbiornika paliwa ułatwia odprowadzenie wody oraz osadów podczas rutynowych czynności serwisowych, a wskaźnik zbiornika paliwa zmniejsza ryzyko jego przepełnienia.

Technologia Cat Connect pomaga klientom lepiej wykorzystać posiadany sprzęt marki Cat, zwiększając wydajność floty oraz prowadzonych prac. Technologie LINK, na przykład opcjonalny system Product Link™, bezprzewodowo łączy kierowników z maszynami i zapewnia dostęp do ważnych informacji o maszynie, takich jak jej położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, czas pracy na biegu jałowym, zdarzenia i kody diagnostyczne do analizy oraz raporty, które są dostępne w ramach interfejsu VisionLink® dostępnego w przeglądarce internetowej. System informacyjny LINK ułatwia podejmowanie świadomych decyzji mających na celu zwiększenie wydajności oraz obniżenie kosztów posiadania i obsługi maszyn. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą produktów marki Cat.

Dane techniczne koparki 311F LRR

Masa eksploatacyjna

 12 400–13 900 kg

Mniej

Moc (ISO 14396)
Moc użyteczna (ISO 9249)

54 kW
52 kW

Mniej

Prędkość jazdy (maks.)

5,4 km/h

Mniej

Siła uciągu (maks.)

114 kN

Mniej

Długość wysięgnika

 4,3 m

Mniej

Długość ramienia

2,25–2,8 m

Mniej

Głębokość kopania (maks.)

5,6 m

Mniej

Zasięg (maks.)

8,1 m

Mniej

Pojemność łyżki

0,2–0,76 m³

Mniej

 

Obraz 1

Obraz 2

# # #

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Cat ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_M@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Strona produktu
http://www.cat.com/pl_PL/products/new/equipment/excavators/small-excavators/18562501.html

Pytania od czytelników
www.cat.com/requestCatinfo