Nowa koparka Cat® 313F L GC zaprojektowana z myślą o wynikach finansowych

Do publikacji w: Ameryce Północnej i Europie: marzec 2015
Numer komunikatu: 8PR15

Nowa koparka hydrauliczna Cat® 313F L GC została zaprojektowana z myślą o użytkownikach, których wyniki finansowe zależą od niezawodnej eksploatacji przy niskich kosztach w przeliczeniu na godzinę pracy. Maszyna jest wyposażona w wydajny silnik Cat C3.4B, który spełnia wymogi dotyczące emisji spalin określone w normach EPA Tier 4 Final (USA)/Stage IIIB (UE) i charakteryzuje się niskim zużyciem paliwa, a także nie wymaga płynu DEF. Sprawdzony układ hydrauliczny z pojedynczą pompą ułatwia wykonywanie codziennych zadań, takich jak lekkie prace związane z kopaniem,  rozprowadzaniem zewnętrznej warstwy gruntu, doprowadzaniem mediów czy precyzyjnym profilowaniem powierzchni. Jest również wyposażona w unikatowe rozwiązania, takie jak solidne i stabilne podwozie długie, wytłumiona i komfortowa pełnowymiarowa kabina z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) oraz nieskomplikowane i łatwo dostępne punkty obsługowe, które zadowolą operatorów i mechaników.

Silnik i układ hydrauliczny

Silnik modelu 313F L GC o mocy 70 KM (52 kW) zapewnia moc potrzebną do pracy układu hydraulicznego maszyny. Właściciele przykładający dużą wagę do oszczędnego spalania paliwa będą usatysfakcjonowani możliwością wyboru między trybem maksymalnej wydajności i ekonomicznym, co umożliwia utrzymanie aktywnej kontroli nad zużyciem paliwa. Spodoba im się również funkcja automatycznego wyłączenia silnika, która zatrzymuje silnik po upływie określonego czasu pracy na biegu jałowym. Pomaga zmniejszyć zużycie paliwa i emisję spalin, a także umożliwia wydłużenie okresów międzyobsługowych i przyczynia się do osiągnięcia przez maszynę wyższej wartości na rynku wtórnym dzięki wyeliminowaniu czasu przestojów z licznika motogodzin.

Nowy i prosty w obsłudze układ hydrauliczny maszyny dostarcza niezawodnie odpowiednią ilość mocy do prac związanych z kopaniem, podnoszeniem i wykorzystywaniem osprzętu. Pompa wykrywająca obciążenie i główny zawór sterujący precyzyjnie określają zapotrzebowanie związane z danym zadaniem, zapewniając odpowiednią siłę ramienia i łyżki potrzebną do jego wykonania i obniżając koszty posiadania i eksploatacyjne. W celu zwiększenia wszechstronności tych maszyn model 313F L GC może zostać wyposażony w obwody hydrauliczne wysokiego i średniego ciśnienia wraz z szybkozłączem umożliwiające obsługę szerokiej gamy łyżek Cat i osprzętu roboczego.

Elementy konstrukcyjne i układ zawieszenia osprzętu

Elementy konstrukcyjne modelu 313F L GC zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić ich trwałość i wydłużyć okres eksploatacji maszyny. Górna rama wykorzystuje specjalnie zaprojektowane mocowania, na których opiera się kabina z konstrukcją ROPS, a wzmocniona dolna rama zwiększa wytrzymałość konstrukcji. Podwozie o dużej wytrzymałości zapewnia duży wymiar gąsienicy przylegającej do podłoża i stabilność platformy roboczej, a 2,45-tonowa (2,7 tony amerykańskiej) przeciwwaga o smukłym profilu odpowiednią równowagę niezbędną do pracy w szerokim zakresie zastosowań. Wybór nakładek ogniw gąsienicy i dostępnych lemieszy pomaga w dostosowaniu maszyny do określonych zadań.

Wysięgniki i ramiona to ciężkie, grube płyty wzmacniające wyposażone w przegrody wewnętrzne oraz elementy odlewane lub kute o dużej wytrzymałości w strefach wysokich naprężeń, takich jak szczyt wysięgnika, podstawa wysięgnika i podstawa ramienia. Sworznie przedniego układu zawieszenia osprzętu wykorzystują łożyska samosmarowne, aby zapewnić wytrzymałość czopów czołowych o mniejszych wymaganiach w zakresie konserwacji. Wysięgnik o długości 4,65 m (15'3") może być używany z ramieniem o długości 2,5 m (8'2") lub 3 m (9'10").

Stanowisko pracy operatora

Rozwiązania zastosowane w modelu 313F L GC obniżają poziom hałasu w kabinie i na zewnątrz maszyny. Kabina jest uszczelniona, izolowana i wyposażona w elastyczne wkładki tłumiące hałas (dostępna jest przykręcana konstrukcja chroniąca przed spadającymi przedmiotami – FOGS). Fotel z zawieszeniem mechanicznym jest w pełni regulowany. Regulowane joysticki umożliwiają sterowanie pomocniczym układem hydraulicznym. Czytelny wyświetlacz zapamiętuje ustawienia hydrauliczne nawet 10 narzędzi roboczych i umożliwia wyświetlanie informacji w 42 językach. Automatyczny układ klimatyzacji pozwala utrzymywać stały poziom temperatury i przepływu powietrza. Duża przestrzeń przeszklona zapewnia znakomitą widoczność do przodu i na boki, a duża szyba tylna doskonałą widoczność do tyłu. 

Obsługa serwisowa

Prostota konstrukcji modelu 313F L GC przyczynia się do obniżenia kosztów posiadania i eksploatacji maszyny. Jest ona wyposażona w kolektor hydrauliczny obwodu sterującego w bloku zaworów, dzięki czemu nie są potrzebne pompa hydrauliczna obwodu sterującego, filtr lub przewody. Układ paliwowy i ręczna pompa zasilająca układu paliwowego ograniczają również potrzebę korzystania z wielu filtrów, a filtr cząstek stałych silnika jest niewielki i bezobsługowy. Szerokie pokrywy serwisowe zapewniają łatwy dostęp do przedziałów układu chłodzenia, pompy oraz silnika, natomiast punkty obsługi codziennej są dostępne z poziomu podłoża.

Technologia

Technologie Cat LINK, dostępne dla modelu 313F L GC, są zintegrowane z układem monitorującym maszyny i zostały zaprojektowane tak, aby pomóc użytkownikom w zwiększeniu skuteczności zarządzania flotą. Zdarzenia i kody diagnostyczne, jak również informacje i funkcje, takie jak liczba godzin pracy, zużycie paliwa, czas pracy na biegu jałowym, lokalizacja maszyny i tworzenie stref bezpieczeństwa są przekazywane do bezpiecznej aplikacji internetowej VisionLink®, umożliwiając zarówno właścicielowi maszyny, jak i dealerowi dostęp do kluczowych danych maszyny.

Dane techniczne*

Silnik

Cat C3.4B

Moc użyteczna, KM/Kw –ISO 9249 / SAE J1349

70 / 52

Masa eksploatacyjna, funty (kg)

29 300 (13 300)

Przepływ hydrauliczny, gal/min (l/min)

63,4 (240)

Ciśnienie otwarcia zaworu nadmiarowego, psi (MPa)

4 424 (30,5)

Głębokość kopania, maks., stopy (mm)

19'9" (6040)

Wysokość załadunku, maks., stopy (mm)

20'9" (6330)

Zasięg, maks., stopy (mm)

28'3" (8620)

*Podwozie długie, wysięgnik długi, ramię 9'10" (R3.0),
Łyżka GD 0,69 jarda3 (0,53 m3), nakładki 20" (500 mm)

###

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelników

www.cat.com/requestCatinfo