Nowa koparka Cat® 336F L/LN wyróżnia się znakomitą produktywnością i wydajnością paliwową przy obniżonej emisji spalin

Do publikacji w Europie: marzec 2015 r.
Numer komunikatu: 39PR15

Nowa koparka Cat® 336F L/LN, która zastępuje model 336E L/LN, jest w obu wersjach wyposażona w silnik C9.3 ACERT, spełniający wymogi norm dotyczących emisji spalin Stage IV (UE), a wiele nowych rozwiązań podnosi całkowitą wydajność paliwową i pozwala obniżyć zużycie paliwa nawet o 8% w porównaniu z poprzednim modelem. Układ hydrauliczny o dużej mocy pozwala z łatwością obsługiwać różnego rodzaju łyżki i inny osprzęt roboczy w celu wydajnego wykonywania dowolnych prac, a duża i dopracowana kabina zapewnia operatorowi komfort i wygodę, które przekładają się na wysoką produktywność.

Potężny silnik Stage IV

Oszczędny silnik C9.3 ACERT dysponuje mocą znamionową 321 koni mechanicznych (236 kW) i jest przystosowany do wydajnej pracy na mieszankach biopaliw do B20. Silnik jest wyposażony w układ regeneracji filtra cząstek stałych, który nie przerywa prowadzenia prac i nie wymaga jakiejkolwiek interwencji operatora. W celu dalszego obniżenia zużycia paliwa operator może zredukować prędkość obrotową silnika do poziomu obrotów biegu jałowego jednym dotknięciem przycisku, funkcja automatycznego wyłączania silnika zatrzymuje silnik po upływie określonego czasu pracy na biegu jałowym, a tryb pracy ekonomicznej reguluje parametry silnika pod kątem optymalizacji zużycia paliwa.

Wydajne układy hydrauliczne

Model 336F L/LN jest wyposażony w pompę ESP (Electronic Standardized Programmable), która znacznie obniża zużycie paliwa dzięki dostosowywaniu parametrów roboczych silnika do bieżącego obciążenia.

Duże natężenie przepływu w układzie hydraulicznym osprzętu roboczego modelu 336F L/LN oraz wysoki poziom ciśnienia bezpieczeństwa w układzie głównym pozwalają generować moc potrzebną do obsługi różnego rodzaju łyżek i innego osprzętu roboczego, takiego jak nożyce, narzędzia wieloczynnościowe, młoty hydrauliczne i zrywaki. Całkowitą sprawność układu hydraulicznego podnoszą elektryczne zawory odzysku oleju w obwodzie wysięgnika i ramienia, które wymuszają ponowny obieg płynu hydraulicznego i dodatkowo redukują obciążenie pompy.

Stanowisko pracy operatora

Kabina wyposażona w konstrukcję chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) jest przestronna i cicha, a duże obszary przeszklone zapewniają znakomitą widoczność we wszystkich kierunkach. W kabinie utrzymywane jest niewielkie nadciśnienie, aby doprowadzane było wyłącznie przefiltrowane powietrze, a konsole joysticków z regulacją wysokości, duży kolorowy monitor i fotel dostępny z zawieszeniem pneumatycznym oraz podgrzewaniem i chłodzeniem zapewniają wysoki komfort i produktywność operatora. W celu podniesienia bezpieczeństwa wyposażenie standardowe obejmuje światła robocze z funkcją opóźnienia wyłączenia i kamerę tylną.

Wytrzymała konstrukcja

Nowy model może być wyposażony w podwozie o dużej wytrzymałości w wersji długiej (L) lub długiej wąskiej (LN). Masywne ramy i przeciwwagi tworzą razem niespotykanie wytrzymałą i stabilną platformę roboczą, pozwalającą w pełni wykorzystywać możliwości osprzętu roboczego do kopania, podnoszenia i innych prac.

Wysięgnik długi o dużej wytrzymałości (HD) – 6,5 m oraz trzy dostępne ramiona — 3,9 m (dostępne tylko z podwoziem w wersji długiej), 3,2 m i 2,8 m — zapewniają ogromną wszechstronność prowadzenia ogólnych prac ziemnych, takich jak kopanie i załadunek. Wysięgnik do ciężkich robót ziemnych (ME) 6,18 m wraz z ramieniem 2,55 m zostały zaprojektowane pod kątem zwiększonej wydajności i produktywności podczas przemieszczania dużych ilości ciężkich materiałów.

Udoskonalenia technologiczne:

W celu uzyskania maksymalnego zwrotu z inwestycji niezbędne jest wykorzystywanie pełnego potencjału posiadanych maszyn — zwiększanie wydajności i skracanie czasu produkcji, obniżanie zużycia paliwa, unikanie zbyt szybkiego zużywania się maszyn i zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Technologia Cat Connect pomaga klientom osiągać te cele dzięki wykorzystaniu rozwiązań technologicznych firmy Caterpillar i usług dealerów Cat.

Układ kontroli głębokości i nachylenia Cat Grade Control, fabrycznie montowany system należący do wyposażenia standardowego nowych modeli 336F, wykorzystuje zabezpieczone czujniki w przednim układzie zawieszenia osprzętu do przedstawiania w czasie rzeczywistym informacji o położeniu i procesie kopania/zasypywania na monitorze w kabinie. Operatorzy oszczędzają czas, ponieważ mogą osiągnąć parametry określone w specyfikacji już przy pierwszym przejeździe. Przynosi to także wymierne korzyści w postaci niższego zużycia paliwa, mniejszego zużycia maszyny, oszczędności materiału do zasypywania oraz ograniczeniu do minimum konieczności palikowania. Dealerzy Cat mogą z łatwością rozbudować układ do obsługi trzech wymiarów dzięki pakietom Cat AccuGrade™ GPS lub Universal Total Station (UTS).  

Technologie LINK, takie jak system Product Link™, umożliwiają bezprzewodową łączność właścicieli z maszynami i udostępniają dane dotyczące lokalizacji, godzin pracy, zużycia paliwa i czasu przestojów oraz informacje o zdarzeniach i kodach diagnostycznych na potrzeby analizy i raportowania za pośrednictwem internetowego interfejsu użytkownika VisionLink®. Informacje uzyskiwane dzięki technologiom LINK umożliwiają podejmowanie decyzji w oparciu o fakty i podnoszenie wydajności.

Obsługa techniczna i bezpieczeństwo

Dostęp z poziomu podłoża do większości najważniejszych punktów obsługowych, elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego, niezależny spust ze zbiornika paliwa i wskaźnik poziomu paliwa pozwalający uniknąć przepełnienia upraszczają codzienne czynności obsługowe, a rozwiązania takie jak kabina ze zintegrowaną konstrukcją ROPS, antypoślizgowe powierzchnie, programowalne halogenowe światła robocze, duże okno dachowe i montowana standardowo kamera tylna podnoszą poziom bezpieczeństwa.

Dane techniczne

 

336F L

336F LN

Zakres mas eksploatacyjnych

36 200 – 38 900 kg

36 100 – 38 700 kg

Silnik/moc użyteczna (ISO 9249)

Cat C9.3 ACERT/226 kW (307 KM)

Poziom hałasu wewnątrz (ISO 6396)

73 dB(A)

Poziom hałasu na zewnątrz (ISO 6395)

106 dB(A)

Prędkość obrotu nadwozia

8,9 obr/min

Prędkość jazdy

4,8 km/h

Siła uciągu

294 kN

Maks. głębokość kopania

8190 mm */7490 mm **

Maks. zasięg na poziomie podłoża

11 720 mm */11 020 mm **

Maks. głębokość kopania

6650 mm ***

Maks. zasięg na poziomie podłoża

10 260 mm ***

* 336F L z wysięgnikiem długim o dużej wytrzymałości (HD) R 6,5 m, ramieniem R 3,9 m i łyżką 2,28 m³
** 336F L i 336F LN z wysięgnikiem długim o dużej wytrzymałości (HD) R 6,5 m, ramieniem R 3,2 m i łyżką 2,28 m3
*** z wysięgnikiem do pracy ciężkiej (ME) 6,15 m, ramieniem M 2,55 m i łyżką 2,41 m³

###

Uwaga do wydawców:  firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.

VisionLink jest znakiem handlowym firmy Trimble Navigation Limited zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

©2015 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone  

 

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa
Sharon Holling:  Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly:  Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód
Francine Shore:  Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelników

www.cat.com/requestCatinfo