Nowa ładowarka kołowa Cat® 986K oferuje większą efektywność i niższe koszty w przeliczeniu na tonę

Do publikacji w Ameryce Północnej, Europie, Japonii & Korei Południowej: marzec 2017 r.  
Numer komunikatu: 30PR17

Specjalna konfiguracja do obsługi kruszywa pozwala zwiększyć ładowność do 14 ton amerykańskich (12,7 tony metrycznej), dzięki czemu klienci mogą zwiększyć efektywność produkcji w zastosowaniach o powtarzalnych cyklach pracy.

Nowa ładowarka kołowa Cat® 986K cechuje się całkowicie przeprojektowaną nowoczesną kabiną, wyposażoną w układ STIC™ (zintegrowane elementy sterowania układem kierowniczym i przekładnią) i system pomiaru Cat Production Measurement, który waży ładunek podczas pracy i wyświetla informacje w kabinie maszyny, dzięki czemu praca jest bardziej wydajna i dokładna. Połączenie niezawodnego i efektywnego ładowania oraz wysokiej trwałości sprawia, że ładowarka kołowa 986K pomaga zwiększyć zyski firmy.

Mniejsza masa całkowita i krótsza konstrukcja w porównaniu z modelem Cat® 988K sprawiają, że nowa ładowarka kołowa 986K stanowi idealny zamiennik dla starszego modelu 988F, spełniając wymagania klientów i oferując niskie koszty w przeliczeniu na tonę. Model 986K ma odpowiednią wielkość, doskonale dopasowaną do wozideł Cat o ładowności od 40 do 61 ton amerykańskich (36,3 do 55,3 ton metrycznych), co pozwala zmaksymalizować produktywność. Nowa konfiguracja do obsługi kruszywa obejmuje łyżkę o pojemności 11 yd3 (8,3 m3) oraz dodatkową przeciwwagę do obsługi dużych ładunków kruszywa, co umożliwia załadowanie ciężarówki w ciągu zaledwie kilku cykli pracy.

Zaprojektowana z myślą o wydajności

Nowa ładowarka kołowa 986K posiada układ sterowania Cat STIC, który pozwala wybierać kierunek jazdy, biegi i kierować maszyną za pomocą jednego joysticka. W przypadku powtarzających się zadań, takich jak załadunek samochodów ciężarowych, joystick wymaga znacznie mniejszej energii operatora w porównaniu z kierownicą, co ogranicza zmęczenie i zwiększa produktywność.

Dzięki możliwości wyposażenia w układ zawieszenia osprzętu o standardowej lub zwiększonej wysokości podnoszenia ładowarka oferuje optymalny przejazd do efektywnego załadunku wozideł Cat. Umożliwia to załadunek modeli przegubowych Cat 740, 745 oraz sztywnoramowych Cat 770 w czterech cyklach. Konfiguracja zwiększonej wysokości podnoszenia oferuje załadunek modelu Cat 772 w pięciu cyklach, a modelu sztywnoramowego 773 w ciągu sześciu cykli. Niezawodny układ zawieszenia osprzętu typu „Z” (Caterpillar „Z-bar”) oferuje doskonałą widoczność krawędzi łyżki i obszaru roboczego oraz zapewnia dynamiczne kopanie i dużą siłę odspajania.

Silnik Cat C15 ACERT™ spełniający wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA/Stage IV (UE) charakteryzuje się dużą responsywnością i wytwarza moc użyteczną 373 hp (278 kW). Funkcja automatycznego regulatora czasu pracy na biegu jałowym zmniejsza zużycie paliwa poprzez ograniczenie czasu pracy silnika podczas przestojów. Układ hydrauliczny z wykrywaniem obciążenia zwiększa wydajność maszyny oraz efektywność poprzez kierowanie oleju hydraulicznego do odpowiedniego narzędzia i układu kierowniczego, gdy jest to wymagane.

Komfortowa praca

Całkowicie przeprojektowana kabina poprawia komfort pracy i produktywność. Schodki z prawej lub lewej strony zapewniają bezpieczne wchodzenie do kabiny dzięki obniżonemu kątowi wynoszącemu 45 stopni, co pozwala na utrzymanie 3 punktów podparcia w każdej chwili. Podłokietnik układu sterującego STIC łatwo się składa, dzięki czemu operator może szybko wejść do kabiny. Poduszki wibroizolacyjne kabiny oraz pneumatyczna amortyzacja fotela zmniejszają drgania przenoszone na operatora, co zwiększa komfort, podczas gdy zamknięta konstrukcja ciśnieniowa i tłumiąca dźwięk kabiny obniża poziom hałasu.

Ergonomiczne rozmieszczenie przełączników i wyświetlacza informacyjnego pomaga zapewnić komfortową i wydajną pracę ładowarki. Prosty, intuicyjny interfejs sterowania obejmuje ekran dotykowy umożliwiający nawet mniej doświadczonym operatorom szybkie zapoznanie się z obsługą maszyny. Duże przednie i boczne szyby oraz standardowa kamera tylna oferują doskonałą widoczność obszaru roboczego i poprawę bezpieczeństwa pracy.

Zintegrowane rozwiązania techniczne poprawiają wydajność

Zintegrowane układy elektroniczne zastosowane w nowej ładowarce 986K zapewniają bogaty zestaw informacji przekazywanych operatorowi oraz firmie. Ładowarka jest wyposażona w system pomiaru Cat Production Measurement (CPM) — najbardziej zaawansowany system ważenia ładunku na rynku. Oferuje on szybkie ważenie materiału w łyżce w trakcie pracy i pozwala operatorom uzyskać docelowy ładunek, eliminując niedoładowanie i przeładowanie skutkujące utratą wydajności i wyższym zużyciem paliwa.

System Cat Product Link™ eliminuje jakąkolwiek niepewność dotyczącą zarządzania ładowarką i maksymalizuje czas pracy, zapewniając zdalne monitorowanie i aktualne informacje na temat układów maszyny za pomocą interfejsu VisionLink®. Łatwy w użyciu interfejs informuje o stanie i poziomie wykorzystania maszyny, zużyciu paliwa i przemieszczonych ładunkach, co daje dostęp do ważnych raportów, analiz i histogramów w celu poprawy zarządzania flotą. Przypomnienia o zaplanowanych przeglądach i alarmy o kodach usterek można także przesłać do odpowiednich pracowników serwisu i kierowników w celu poprawy dostępności maszyny.

Prosta obsługa serwisowa

Ładowarka 986K pozwala na ograniczenie przestojów i długoterminowych kosztów eksploatacji, dzięki dłuższym okresom międzyserwisowym dla płynów i filtrów. Dostęp do umieszczonych blisko siebie punktów serwisowych jest szybki i bezpieczny, zarówno z podłoża, jak i z platformy. Odchylane drzwiczki po obu stronach przedziału silnikowego zapewniają łatwy dostęp do podzespołów wymagających serwisowania. Smarowniczki trudno dostępnych podzespołów są zgrupowane i umieszczone w wygodnych lokalizacjach, natomiast automatyczny układ smarowania regularnie dostarcza smar do sworzni układu zawieszenia. Punkt serwisowania układu elektrycznego jest dostępny z poziomu podłoża i obejmuje zewnętrzne złącze rozruchowe, automatyczne bezpieczniki silnika i zasilania głównego, wyłącznik awaryjny silnika, wyłącznik oświetlenia schodków i odłącznik akumulatora.

Wsparcie techniczne dla ładowarki kołowej 986K można uzyskać lokalnie u dealera firmy Cat. Nasi zaufani partnerzy i dealerzy firmy Cat zapewniają programy obsługi serwisowej, gwarancyjne umowy serwisowe, najlepszą dostępność części, szkolenia dla operatorów oraz oryginalne części regenerowane Cat.

 

Dane techniczne ładowarki kołowej 986K

   

Silnik

Cat C15 ACERT

Maks. moc użyteczna (SAE J1349)

373 hp (278 kW)

Masa eksploatacyjna – wersja ze standardową wysokością podnoszenia

98 806 lb (44 818 kg)

Ładowność znamionowa – do kamieniołomów

11 ton amerykańskich (10 ton metrycznych)

Ładowność znamionowa – kruszywo (standardowa wysokość podnoszenia)

14 ton amerykańskich (12,7 ton metrycznych)

Rozstaw osi

150 in (3810 mm)

Pojemności łyżek

6,5–13,5 yd3 (5–10,3 m3)

Wysokość zrzutu — wersja standardowa

121 in (3079 mm)

Wysokość zrzutu — wersja o zwiększonej wysokości podnoszenia

139 in (3538 mm)

Wysokość sworznia łyżki — wersja standardowa

189 in (4912 mm)

Wysokość sworznia łyżki — wersja o zwiększonej wysokości podnoszenia

211 in (5371 mm)

# # #

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez pozwolenia.

VisionLink jest znakiem handlowym firmy Trimble Navigation Limited zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

©2017 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone  

 

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelnikówwww.cat.com/requestCatinfo