Nowa ładowarka kołowa Cat® 994K zapewnia większą ładowność, moc i wydajność oraz niższy koszt eksploatacji w przeliczeniu na tonę.

Do publikacji na całym świecie: listopad 2014 r.
Numer komunikatu: 549PR14

Nowa ładowarka kołowa Cat® 994K jest największą maszyną firmy Caterpillar tego typu i cechuje się znacznie większą ładownością od poprzedniego modelu 994H. W efekcie ładowanie dużych górniczych wozów technologicznych trwa szybciej, co zwiększa wydajność i zmniejsza koszt eksploatacji w przeliczeniu na tonę. Standardowy model 994K przenosi 45 ton amerykańskich (40,8 ton metrycznych) w ramach jednego cyklu, a wersja o dużym zakresie podnoszenia jest w stanie przenieść 42 tony amerykańskie (38,1 ton metrycznych), czyli odpowiednio 18 i 20% więcej od poprzedniego modelu.

Model 994K jest w stanie zapełnić górnicze wozy technologiczne o ładowności 250, 200 i 150 ton metrycznych o jeden cykl szybciej od poprzedniego modelu. Wersja o zwiększonej wysokości podnoszenia zapełni popularny górniczy wóz technologiczny Cat 793 w sześciu cyklach, a wersja standardowa zapełni górniczy wóz technologiczny Cat 789 w pięciu cyklach. Standardowa konfiguracja załaduje górniczy wóz technologiczny Cat 785 w ramach czterech cykli. Wyższa wydajność jest efektem połączenia większej mocy silnika, zwiększonego natężenia przepływu oleju hydraulicznego, większej siły odspajania i siły napędowej na obwodzie koła, a także usprawnionej stabilności poprzecznej.

W ofercie znajdują się także opcjonalne elementy wyposażenia, które zwiększają wszechstronność i poszerzają zakres zastosowań ładowarki 994K. Nowy pakiet wydajnego układu chłodzenia umożliwia pracę w środowiskach, w których temperatura sięga 50°C. Standardowy układ chłodzenia również cechuje się zwiększoną wydajnością w porównaniu z poprzednim modelem. Opcjonalny zbiornik paliwa pozwala na prowadzenie prac przez 24 godziny bez konieczności ponownego tankowania. Szeroka gama łyżek o wysokiej sprawności, dostępna w różnych wersjach pojemnościowych, została dostosowana do parametrów kinematycznych układu zawieszenia osprzętu modelu 994K. Nowe łyżki mają szersze dno, większą średnicę i nachylone krawędzie boczne, które przyśpieszają ładowanie, umożliwiają nabranie większej ilości materiału i ułatwiają utrzymanie go.

W nowym modelu wprowadzono także szereg usprawnień zmniejszających koszty eksploatacji, takich jak napędzany hydraulicznie wentylator układu chłodzenia ze sterowaniem elektronicznym. Nowy układ filtracji powietrza w silniku cechuje się trzykrotnie większą wytrzymałością w porównaniu z poprzednią wersją układu.

Nowa ładowarka 994K jest również wyposażona w usprawnienia zwiększające bezpieczeństwo i wygodę pracy operatora, w tym schody ułożone pod mniejszym kątem, które ułatwiają wchodzenie do maszyny i wychodzenie z niej, fotel Cat Deluxe i czteropunktowe pasy bezpieczeństwa. Nowe lusterka górnicze, zoptymalizowane reflektory LED oraz unowocześniona kamera zapewniają operatorowi większą widoczność. Ładowarka została także wyposażona w wyciszoną kabinę zwiększającą komfort pracy operatora, a uszczelnione i hermetyczne wnętrze uniemożliwia przedostawanie się kurzu do jego środowiska pracy.

Konstrukcja modelu 994K zmniejsza czas trwania czynności serwisowych. Minimalny okres między wymianami oleju wynosi 500 godzin, a wszystkie punkty obsługowe do rutynowych czynności zostały umieszczone po lewej stronie ładowarki. Maszyna jest także wyposażona w hydraulicznie napędzany układ automatycznego smarowania układu zawieszenia osprzętu. Usprawnione filtry układu hydraulicznego przedłużają jego żywotność i pozwalają zachować optymalne parametry pracy, a trwałe oświetlenie LED nie wymaga częstego serwisowania. Modułowa konstrukcja sprawia, że montaż i wymiana elementów trwają krócej.

Konstrukcja modelu 994K jest dostosowana do systemu Cat MineStar. Instalacja systemu wykrywania obiektów Cat Detect oraz ostrzegania o kolizji jest bezproblemowa.

Sprawdzony układ napędowy.

Silnik Cat 3516E generuje 1739 hp (1297 kW) mocy użytecznej. Konstrukcja tej jednostki napędowej jest wykorzystywana z powodzeniem w poprzednich modelach ładowarek 994 oraz dużych górniczych wozów technologicznych. Silnik współpracuje z planetarną skrzynią biegów Cat Powershift, zaprojektowaną do prac górniczych. Zintegrowana przekładnia hydrokinetyczna i układ sterowania siłą napędową przenoszoną na koła pozwalają na precyzyjną regulację mocy dostarczanej do kół – od 100 do 25 procent – w zależności od warunków pracy, zmniejszając prawdopodobieństwo poślizgu opon bez pogarszania ładowności układu hydraulicznego.

Ładowarka kołowa 994K zostanie wprowadzona do sprzedaży w pierwszym kwartale 2016 roku. Więcej informacji o nowej ładowarce górniczej można uzyskać u najbliższego dealera Cat

Specifications for 994K Wheel Loader

  Standard Lift High Lift
Engine model Cat 3516E Cat 3516E
Engine power    
   Gross power 1,847 hp (1377 kW) 1,847 hp (1377 kW)
   Net power 1,739 hp (1297 kW) 1,739 hp (1297 kW)
Rated payload 45 tons (40.8 tonnes) 42 tons (38.1 tonnes)
Bucket capacities 25 to 32 yd3 (19.1 to 24.5 m3) 25 to 32 yd3 (19.1 to 24.5 m3)
Bucket pin max height

28.8 ft (8790 mm)

31.7 ft (9647 mm)

Approx. operating weight

523,000 lb (237200 kg)

527,000 lb (239000 kg)

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelników
www.cat.com/requestCatinfo