Nowe rozściełacze asfaltu Cat® AP300F/AP355F pozwalają korzystać z zaawansowanych technicznie rozwiązań w zastosowaniach o średniej wielkości

Do publikacji w Ameryce Północnej, Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie: marzec 2016  
Numer komunikatu: 181PR16

Nowe modele AP300F (typ kołowy) i AP355F (typ na gąsienicach gumowych), które dodano do gamy rozściełaczy asfaltu Cat®, zaprojektowano z myślą o efektywnej pracy w zastosowaniach o średniej wielkości, takich jak parkingi, ulice miejskie, ścieżki rowerowe i piesze, wykopy i wąskie pobocza. Modele AP300F i AP355F zawierają nowe, elektrycznie nagrzewane stoły, dostępne w konfiguracji tylko wibracyjnej i wibracyjnej/z listwą zagęszczającą. Wyposażono je w zaawansowane rozwiązania techniczne, takie jak tryb ekologiczny silnika, układ automatycznego napełniania, układ podajnika obsługiwany jednym dotknięciem oraz zautomatyzowany tryb jazdy.

Oba nowe modele wykorzystują silnik Cat C3.3B, o mocy znamionowej 55 kW (73,8 KM), z trybem ekologicznym i automatycznym układem kontroli prędkości silnika na podstawie obciążenia, czego rezultatem jest wysoka wydajność, optymalna paliwooszczędność i niższy poziom hałasu. Silnik C3.3B jest oferowany w szeregu konfiguracji odpowiadających różnym normom emisji, takim jak normy EPA w USA czy wymagania stosowane w UE, w zależności od miejsca pracy maszyny. 

Układ automatycznego napełniania, sterowany jednym przełącznikiem, pozwala na zmianę miedzy ślimakiem a przenośnikiem w celu utworzenia początkowej warstwy materiału. Układ automatycznego podawania, również sterowany jednym przełącznikiem, który zastąpił cztery przełączniki znane z poprzednich modeli, zwalnia operatora z zadania ręcznego włączania każdego ślimaka i przenośnika. W trybie jazdy do następnego punktu początkowego ślimaki i stół są podnoszone, by nie uszkodzić ich o krawężniki i inne przeszkody.

Konstrukcja podwozia

Podwozie Mobil-Trac modelu AP355F zawiera pas z gładkiej gumy i oscylujące zespoły kół, zapewniające optymalną przyczepność i prowadzenie na nawierzchni, a także prędkości jazdy podobne do oferowanych przez typ kołowy. Ponadto oscylujące zespoły kół ograniczają ruch punktu holowniczego, czego efektem jest gładsza nawierzchnia.

Podwozie typu kołowego modelu AP300F zapewnia mobilność miejsca pracy dzięki dużej prędkości podróży i możliwości wykonywania ciasnych skrętów. Opcjonalny układ wspomagania przednich kół zwiększa siłę pociągową na słabym podłożu.

Środowisko pracy

Elementy sterowania na konsoli roboczej są zaprojektowane tak, aby były na tyle proste i elastyczne — lub zaawansowane — jak wymaga tego wykonawca. Załogi preferujące ograniczoną liczbę opcji mogą korzystać ze zorganizowanego, efektywnego układu sterowania, natomiast załogi wymagające większej liczby funkcji mają dostęp do różnych menu na ekranach dotykowych.

W trybie nagrzewania i czyszczenia układ podawania pracuje z mniejszą prędkością, co pozwala na skuteczniejsze przemycie maszyny. Funkcja ta automatycznie podnosi przenośnik śrubowy, co ułatwia transport.

Siedziska można wysunąć poza obrys maszyny w celu zapewnienia optymalnej widoczności ciężarówki i komory przenośnika śrubowego. Regulowane siedzisko oraz konsola przesuwana na szynie pozwalają na zoptymalizowanie miejsca pracy i zapewniają komfort, natomiast hydraulicznie chowany sztywny dach, z rozsuwanymi połaciami, chroni przed warunkami atmosferycznymi.

Stoły rozściełaczy asfaltu

Stół SE34V (tylko wibracyjny) lub SE34 VT (wibracyjny/z listwą zagęszczającą) rozścieła na szerokości do 4,0 m (13 stóp 1 cal) po zamontowaniu na modelu AP300F oraz do 4,6 m (15 stóp 1 cal) na modelu AP355F. Przystawka zwężająca ogranicza szerokość rozściełania do 700 mm (27,5 cala) — dzięki czemu maszynę można zastosować do prac w wykopach.

Agregat zasila nagrzewane elektrycznie płyty stołu, a czujniki temperatury zapewniają szybkie i równomierne dystrybuowanie ciepła w płytach listwy wibracyjnej. Opcjonalna funkcja umożliwia elektryczne nagrzewanie bramki w celu usprawnienia przepływu materiału. Aby uzyskać lepszą jakość nawierzchni, funkcja docisku stołu rozściełacza utrzymuje stały nacisk na mieszankę, aby zapobiec osiadaniu i zapewnić wyższą gładkość powierzchni.

###

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez pozwolenia. 

©2016 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone 

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelnikówwww.cat.com/requestCatinfo