Firma Caterpillar przedstawia nowe minikoparki Cat® serii D

Do publikacji na całym świecie (z wyjątkiem Chin i Japonii): listopad 2012 r.
Numer komunikatu: 348PR12

Nowe minikoparki hydrauliczne Cat® serii D - modele 301.7D, 302.2D i 302.4D - to wszechstronne maszyny dysponujące dużą mocą, które znakomicie sprawdzają się podczas prac na ograniczonej przestrzeni. Ich wprowadzenie rozszerzyło dostępną gamę modeli serii D. Konfiguracje modeli odzwierciedlają masy eksploatacyjne poszczególnych maszyn (od 1,6 do 2,5 tony metrycznej), a wśród najważniejszych zalet należy wymienić układy hydrauliczne o dużej mocy, przestronne stanowisko operatora i znakomity dostęp do punktów serwisowych.

Dzięki niewielkim rozmiarom modele 301.7D, 302.2D i 302.4D mogą być z łatwością transportowane na przyczepie lub półciężarówce.

Model 301.7D jest dostępny w wersji z podwoziem stałym lub rozsuwanym. Model 302.2D jest standardowo wyposażony w rozsuwane podwozie i charakteryzuje się większą głębokością kopania i udźwigiem. W skład wyposażenia opcjonalnego modeli 301.7D i 302.2D wchodzi długi lemiesz spycharki.
W Ameryce Północnej model 302.4D jest wyposażony we wspornik i zawór nadmiarowy zapewniający szybki i ekonomiczny montaż "kciuka" hydraulicznego.

Wytrzymała, funkcjonalna konstrukcja
Lemiesz koparki zwiększa ogólne możliwości maszyn, ułatwiając zasypywanie wykopów i prace porządkowe. Funkcja swobodnego ruchu pozwala lemieszowi dostosowywać się do kształtu podłoża, bez korekt ze strony operatora, przez co oczyszczanie miejsca pracy przebiega szybko i łatwo.

Wytrzymałe zaczepy do podnoszenia na dachu kabiny umożliwiają szybkie i łatwe przemieszczanie maszyny.

Komfort pracy
Modele serii D są dostępne w wersji z zadaszonym stanowiskiem operatora, dostępnym z obu stron maszyny, lub z opcjonalną zamykaną kabiną, wyposażoną standardowo w takie rozwiązania jak wydajny układ nagrzewnicy/odmrażacza/wentylacji oraz podnoszona za pomocą rozpórek gazowych przednia szyba, którą można z łatwością schować w dachu. Dolną część przedniej szyby można podnieść i przechowywać razem z górną częścią, poprawiając w ten sposób wentylację i widoczność otoczenia, a przekładanie do miejsca przechowywania odbywa się bardzo szybko. Wszystkie modele są wyposażone w przesuwną szybę po prawej stronie, dzięki czemu poprawia się wydajność wentylacji. W kabinie znajduje się także instalacja do montażu radia.

W przestronnej kabinie operator ma do dyspozycji wygodny fotel amortyzowany, zwijane pasy bezpieczeństwa, regulowane podłokietniki i dużo miejsca na nogi.

Do sterowania funkcjami układu hydraulicznego służy proporcjonalne pokrętło na joysticku. Przełącznik umożliwia operatorowi regulowanie przepływu w pomocniczym układzie hydraulicznym, aby dopasowywać charakterystykę do używanego osprzętu roboczego. Wszystkie modele są wyposażone w pomocniczy układ hydrauliczny z przepływem dwukierunkowym, który może obsługiwać zarówno młot hydrauliczny, jak i narzędzia dwukierunkowe, takie jak świder. Podobnie jak w większych modelach nowej rodziny koparek Cat, wszystkie elementy obsługowe są wyposażone w sterowanie pilotowe, dzięki czemu praca przebiega płynnie i nie wymaga wysiłku, a ponadto nie trzeba już przeprowadzać żadnych czynności konserwacyjnych przy przewodach i cięgłach.

Hamulec postojowy mechanizmu obrotu, który musi być używany podczas transportu maszyny, jest załączany automatycznie po podniesieniu lewego pulpitu sterowniczego.

Łatwe rutynowe czynności konserwacyjne
Trwałe stalowe panele nadwozia mają dużą wytrzymałość na uderzenia. Panele są mocowane na zawiasach lub zdejmowane, co zapewnia łatwy dostęp do miejsc przeprowadzania zarówno rutynowych, jak i szerzej zakrojonych czynności konserwacyjnych. Wydłużone okresy między rutynowymi czynnościami konserwacyjnymi modeli serii D pozwalają oszczędzić czas i ograniczyć koszty eksploatacji: zaimpregnowane olejem spiekane łożyska w złączach wysięgników i ramion kopiących wymagają smarowania co 500 godzin; wymiana oleju silnikowego następuje teraz co 500 godzin, a oleju hydraulicznego — co 3000 godzin. Port Cat S.O.S™ do pobierania próbek oleju hydraulicznego umożliwia precyzyjną, okresową ocenę jego stanu podczas eksploatacji.

Podstawowe dane techniczne

  301.7D 302.2D 302.4D  
Masa eksploatacyjna: Less
Zadaszenie - kg (funty) 1690 (3726)

2025 (4464)

2312 (5097) Less
Kabina - kg (funty) 1720 (4343) 2135 (4707) 2410 (5313) Less
Moc użyteczna kW (KM) 13,2 (17,7) 13,2 (17,7) 13,2 (17,7) Less
Głębokość kopania: Less
Ramię stand. - mm (stopy) 2193 (7 stóp 2 cale) 2478 (8 stóp 2 cale) 2434 (8 stóp) Less
Ramię długie - mm (stopy) 2394 (7 stóp 10 cali) 2678 (8 stóp 9 cali) 2634 (8 stóp 8 cali) Less

Więcej informacji o minikoparkach hydraulicznych serii D można uzyskać u najbliższego dealera Cat lub w Internecie, pod adresem www.cat.com

Wejdź na stronę firmy Caterpillar bauma 2013 Monachium:
Strona w języku angielskim: http://www.uk.cat.com/bauma
Strona w języku niemieckim: http://deutschland.cat.com/bauma

Obraz 1

Obraz 2

# # #

Uwaga do wydawców: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo iż dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i oddziałów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

Press Inquiries

Cat Trade Press Media Representatives

Americas
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europe, Africa, Middle East
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

General Email: Cat_Trade_Press@cat.com

Reader Requests
www.cat.com/requestCatinfo