Nowa spycharka Cat® D6K2: jedna z cieszących się największą popularnością maszyn do wyrównywania terenu teraz jeszcze inteligentniejsza, szybsza i bardziej wydajna

Do publikacji w Europie: luty 2016 r.
Numer komunikatu: 14PR16

Spycharka Cat® D6K2, przez długi czas najchętniej wybierana przez użytkowników ze względu na możliwości precyzyjnego wyrównywania terenu, została teraz wyposażona w inteligentny zestaw technologii GRADE for Dozers oraz unowocześnioną konstrukcję podwozia, które umożliwiają jeszcze szybsze i bardziej precyzyjne wyrównywanie.  Silnik Cat C4.4 ACERT™ z dwiema turbosprężarkami i nową przekładnią hydrostatyczną to najmocniejszy układ napędowy w swojej klasie wielkości, który zapewnia niższe o 17% zużycie paliwa w porównaniu z poprzednim modelem. Przy mocy znamionowej wynoszącej 97 kW netto spycharka spełnia wymogi europejskiej normy emisji spalin Stage IV.

Technologie Cat Connect

Każda nowa spycharka D6K2 jest wyposażona w system Cat GRADE, który pomaga w taki sposób sterować lemieszem, aby zapewniać wyższą jakość wykonania pracy w krótszym czasie. Doświadczeni operatorzy mogą pracować bardziej efektywnie, a mniej doświadczeni osiągać lepsze rezultaty w krótszym czasie. Te inteligentne funkcje są fabrycznie zintegrowane z maszyną — nie jest wymagany żaden dodatkowy osprzęt ani oprogramowanie.

  • Układ Cat Slope Assist ułatwia operatorowi uzyskanie docelowego nachylenia poprzez automatyczne utrzymywanie lemiesza spycharki pod odpowiednim kątem. Przyspiesza to pracę nawet o 39%, zapewniając do 68% lepszą jakość wykończenia powierzchni przy nawet o 82%* mniejszym wysiłku operatora.  
  • Funkcja Cat Stable Blade monitoruje ruch lemiesza i automatycznie reguluje jego podnoszenie lub opuszczanie, w zależności od działania operatora, w celu szybszego i łatwiejszego uzyskania gładkiej powierzchni.
  • Funkcja Cat Slope Indicate umożliwia wyświetlanie spadku poprzecznego i wzdłużnego (przód/tył) na monitorze głównym, co ułatwia operatorowi ustawienie odpowiedniego nachylenia maszyny i utrzymywanie go podczas całego przejazdu.

W celu realizacji bardziej złożonych projektów spycharkę D6K2 można wyposażyć w opcjonalny układ kontroli nachylenia GRADE, który umożliwia wybór funkcji dostosowanych do wymagań i budżetu użytkownika. Technologie GRADE łączą cyfrowe dane projektu, układ nawigacji w kabinie i automatyczną regulację ustawienia lemiesza, co pozwala na uzyskanie większej dokładności nachylenia powierzchni, zmniejszenie liczby poprawek i obniżenie kosztów — zarówno podczas prac ziemnych, jak i wykończeniowych.

  • Opcja Cat Grade Control 3D (dostępna od połowy 2016 r.) to zintegrowany układ kontroli nachylenia, który pozwala operatorowi na bardziej wydajne przemieszczanie się po zboczach oraz zwiększa precyzję i wydajność pracy podczas spychania dużych ilości materiału i precyzyjnego profilowania powierzchni. Zintegrowane anteny umieszczone na dachu eliminują konieczność stosowania masztów na lemieszu i kabli. Wchodzący w skład pakietu układ Cat AutoCarry™ i opcja AccuGrade™ Ready dodatkowo zwiększają wydajność i wszechstronność.
  • Cat AccuGrade to montowany przez dealera w ramach obsługi posprzedażnej układ kontroli nachylenia, który zwiększa wszechstronność wyrównywania terenu i umożliwia dostosowanie wydajności do zmiennych potrzeb. Firma Caterpillar oferuje system laserowy dla płaszczyzn lub pochyłości dwuwymiarowych, system nawigacji satelitarnej (Global Navigation Satellite System, GNSS) dla złożonych wycięć/konturów trójwymiarowych oraz technologię Universal Total Station (UTS) do precyzyjnych prac wykończeniowych. Układ AccuGrade korzysta obecnie z komponentów układu Slope Assist, zapewniając jeszcze wyższy poziom wydajności wyrównywania niż dotychczas.
  • Opcja przygotowania do montażu AccuGrade Ready pozwala w łatwy sposób zainstalować lub zmodernizować układy kontroli nachylenia Cat AccuGrade 2D i 3D w celu zwiększenia wszechstronności i wartości odsprzedaży maszyny.

Ponadto technologie Cat Connect LINK umożliwiają użytkownikowi uzyskanie bezprzewodowego połączenia ze sprzętem za pośrednictwem systemu telematycznego w celu uzyskania cennych informacji na temat wydajności maszyny lub całej floty. System Product Link™ jest w znacznym stopniu zintegrowany z maszyną i zapewnia łatwy dostęp do bieżących informacji dotyczących położenia maszyny, czasu pracy, zużycia paliwa, czasu bezczynności i kodów zdarzeń. Dane są dostępne za pośrednictwem działającego w trybie online interfejsu użytkownika VisionLink®, co umożliwia bardziej efektywne zarządzanie flotą i obniżenie kosztów operacyjnych.

Wydajność i łatwość obsługi

Silnik z turbodoładowaniem przekazuje napęd za pośrednictwem przekładni hydrostatycznej, zapewniając doskonałą zwrotność, szybszy czas reakcji układu kierowniczego i większe możliwości wykorzystania pełnego obciążenia lemiesza. Tryby Eco optymalizują prędkość obrotową silnika, utrzymując prędkość jazdy i oszczędzając do 17% paliwa w przypadku prac związanych z mniejszym obciążeniem lemiesza, np. przy pracach wykończeniowych. Pozostałe udoskonalenia obejmują:

  • Nowy zawór osprzętu roboczego zapewnia szybsze reakcje. Elektrohydrauliczne elementy sterowania są intuicyjne w obsłudze i zapewniają precyzję dzięki funkcji regulacji czułości — wysokiej, średniej lub niskiej.
  • Nowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) jest czytelny i wspólny dla całej rodziny spycharek Cat. Pozwala korzystać z układu Slope Assist i tylnej kamery, dzięki czemu nie jest potrzebny dodatkowy monitor.
  • Funkcja odchylania lemiesza (opcjonalna) umożliwia łatwą regulację odchylenia lemiesza z kabiny, co pozwala zoptymalizować wydajność w danym zastosowaniu.
  • Nowy automatyczny układ kontroli trakcji automatycznie ogranicza poślizg gąsienic na śliskim podłożu, zwiększając wydajność i jakość wykończenia powierzchni.
  • Tylna kamera (opcjonalna) zapewnia lepszą widoczność.  
  • Nowy układ sterowania dwukierunkowego — wybór biegów do przodu/do tyłu za pomocą pokrętła z myślą o zmniejszeniu wysiłku i poprawie wydajności. Możliwość zapisywania ustawień w profilu operatora w jeszcze większym stopniu zwiększa wygodę obsługi.
  • Opcjonalny wspornik montażowy w tylnej części maszyny umożliwia przechowywanie łopaty do szybkiego czyszczenia podwozia.

Zrównoważone rozwiązania

Nowa spycharka D6K2 spełnia wymogi europejskiej normy emisji spalin Stage IV dzięki technologii ograniczającej emisję, która jest niewidoczna dla operatora. Nie jest konieczne podejmowanie żadnych działań przez operatora ani przerywanie pracy na czas regeneracji.   Płyn Diesel Exhaust Fluid (DEF) można wygodnie uzupełniać z poziomu podłoża podczas tankowania, a filtr cząstek stałych został zaprojektowany z myślą o pełnym cyklu życia silnika — bez konieczności czyszczenia.

Więcej informacji na temat spycharki D6K2 można uzyskać u dealera firmy Cat lub na stronie www.cat.com.

*Studium produkcji układu Cat Slope Assist, grudzień 2014 r.

D6K2 LGP

Dane techniczne

   
SilnikSilnik C4.4 ACERT z dwiema turbosprężarkami
Moc maksymalna
ISO14396
117 kW
159 KM (DIN)
Moc użyteczna
ISO 9249/SAE J1349
97 kW
132 KM (DIN)
Masa eksploatacyjna (XL)    13 271 kg  
Masa eksploatacyjna (LGP)13 909 kg  
Zakres pojemności lemiesza (m3)3,26–3,81 m3

###

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.  

VisionLink jest znakiem handlowym firmy Trimble Navigation Limited zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

©2016 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone  

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelnikówwww.cat.com/requestCatinfo