Nowe modele minikoparek hydraulicznych Cat® z serii E2 będą produkowane w nowym zakładzie i wyposażone w nowy precyzyjny układ hydrauliczny oraz nową kabinę

Do publikacji w Europie, Australii, Nowej Zelandii: październik 2014
Numer komunikatu: 527PR14

W mieście Athens (w stanie Georgia w Stanach Zjednoczonych) znajduje się nowy zakład firmy Caterpillar o powierzchni 78 968 metrów kwadratowych (850 000 stóp kwadratowych). To właśnie tam produkowane będą trzy modele minikoparek hydraulicznych Cat® z serii E2 – 305E2, 305.5E2 i 308E2 – o małym promieniu skrętu, wyposażone w precyzyjny układ hydrauliczny.

Modele z serii E2 dorównują wydajnością poprzednikom z serii E, jednocześnie oferując jeszcze więcej funkcji. Przykładowo, nowy układ hydrauliczny (HDH) w maszynach z serii E2 zawdzięcza swoją precyzję, wydajność operacyjną i sterowność wykrywaniu obciążenia i rozdziałowi wydatku. Prosta budowa zaworów ogranicza wytwarzanie ciepła, co zapewnia większą stabilność hydrauliczną i dodatkowo poprawia wydajność.

Modele 305.5E2 i 305E2 zostały wyposażone w nowe stanowisko operatora. Cechuje się ono łatwiejszym dostępem do kabiny, amortyzowanym fotelem wysokiej jakości, podłokietnikami z możliwością łatwej regulacji oraz ergonomicznym układem poprawiającym komfort i wydajność operatora. Dodano też nowy układ blokady szyby przedniej, zmodernizowano elementy sterujące interfejsu operatora, a w pełni pilotowe sterowanie jest wyznacznikiem najlepszego w swojej klasie stanowiska operatora i najwyższej wartości dla klienta. 

Modele z serii E2 są wyposażone w cyfrowy panel sterowania COMPASS (kompletny system obsługi i konserwacji maszyny podnoszący wydajność i poziom bezpieczeństwa) opracowany specjalnie na potrzeby minikoparek hydraulicznych Cat. W monitor systemu COMPASS wbudowano system przeciwkradzieżowy (aby uruchomić maszynę konieczne jest wprowadzenie pięciocyfrowego alfanumerycznego hasła), funkcję automatycznego przełączania na obroty biegu jałowego (obroty silnika spadają do obrotów biegu jałowego po 4 sekundach bezczynności) oraz regulowane funkcje sterowania dodatkowym układem hydraulicznym do obsługi narzędzi. Zarówno główny, jak i dodatkowy układ hydrauliczny można regulować w skali od 1 do 15 za pomocą monitora.

Modele z serii E2 mają też funkcje standardowe, wymagane przez klientów od minikoparek hydraulicznych wysokiej jakości. Mowa m.in. o automatycznym przełączaniu biegów, w pełni pilotowym sterowaniu, szerokim kącie obrotu łyżki, ruchu swobodnym lemiesza i zabezpieczeniach.  Funkcja automatycznego przełączania biegów sprawia, że po uruchomieniu trybu wysokiej prędkości (królika) operator nie musi martwić się o włączony bieg – redukcja nastąpi automatycznie podczas skręcania, kopania lub jazdy w trudnych warunkach. Sterowanie w pełni pilotowe daje stałą i długotrwałą kontrolę przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów posiadania i kosztów eksploatacyjnych związanych często z połączeniami mechanicznymi. Jedyna w swoim rodzaju konstrukcja układu zawieszenia osprzętu, łyżki i siłowników minikoparek hydraulicznych Cat 305E2 i 305.5 E2 pozwoliła osiągnąć najlepszy w branży kąt obrotu łyżki rzędu 200°. Wyjątkowy kształt łyżki maksymalizuje ilość nabieranego materiału przy jednoczesnym zachowaniu wydajności kopania. Siłowniki wysięgnika i ramienia mają natomiast wbudowany układ hamowania dobiegu tłoka, który zmniejsza siłę uderzenia & tłoczyska o ograniczniki przy osiąganiu położenia całkowitego wysunięcia lub wsunięcia.

Co więcej, dzięki funkcji ruchu swobodnego lemiesza podczas przesuwania go do tyłu (w kierunku od krawędzi tnącej) lemiesz będzie podążać za konturem podłoża. Sama jego masa pozwoli wygładzić obszar roboczy podczas równania i zasypywania wykopów, co dodatkowo zwiększa wydajność i łatwość obsługi.

Wszystkie trzy modele mają certyfikaty ROPS, TOPS i Top Guard Level 1 oraz są wyposażone w blokadę układu hydraulicznego, atestowany akumulator umożliwiający uwolnienie ciśnienia pomocniczego, dzięki czemu podłączanie i odłączanie osprzętu roboczego jest łatwe i bezpieczne, oraz alarm jazdy. Wszystkie wymienione zabezpieczenia występują w maszynach z serii E2 w standardzie, poza alarmem jazdy, który stanowi wyposażenie opcjonalne w Europie.

Więcej informacji na temat minikoparek hydraulicznych z serii E2 można uzyskać u lokalnego dealera Cat.

Dane techniczne 305E2 CR 305.5E2 CR 308E2
Model silnika Cat C2.4 Cat C2.4 Cat C3.3B
Znamionowa moc użyteczna, kW (hp) 30.0
(40.2)
32.9
(44.1)

48.5

(48.5)

Masa eksploatacyjna z zadaszeniem,  kg (funty) 5 020
(11 069)
5 259
(11 596)
Nie dotyczy
Masa eksploatacyjna z kabiną, kg (funty) 5 185
 (11 433)
5 423
(11 958)
8 400
(18 519)
Siła kopania – łyżka, kN (funt-siła) 44.7
(10 049)
50.9
 (11 443)
60.2
(13 534)
Głębokość kopania, mm (cale) 3 280
(129)
3 470
(137)
4 690
(185)
Zasięg maksymalny, mm (cale) 5 600
(220)
5 790
(228)
6 990
(275)

# # #

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami
Ameryka Północna i Południowa
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelników
www.cat.com/requestCatinfo