Nowy system struga przodka ścianowego Cat® GH800B zapewnia wydajne wydobycie z bardzo cienkich pokładów

Do powszechnej publikacji: listopad 2014 r.
Numer artykułu: 582PR14

Opracowany przez Caterpillar system struga przodka ścianowego Cat® GH800B® służy do wydobywania węgla z bardzo cienkich z dużą szybkością. Na podstawie sprawdzonego systemu struga GH1600, zespół projektowy Caterpillar z Lünen (Niemcy) we współpracy z niemiecką kopalnią Ibbenbüren opracował ten system na potrzeby wydobywania antracytu ze złoża o szacowanej grubości jedynie 0,85 metra (33,5 cali). W efekcie powstał system struga i powiązanego przodka ścianowego GH800B, który jest pomyślnie stosowany w kopalni Ibbenbüren, gdzie pokład antracytu nie przekracza 1,0 metra wysokości (39 cali).

System struga Cat GH800 o mocy 2 x 400 kW został służy do eksploatacji pokładów o wysokości od 0,9 do 2,0 metra (35 do 78 cali), niezależnie od nachylenia tych pokładów lub twardości węgla. Proces wydobycia jest jednak trudniejszy, jeśli węgiel leży w cieńszych pokładach. Należało zatem odpowiednio poprawić elastyczność, niezawodność, efektywność i sprawność całego systemu, aby zapewnić jego maksymalną wydajność w przypadku tak cienkich pokładów.

Modyfikacje systemu przenośnika ścianowego (AFC) dla systemu struga GH800B dotyczyły mis linii struga PF4 z wymienną pokrywą i nowej prowadnicy struga wykonanej z jednoczęściowego odlewu. Modyfikacje te miały na celu zwiększenie mocy i wzmocnienie wytrzymałości na niższych wysokościach niż w przypadku poprzedniej spawanej wersji. Zewnętrzne łączniki półosi napędowej między misami oraz bardzo wytrzymały i elastyczny drążek przekaźnika między systemem przenośnika ścianowego AFC a obudową ścianową (osłonkami) dostosowują przenośnik do wydobywania węgla w cienkich pokładach. Aby zwiększyć przerób węgla, zespół inżynierów poszerzył przekrój poprzeczny przenośnika za pomocą poszerzonych płyt bocznych.

Korpus struga systemu GH800B przystosowano do skrawania na wysokości 0,75 metra (30 cali) zamiast poprzedniej 1,55 metra (61 cali). Zoptymalizowana konstrukcja na obu końcach korpusu struga umożliwia załadowanie większej ilości węgla na przenośnik ścianowy i zmniejsza siłę cięcia wykorzystywaną do tego procesu. System Cat GH800B uruchamia system kontroli horyzontu, który umożliwia pracę w linii pokładu bez konieczności cięcia przylegających skał.

Obudowa ścianowa systemu Cat do wydobywania cienkich pokładów została również specjalnie do tego zaprojektowana. Skrócone osłony zabezpieczają przed zderzeniem ze strugiem nawet w najniższej pozycji, a osłony są o 8 centymetrów (3 cale) cieńsze, aby zapewnić bardziej ergonomiczne środowisko pracy dla załogi. Sekwencja skraplania osłony wodą zsynchronizowana z pracą struga tnącego obniża poziom pylenia.

Automatyzacja całego systemu struga przodka ścianowego i zdalna kontrola wszystkich funkcji i ustawień pozwala na produkcję na wysokim poziomie bez potrzeby obecności personelu na przodku. System zwiększa bezpieczeństwo i minimalizuje koszty eksploatacji.

Nowy system struga GH800B rozpoczął pracę pod ziemią w kopalni Ibbenbüren w czwartym kwartale poprzedniego roku. Nowy system nie tylko pozwala na dużą produkcję dzienną, ale również zmniejsza koszty eksploatacji i koszty konserwacji o około 5 w porównaniu z sąsiednim przodkiem węglowym. System struga ma bardzo dużą moc produkcyjną i może urabiać ścianę z prędkością 10 metrów (33 stóp) dziennie.

System struga Cat GH800B będzie eksploatowany w pięciu kolejnych panelach przodka ścianowego w kopalni Ibbenbüren.

GH800B Longwall Plow Specifications

Plow length

2636 mm

8.65 ft

Plow heights 750-1030 mm
1000-1285 mm
1270-1550 mm
2.64-3.38 ft
3.28-4.22 ft
4.17-5.09 ft
Plow heights with gob-side support 1535-1700 mm
1685-1965 mm
5.04-5.58 ft
5.53-6.45 ft
Mechanical height adjustment

180-280 mm

0.59-0.92 ft

Cutting depth

205 mm

0.67 ft

Weight (single plow)

4385-5625 kg

10,660-12,401 lb

Bottom bit positions

 

 

 
   Position 1 +19 mm

 

+0.06 ft

 

   Position 2

-9 mm

-0.03 ft

   Position 3 -22 mm -0.07 ft
   Position 4 -39 mm -0.13 ft
Maximum drive power

2 × 400 kW

2 × 536 hp

Maximum plow speed

3.0 m/sec

600 ft/min

Coal hardness

Soft to hard coal

 
Maximum seam inclination 60°  

Informacje dla mediów

Rzecznicy prasowi ds. handlowych Caterpillar

Ameryka Płn. i Płd.
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka i Bliski Wschód
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Informacje dla czytelników
www.cat.com/requestCatinfo