Nowy Cat® System Product Link Dostępne rozwiązania obejmują aplikację na urządzenia mobilne i funkcję kontroli parametrów produkcji

Do publikacji w Ameryce Północnej, Latin America, Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie: kwiecień 2013 r.
Numer komunikatu: 152PR13

Firma Caterpillar daje kierownictwu większe możliwości zdalnego monitorowania maszyn i urządzeń, wprowadzając najnowszy intuicyjny interfejs użytkownika VisionLink™ 2.7 systemu Product Link, który umożliwia użytkownikowi korzystanie z aplikacji sieciowych przystosowanych do używania w urządzeniach mobilnych, tworzenie harmonogramów automatycznego dostarczania raportów VisionLink oraz zdalny dostęp do informacji wbudowanego systemu kontroli obciążenia maszyny.

Ta aplikacja mobilna jest przystosowana do pracy w systemie operacyjnym iOS, BlackBerry, Android/Chrome i Windows. Podstawowe funkcje umożliwiają zlokalizowanie obiektów na mapie, przeglądanie zaplanowanych czynności serwisowych, przeglądanie kodów usterek i aktywnych alarmów oraz sprawdzanie czasu przestojów, czasu pracy i czasu aktywności maszyny za pomocą smartfona.

Nowa funkcja kontroli parametrów produkcji wykorzystuje systemy kontroli obciążenia maszyny wchodzące w skład wyposażenia ładowarek kołowych i wozideł technologicznych. Kierownictwo może zdalnie monitorować informacje, takie jak łączna masa materiału przemieszczonego w ciągu dnia, w ciągu godziny oraz na jednostkę paliwa. Ta nowa funkcja rozbudowuje dotychczasowe możliwości kontroli parametrów produkcji aplikacji VisionLink, obejmujące śledzenie licznika obciążenia i czasów trwania cykli roboczych na podstawie wskazań przełącznika i ruchu maszyny oraz zaawansowaną integrację z pokładowymi układami kontroli nachylenia, dzięki której możliwe jest precyzyjne monitorowanie robót ziemnych, profilowania powierzchni i prac wykończeniowych.

Ponadto aplikacja VisionLink zapewnia teraz dostęp do informacji o rozłożeniu w czasie potrzeb biznesowych, przedstawianych w formie zaplanowanych z wyprzedzeniem dziennych, tygodniowych i miesięcznych raportów, dostarczanych na wybrane adresy e-mail.

Cat Product Link to wytrzymały system do monitorowania i zarządzania maszynami i urządzeniami, wykorzystujący dopracowane narzędzia do przekształcania danych z całej floty w zestawy kluczowych informacji, niezbędnych do zwiększania wydajności, redukowania kosztów i zarządzania ryzykiem. System Product Link jest wyposażony w intuicyjny interfejs VisionLink™, który ułatwia kierownictwu monitorowanie danych z całej floty i umożliwia szczegółową analizę wybranych maszyn i urządzeń.

Więcej informacji o zdalnym monitorowaniu i zarządzaniu flotą dzięki systemowi Product Link można uzyskać u najbliższego dealera Cat.

Obraz 1

Obraz 2

Obraz 3

# # #

 

Uwaga do wydawców:

 

Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo iż dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i oddziałów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.
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
General Email: Cat_Trade_Press@cat.com

Pytania od czytelników
www.cat.com/requestCatinfo

Kliknij ten obraz, aby pobrać go w wysokiej rozdzielczości