Nowe młoty Cat® serii E łączą prostotę konstrukcji z zaawansowanymi funkcjami zwiększającymi wydajność, trwałość oraz łatwość użytkowania i konserwacji

Do publikacji w Europie, Afryce, we Wspólnocie Niepodległych Państw i na Bliskim Wschodzie: luty 2015 r.
Numer komunikatu: 66PR15  

Dziesięć nowych młotów Cat® serii E — przeznaczonych do użytku w minikoparkach, ładowarkach ze sterowaniem burtowym i koparko-ładowarkach — dostępnych jest w wersji "wyciszonej " oraz z płytą boczną. Cztery rozmiary — H35, H45, H55 i H65 — są oferowane w dwóch konfiguracjach, umożliwiających zamocowanie na nośnikach osprzętu firmy Caterpillar oraz innych producentów.

Młoty wyciszone, oznaczone literą "s " w opisie modelu są wyposażone w całkowicie zamkniętą obudowę tłumiącą dźwięk, co jest niezwykle przydatne podczas pracy w miejscach wrażliwych na hałas oraz w przypadku używania niewielkich maszyn, gdy młot znajduje się blisko operatora. Wszystkie cztery modele młotów są także dostępne w wersjach niewyciszonych z płytą boczną.

Modele z płaską płytą górną mogą być montowane uniwersalnie na nośnikach osprzętu marki Caterpillar oraz innych producentów. Modele H55E i H65E są dostępne z mocowaniem sworzniowym przydatnym w zastosowaniach wymagających zastosowania dedykowanej maszyny wyposażonej w młot Cat.

Najlepsze rozwiązania

Dostępne funkcje umożliwiają wygodną instalację i obsługę młota oraz długi czas jego eksploatacji. Konstrukcja młotów została dostosowana do przepływu i ciśnienia w dodatkowym układzie hydraulicznym w maszynach Cat. Ustawienie złączy hydraulicznych ułatwia instalację osprzętu. Młot jest gotowy do pracy od razu "po "podłączeniu.

System zawieszenia w modelach wyciszonych obejmuje bufory w dolnej i górnej części urządzenia, absorbujące siły reakcyjne i zapobiegające przenoszeniu ich na maszynę. Płaszcz zawieszenia pomaga w tłumieniu drgań oraz hałasu. Umożliwia to cichą i niezawodną pracę narzędzia oraz zmniejsza poziom zmęczenia operatora.

W celu ochrony młota przed obciążeniami wewnętrznymi można włączyć funkcję automatycznego wyłączania. Powoduje ona natychmiastowe zatrzymanie tłoka po przebiciu się młota przez materiał, co chroni urządzenie przed pracą bez obciążenia.

Łatwa konserwacja

Nowe młoty serii E zawierają o 47 procent mniej części niż modele z poprzedniej serii D. Znacznie ułatwia to oraz przyspiesza ich obsługę techniczną. Codzienną konserwację ułatwia pojedynczy punkt smarowania umieszczony w wygodnie dostępnym miejscu. Osprzęt można wymienić przy użyciu zwykłych narzędzi ręcznych.

Dane techniczne

  H35Es/H35E H45Es/H45E H55Es/H55E H65Es/H65E
Zalecany udźwig nośnika osprzętu, funty (kg)

 2430–5300 (1100–2400)

 3310–7060 (1500–3200)

 5500–13200 (2500–6000)

 6600–19800 (3000–9000)

Częstotliwość uderzeń uderzenia/min

 600–1680

 780–1800

 600–1680 

 720–1740

Klasa energetyczna, funt-stopa, (J) 

 300 (407)

 400 (542)

 600 (813)

 800 (1 085)

Przepływ znamionowy, gal/min (l/min)

 3,2–9,2 (12–35)

 6,6–16 (25–62)

 7,9–22 (30–85)

 10–30 (40–115)

Maks. ciśnienie, psi (kPa)

 2,393 (16,500)

 2,465 (17,000)

 2,393 (16,500)

 2,393 (16,500)

###

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelników

www.cat.com/requestCatinfo