NOWA KOPARKA CAT® 323F L O NISKIM ZUŻYCIU PALIWA ZOSTAŁA ZAPROJEKTOWANA DLA KLIENTÓW KONTRAKTOWYCH

Do publikacji w Europie: kwiecień 2016 r.  
Numer komunikatu: 25PR16

Nowa koparka Cat® 323F L została specjalnie zaprojektowana z użyciem wzmocnionej konstrukcji i masywnych przeciwwag, co sprawdza się w najtrudniejszych zastosowaniach. Dzięki większemu o 8% udźwigowi wynikającemu z zastosowania cięższej przeciwwagi koparka 323F L obsługuje narzędzia robocze takie jak wychylane łyżki, głowice obrotowo-wychylne, młoty i nożyce. Wytrzymałe wysięgniki i ramiona zostały wykonane z mocnej stali z konstrukcją skrzynkową z wewnętrznymi przegrodami, co zapewnia większą trwałość. Masywna górna rama, rama podwozia i ramy rolki gąsienic zostały zaprojektowane z myślą o wytrzymałości i dużej trwałości.

Silnik i hydraulika

Koparka z serii F zapewnia większą o 5% oszczędność paliwa w porównaniu z serią 323E L, co wynika głównie z wydajności dysponującego mocą 164 KM (122 kW/166 PS) silnika Cat   C7.1 ACERT™, spełniającego normy emisji Stage IV (UE). Sprawdzone komponenty układu elektronicznego, paliwowego, powietrza i oczyszczania spalin (włącznie z bezobsługowym filtrem cząstek stałych) zapewniają skuteczną kontrolę emisji bez przerywania cykli pracy oraz bez obniżania produktywności, oszczędności paliwa, niezawodności czy trwałości użytkowej.

 Oszczędność paliwa w przypadku silnika C7.1 ACERT została podwyższona dodatkowo za pomocą funkcji automatycznego sterowania prędkością obrotową silnika, która obniża prędkość obrotową przy lekkim obciążeniu lub jego braku, a także za pomocą układu regulatora czasu pracy na biegu jałowym, który zatrzymuje silnik po upływie określonego czasu, oraz standardowym trybom ECO lub HP, które umożliwiają operatorom dostosowywanie możliwości maszyny do danego zastosowania. Silnik pracuje efektywnie również na paliwie biodiesel (do B20) po zmieszaniu z paliwem o bardzo niskiej zawartości siarki.

Najważniejsze elementy wydajnego układu hydraulicznego w modelu 323F L zostały umieszczone blisko siebie, aby skrócić przewody, zmniejszyć straty spowodowane tarciem hydraulicznym i ograniczyć spadki ciśnienia. Układ hydrauliczny Cat, w połączeniu z układami odzysku oleju z obwodu wysięgnika i ramienia, które zmniejszają obciążenia głównych pomp, przyczynia się w istotny sposób do zmniejszenia ogólnego zużycia paliwa. Model 323F L jest dostępny z trzema konfiguracjami przedniego układu zawieszenia osprzętu: długą, dwuczęściową i bardzo długą.

Stanowisko pracy operatora, bezpieczeństwo, możliwości serwisowe

Hermetyczna kabina jest przestronna i cicha, z dużą powierzchnią przeszkoloną poprawiającą widoczność naokoło maszyny. Kabina jest wyposażona w wymuszoną filtrację powietrza, konsole joysticków z regulacją wysokości i duży kolorowy monitor oraz dostępna z fotelami z amortyzacją pneumatyczną, ogrzewaniem i chłodzeniem.

Funkcje z zakresu bezpieczeństwa obejmują kabinę ze zintegrowaną konstrukcją chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS), powierzchnie antypoślizgowe, programowalne halogenowe światła robocze, łatwe do przechowywania górne i dolne okna, duże okno dachowe oraz kamerę pokazującą widok z tyłu maszyny.

Funkcje z zakresu obsługi technicznej obejmują dostęp z poziomu podłoża do głównych punktów obsługowych, elektrycznej pompy zasilającej układu paliwowego, zewnętrznego spustu zbiornika paliwa oraz wskaźnika poziomu paliwa zapobiegającego przepełnieniu.

Udoskonalenia technologiczne

Dzięki technologii Cat Connect oraz usługom świadczonym przez dealerów klienci mogą w pełni wykorzystać możliwości maszyn Cat i uzyskać maksymalny zwrot z inwestycji, ponieważ zwiększają swoją produktywność i obniżają zużycie paliwa, a ich sprzęt jest trwalszy i zapewnia bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Układ kontroli głębokości i nachylenia Cat Grade Control Depth and Slope dostępny w ramach technologii Cat Connect jest standardowym zintegrowanym fabrycznie układem, który umożliwia operatorom szybkie i wydajne profilowanie. Układ wyposażony jest w dobrze chronione czujniki w przednim układzie zawieszenia osprzętu, które umożliwiają wyświetlanie na standardowym monitorze w kabinie informacji na temat położenia maszyny w czasie rzeczywistym oraz procesu kopania i zasypywania. System ten pomaga eliminować powtarzanie prac związanych z kopaniem i pochyłościami, realizując je dokładnie za pierwszym razem, co przekłada się na oszczędność paliwa i materiałów oraz minimalizację potrzeby kontroli nachylenia. Układ można z łatwością poszerzyć o funkcję 3D przez dodanie sprawdzonych systemów Cat AccuGrade™ GPS lub Universal Total Station (UTS).

Opcjonalny układ Cat GRADE z funkcją ASSIST zapewnia jeszcze więcej korzyści w zakresie wydajności i produktywności. Użycie przycisku i joysticka pozwala temu prostemu w użyciu układowi na automatyczne prowadzenie prac, które tradycyjnie wykonywane są przez operatora z użyciem ręcznego sterowania wysięgnikiem, ramieniem i łyżką. Operatorzy o różnym stopniu doświadczenia mogą wykonywać prace profilowania terenu o 45% szybciej niż w tradycyjny sposób oraz o 30% szybciej w porównaniu ze stosowaniem wyłącznie wskaźnikowych systemów kontroli poziomu i pochylenia. Wbudowane funkcje układu obejmują również ochronę nawierzchni oraz ochronę powyżej i poniżej określonego poziomu. Wynik netto to szybsze i dokładniejsze profilowanie nawierzchni z mniejszym poziomem ręcznego wprowadzania zmian i zmęczenia operatora.

Technologie LINK, takie jak opcjonalny system Product Link™,  umożliwiają bezprzewodową łączność właścicieli z maszynami i udostępniają dane dotyczące lokalizacji, godzin pracy, zużycia paliwa i czasu przestojów oraz informacje o zdarzeniach i kodach diagnostycznych na potrzeby analizy i raportowania za pośrednictwem internetowego interfejsu użytkownika VisionLink®. Informacje uzyskiwane dzięki technologiom LINK umożliwiają podejmowanie decyzji w oparciu o fakty oraz podnoszenie wydajności i obniżanie kosztów posiadania i eksploatacji.

 

Dane techniczne

   

Zakres mas eksploatacyjnych

22 600–25 700 kg

Maks. głębokość kopania

6 710 *  6 680 **  11 690 ***

Maks. zasięg (na poziomie podłoża)

9 850* 10 200** 15 720***

Moc (ISO 14396) – kW / PS

122 kW – 166 PS

Moc (ISO 9249) – kW / PS

120 kW – 163 PS

* 323F L z wysięgnikiem długim, ramieniem 2,9 m, łyżką 1,3 m³ i przeciwwagą 5350 kg.
** 323F L z wysięgnikiem dwuczęściowym, ramieniem 2,9 m, łyżką 1,3 m³ i przeciwwagą 5350 kg.
*** 323F L z bardzo długim wysięgnikiem i ramieniem, łyżką 0,53 m³ i przeciwwagą 4700 kg.

###

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez pozwolenia.  

VisionLink jest znakiem handlowym firmy Trimble Navigation Limited zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

©2016 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa

Sharon Holling:  Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:  Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore:  Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelnikówwww.cat.com/requestCatinfo