Nowa, oszczędna koparka Cat® 335F L CR przeznaczona specjalnie do ciężkich prac w ciasnych miejscach oraz zapewniająca wysoką wydajność i wygodę operatora

Do publikacji w Europie: luty 2015 r.
Numer komunikatu: 4PR15 

Nowa koparka Cat® 335F L CR o małym promieniu obrotu (promień obrotu rufy 1900 mm) nadaje się do ciężkich prac w miejscach o ograniczonej przestrzeni, zapewniając minimalne ryzyko zniszczenia mienia, a jednocześnie charakteryzuje się poprawioną nawet o 16% wydajnością paliwową oraz o 5% większym udźwigiem z przodu w porównaniu z poprzednim modelem 328D L CR. Wśród wielu doskonałych funkcji nowego modelu można wyróżnić: mocny, wydajny układ hydrauliczny; wytrzymałe elementy konstrukcyjne; cichą, komfortową, pełnowymiarową kabinę; wysoko wydajny układ chłodzenia; punkty serwisowe dostępne z poziomu podłoża oraz szeroki wybór osprzętu roboczego poszerzający uniwersalność modelu 335F L CR.

Mocny silnik

Wykorzystanie sprawdzonych elementów układów elektronicznych, paliwowych, powietrznych oraz oczyszczania spalin, takich jak bezobsługowy filtr cząstek stałych, sprawiło, że zastosowany w modelu 335F L CR silnik Cat C7.1 ACERT™ o mocy 205 KM (151 kW) spełnia europejskie normy emisji Stage IV bez konieczności przerywania pracy ani podejmowania jakichkolwiek interwencji przez operatora, a jednoczenie spełnia oczekiwania klientów w zakresie produktywności, wydajności paliwowej, niezawodności oraz okresu eksploatacji.

Silnik jest wyposażony w funkcję automatycznego sterowania zmniejszającą jego prędkość obrotową w warunkach braku lub niewielkiego obciążenia, system wyłączania po upływie określonego czasu pracy na biegu jałowym oraz tryb ECO umożliwiający dostosowanie osiągów maszyny do wymaganego zastosowania. Silnik może być także efektywnie zasilany mieszankami paliwa biodiesel do B20.

Wydajne układy hydrauliczne

Najważniejsze elementy silnego układu hydraulicznego w modelu 335F L CR zostały umieszczone blisko siebie, aby ograniczyć długość przewodów oraz zmniejszyć straty spowodowane tarciem hydraulicznym i spadki ciśnienia. Układ dostarcza dokładnie dostosowany przepływ oleju tam, gdzie jest on wymagany, oraz w momencie, w którym jest on wymagany. Wyjątkowy układ hydrauliczny Cat, w połączeniu z układami odzysku oleju z obwodu wysięgnika i ramienia, które zmniejszają obciążenia głównych pomp, przyczynia się w istotny sposób do zmniejszenia ogólnego zużycia paliwa.

Mały promień obrotu oraz wytrzymałe elementy konstrukcyjne

Masywne ramy, nadwozie oraz wytrzymałe (długie) podwozie modelu 335F L CR zostały zaprojektowane z myślą o trwałości i zapewnieniu wyjątkowo mocnej, stabilnej platformy roboczej do kopania, podnoszenia oraz wykorzystania osprzętu. Mały promień obrotu zmniejsza ryzyko obrażeń, uszkodzeń budynków i pojazdów, a także samej maszyny podczas pracy w ciasnych miejscach. Model 335F L CR jest oferowany z podobnym zakresem kopania oraz podobnymi rozmiarami łyżek, co normalna (o standardowym promieniu obrotu) 30-tonowa koparka Cat, tj. wytrzymały wysięgnik o długości 6,15 m z ramieniem o długości 3,2 m zapewniają głębokość kopania do 6,99 m. Nowy model charakteryzuje się także o 5% większym udźwigiem z przodu w porównaniu do modelu 328D L CR. Opcjonalna łyżka zapewnia większą stabilność oraz może być także używana do zasypywania lekkimi materiałami.

Stanowisko pracy operatora

Nadciśnieniowa kabina jest przestronna i cicha oraz wyposażona w duże powierzchnie przeszkolone poprawiające widoczność na około maszyny. Kabina jest wyposażona w wymuszoną filtrację powietrza, konsole joysticków z regulacją wysokości, duży kolorowy monitor, radio z gniazdem wejściowym do podłączenia odtwarzacza MP3 oraz dostępna z fotelami z amortyzacją pneumatyczną, ogrzewaniem i chłodzeniem, aby zapewnić operatorom komfortowe warunki pracy i zwiększyć ich wydajność.

Udoskonalenia technologiczne

W celu uzyskania maksymalnego zwrotu z inwestycji niezbędne jest wykorzystywanie pełnego potencjału posiadanych maszyn — maszyny muszą wykonywać większą pracę w krótszym czasie, zużywając przy tym mniej paliwa. Aby jeszcze bardziej zmniejszyć koszty, należy unikać zbędnego zużycia maszyny i dbać o bezpieczne warunki w miejscu pracy. W osiągnięciu wszystkich tych celów naszym klientom pomaga technologia Cat Connect. Dzięki technologii Caterpillar oraz usługom świadczonym przez dealerów Cat klienci są w stanie w większym stopniu wykorzystać możliwości maszyn Cat.

Technologie LINK, takie jak system Product Link™, umożliwiają właścicielom bezprzewodową łączność z maszynami i udostępniają cenne dane dotyczące lokalizacji, godzin pracy, zużycia paliwa i czasu przestojów oraz informacje o zdarzeniach i kodach diagnostycznych na potrzeby analizy i raportowania za pośrednictwem internetowego interfejsu użytkownika VisionLink®. Informacje uzyskiwane dzięki technologiom LINK umożliwiają podejmowanie decyzji w oparciu o fakty oraz podnoszenie wydajności i obniżanie kosztów posiadania i eksploatacji.

Obsługa techniczna i& bezpieczeństwo

Funkcje z zakresu obsługi technicznej obejmują dostęp z poziomu podłoża do głównych punktów obsługowych, elektryczną pompę zasilającej układu paliwowego, zewnętrzny spust zbiornika paliwa oraz wskaźnik poziomu paliwa zapobiegający przepełnieniu. Funkcje z zakresu bezpieczeństwa obejmują kabinę ze zintegrowaną konstrukcją chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS), powierzchnie antypoślizgowe, programowalne halogenowe światła robocze, łatwe do przechowywania górne i dolne okna, duże okno dachowe oraz kamerę pokazującą widok z tyłu maszyny.

Dane techniczne

Silnik

C7.1 ACERT

Moc (ISO 14396)

151 kW, 205 KM

Moc użyteczna (ISO 9249)

143 kW, 194 KM

Prędkość jazdy

4,15 km/h

Siła uciągu

295 kN

Długość wysięgnika

6,15 m

Długość ramienia

3,2 m

Masa eksploatacyjna bez łyżki, gąsienice 600 mm

34 935 kg

Masa eksploatacyjna z łyżką, gąsienice 600 mm

37 080 kg

Maks. głębokość kopania

6440 mm

Maks. zasięg na poziomie gruntu

10 160 mm

Wysokość transportowa

3 540 mm

Szerokość transportowa, gąsienice 600 mm

3 190 mm

Długość transportowa

9 820 mm

Promień obrotu rufy

1 900 mm

###

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

 

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelników

www.cat.com/requestCatinfo