Ruchome nożyce nowej generacji Cat® do dużych koparek przeznaczone do szybkiego złomowania i prac wyburzeniowych

Do publikacji na całym świecie: kwiecień 2016 r.  
Numer komunikatu: 198PR16

Nowe ruchome nożyce Cat® z serii S2000/S3000 do koparek hydraulicznych przeznaczonych do złomowania i prac wyburzeniowych cechują się optymalnym stosunkiem mocy do masy, zapewniając krótsze czasy trwania cykli oraz więcej cięć na godzinę w porównaniu z poprzednimi modelami S340B, S365C i S385C. Nowe modele wyposażone w funkcje zwiększające moc i ochronę szczęki można montować na wysięgniku lub ramieniu. Dostępne są konfiguracje proste (S2050, S2070, S2090) i z możliwością obrotu o 360 stopni (S3050, S3070, S3090). Funkcja obrotu umożliwia ustawienie nożyc w optymalnym położeniu do cięcia bez konieczności przenoszenia oprawy.

„Złom to cenny materiał. Aby zmaksymalizować rentowność, potrzebujesz wydajnego sprzętu, który umożliwi klientom zarządzanie ich wydatkami”, mówi Rogier Tonies, kierownik sprzedaży w dziale osprzętu roboczego firmy Caterpillar.   „Jesteśmy dumni, że nasze ruchome nożyce zwiększają wartość produkcyjną i wydajność cięcia, spełniając wymagania naszych klientów”.

Konstrukcja nowych, wytrzymałych nożyc cechuje się prostym profilem dolnej szczęki i występem w szczęce górnej, co zwiększa wydajność cięcia i pozwala obniżyć koszty. Nowe rozwiązanie firmy Cat zgłoszone do opatentowania — przykręcana końcówka przebijająca na szczęce górnej — zwiększa produktywność działań wymagających przebijania, a ponadto chroni szczękę ruchomą i zmniejsza zużycie metalu aktywnego w momencie zetknięcia szczęki ruchomej z dolną. Wzmocnienia konstrukcyjne wydajniej rozprowadzają siły tnące, a występ szczęki w połączeniu z jej większym otworem zapewnia lepszą skuteczność cięcia, szczególnie przy obrabianiu profili.

Mocny siłownik wsteczny jest w pełni chroniony i umożliwia zastosowanie niskiego profilu, co zwiększa widoczność i ułatwia manewrowanie w ciasnych przestrzeniach. Noże i ostrza prowadzące mają cztery powierzchnie tnące, które mogą być stosowane zamiennie, aby opóźnić ich wymianę. Wraz z postępującym zużyciem wytrzymały zespół czopu czołowego można dokręcić standardowymi narzędziami w celu wyrównania szczęk.

Nożyce z serii S2000/S3000 są wykonane ze stali stopowej, co zapewnia znakomitą elastyczność i wytrzymałość na rozciąganie (skala twardości znacznie przewyższająca gatunek stali T1). Właściwości te wydłużają okres eksploatacji. Konserwację noży, wymianę okładzin i usuwanie nagromadzonych zanieczyszczeń na końcówce można przeprowadzać łatwo i szybko.

Nożyce z serii S2000/S3000 mogą być montowane w koparkach firmy Cat lub innych producentów przy masie eksploatacyjnej od 30 do ponad 85 ton. Firma Caterpillar zapewnia przed- i posprzedażną obsługę swojego osprzętu roboczego, która obejmuje dobór narzędzi, szkolenia operatorów, zarządzanie sprzętem oraz szeroką gamę usług finansowych i ubezpieczeń.

 

Specyfikacje nożyc z serii S2000/S3000

Model              Masa oprawy*Rozwarcie szczęki
S2050    Wysięgnik: 20–30 t/44 000–66 000 funtów        681 mm/27 cali
S2070                Wysięgnik: 25–40 t/55 000–88 000 funtów      819 mm/32 cale
S2090    Wysięgnik: 30–55 t/66 000–121 000 funtów      910 mm/36 cali
S3050    

Wysięgnik: 25–40 t/55 000–88 000 funtów

Ramię: 40–60 t/88 000–132 000 funtów

681 mm/27 cali
S3070    

Wysięgnik: 30–55 t/66 000–121 000 funtów

Ramię: 70–90 t/154 000–198 000 funtów

819 mm/32 cale
S3090    

Wysięgnik: 45–75 t/99 000–165 000 funtów

Ramię: 90–110 t/198 000–242 000 funtów      

910 mm/36 cali

Wyłącznie wartość orientacyjna. Zależy od konfiguracji maszyny.

###

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez pozwolenia.  

©2016 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone  

 

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelnikówwww.cat.com/requestCatinfo