Nowy chwytak szczękowy do pracy na wysypiskach zaprojektowany z myślą o wysokiej wydajności i ekonomii paliwowej maszyny zasadniczej

Do publikacji w Europie, Afryce, CIS i na Bliskim Wschodzie: czerwiec 2014
Numer komunikatu: 262PR14

Nowy chwytak szczękowy firmy Cat® G315B WH został zaprojektowany z myślą o koparkach hydraulicznych o masie od 15 do 22 ton metrycznych. Chwytak ten stanowi dodatek do serii Cat G300 i umożliwia przemieszczanie dużej ilości materiałów o niskiej gęstości, takich jak tworzywa sztuczne czy wyroby piankowe.

"Wprowadzenie chwytaka G315 WH rozszerza naszą obecną ofertę osprzętu roboczego skierowaną do wzrastającej liczby firm zajmujących się pracą na wysypiskach oraz przetwarzaniem odpadów", mówi Dick Hermann, dyrektor handlowy Caterpillar Work Tools B.V. "Wierzymy, że w połączeniu z naszą fachową wiedzą o technologiach i zastosowaniach, produkt ten przyczyni się do utrzymania wiodącej na rynku roli firmy Caterpillar jako globalnego dostawcy osprzętu do koparek oraz ładowarek kołowych. Skupiamy nasze starania na zapewnieniu klientom jeszcze lepszego wsparcia w zakresie zadań związanych z pracą na wysypiskach oraz przetwarzaniem odpadów. "

Aby zagwarantować klientom jeszcze lepszą jakość, nowy model chwytaka G315 WH ma pojemność aż 800 litrów, pozwalającą zminimalizować liczbę załadunków, a w rezultacie zużycie paliwa przez maszynę zasadniczą — dając w zamian wysoki zwrot z inwestycji firmom zajmującym się pracą na wysypiskach i przetwarzaniem odpadów.

Cechy konstrukcyjne

Nowy chwytak G315 WH wyposażony jest w górną płytę do montażu wspornika, który pozwala na jego wykorzystanie przez więcej niż jedną maszynę zasadniczą. W połączeniu ze specjalnie do tego celu przeznaczonym szybkozłączem Cat CW chwytak ten może być wymieniony na inny element osprzętu roboczego Cat w przeciągu kilku sekund. Koparki Cat mają zaprogramowane ustawienia hydrauliczne pozwalające na przyłączanie chwytaków serii G300.

Nowy chwytak, skonstruowany z myślą o pracy na wysypiskach, ma niewielką masę i jest wykonany z odpornej na uderzenia stali o wysokiej klasie twardości. Podzespoły układu hydraulicznego są w pełni chronione, a pojedynczy siłownik z układem amortyzacji stanowi źródło dużej siły zamykającej chwytaka. Szybkie otwieranie i zamykanie w połączeniu z zaworem wspomagającym utrzymywanie ładunku pozwala szybko wykonać każdą czynność. Wysokiej jakości tuleje z rowkami zatrzymującymi olej smarny, hartowane sworznie oraz wewnętrzne uszczelnienia zapobiegające gromadzeniu się kurzu wpływają na poprawę wytrzymałości.

Konstrukcja modelu G315B WH pozwala także na hydraulicznie wspomagany ruch obrotowy w obrębie 360 stopni. Dzięki temu chwytak może sięgnąć po materiał dosłownie pod każdym kątem i zmniejsza potrzebę przemieszczania maszyny zasadniczej. Zamknięte szczęki mają obrys kwadratowy, co umożliwia maksymalny dostęp do materiału, a gładka powierzchnia wewnętrzna chwytaka oraz duży luz optymalizują   proces załadunku. Blokada układu obrotowego stanowi zabezpieczenie podczas transportu.

Panele konserwacyjne modelu G315 WH umożliwiają prosty dostęp do głównych podzespołów, a cotygodniowe okresy międzyobsługowe oraz łatwo dostępne punkty smarowania pozwalają zminimalizować czas przestojów. Standardowe wyposażenie stanowią wymienne, odporne na ścieranie krawędzie tnące.

Specyfikacja modelu G315B WH

Klasa koparki Od 15 do 22 ton Mniej
Wymiary — długość 2200 mm Mniej
Wymiary — szerokość 1100 mm Mniej
Wymiary — wysokość 1455 mm Mniej
Pojemność 800 l Mniej
Masa* 1450 kg Mniej
Siła zamykania 50 kN Mniej
Ciśnienie — otwarcie/zamknięcie (maks.) 350 bar Mniej
Przepływ oleju — otwarcie/zamknięcie (maks.) 90 l/min Mniej
Ciśnienie — ruch obrotowy (maks.) 140 bar Mniej
Przepływ — ruch obrotowy (maks.) 40 l/min Mniej

*Ciężar nie uwzględnia wspornika montażowego

Obraz 1

Obraz 2

# # #

Uwaga do wydawców: Firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo iż dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com
Biuro: Cat_Trade_Press@cat.com

Pytania od czytelników
www.cat.com/requestCatinfo