Udoskonalenia dotyczące wydajności i zużycia paliwa w ładowarce gąsienicowej Cat® 953K

Do publikacji w Europie, styczeń 2017 r.
Numer komunikatu: 1PR17

Nowa ładowarka gąsienicowa Cat® 953K została stworzona w oparciu solidny projekt swojego poprzednika, lecz wprowadzono szereg udoskonaleń technicznych, które zmniejszają zużycie paliwa, zapewniają lepszą kontrolę nad osprzętem, szybszą reakcję układu kierowniczego, pozwalają płynniej przenosić moc za pośrednictwem przekładni hydrostatycznej ładowarki 953K oraz zwiększają bezpieczeństwo i komfort operatora.

Wydajność, produktywność, niższe koszty

Model 953K jest napędzany silnikiem Cat C7.1 ACERT™ o mocy 132 kW spełniającym normy emisji spalin UE Stage IV. Tryb Eco automatycznie zmniejsza prędkość obrotową silnika, utrzymując wybraną prędkość jazdy, gdy maszyna jest lekko obciążona. Bardziej wydajny silnik i tryb Eco pozwalają osiągnąć spalanie niższe o 22% w porównaniu z modelem 953D (przeniesiony materiał na jednostkę paliwa). Niskie zużycie płynu DEF — przeważnie na poziomie od 2,5% do 3% zużycia paliwa — gwarantuje doskonałą ogólną wydajność w zakresie zużycia płynów.

Opcjonalna łyżka z serii Performance o wysokiej pojemności może przenieść do 10% więcej materiału w ciągu godziny. Dodatkową uniwersalność zapewnia opcjonalne szybkozłącze Fusion™ (dostępne od połowy 2017 r.), które pozwala w prosty sposób korzystać z osprzętu roboczego, takiego jak łyżki i widły od ładowarek kołowych i innych maszyn obsługujących złącze Fusion. Konfiguracje przeznaczone do pracy z odpadami lub do prac magazynowych zwiększają użyteczność maszyny przy specjalistycznych zastosowaniach.

System telematyczny Product Link™ firmy Caterpillar jest dogłębnie zintegrowany z układami modelu 953K, dzięki czemu użytkownik dysponuje dostępem do bieżących informacji, takich jak lokalizacja maszyny, liczba godzin pracy, zużycie paliwa, czas pracy silnika na biegu jałowym i kody zdarzeń poprzez internetowy interfejs użytkownika VisionLink®

Zwiększona wydajność

Nowy system zarządzania układem napędowym zapewnia płynniejsze działanie osprzętu i układu kierowniczego oraz pozwala wydajniej przenosić moc na koła, gwarantując lepsze przyspieszenie i krótsze cykle robocze. Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie i siłowniki wykrywające położenie zwiększają precyzję maszyny oraz zmniejszają czas jej reakcji.

Mapy elektrohydrauliczne z możliwością doboru pozwalają ustawić poziomy reakcji osprzętu — dokładny, normalny lub niski — co umożliwia dopasowanie ustawienia do preferencji operatora i dostosowanie maszyny do określonych zastosowań. Szeroki wybór zakresów biegów (sześć do jazdy do przodu i sześć do jazdy do tyłu) pozwala jeszcze lepiej dopasować maszynę do zastosowania.

Łatwa praca i obsługa serwisowa

Udoskonalona kabina zapewnia operatorowi zwiększony komfort poprzez zastosowanie fotela z zawieszeniem pneumatycznym, regulowanych podłokietników i elementów sterowania oraz wydajniejszego układu klimatyzacji.

Silnik jest cichszy w porównaniu z modelem 953D, dzięki czemu maszyna wytwarza znaczenie mniejsze zanieczyszczenie akustyczne. Dodatkowe uchwyty i stopnie pomagają zwiększyć bezpieczeństwo, ułatwiając wsiadanie i wysiadanie z kabiny zarówno z przedniej, jak i tylnej części gąsienicy.

Technologia redukcji emisji spalin działa w sposób niezauważalny dla operatora — nie wymaga podejmowania żadnych działań ani zatrzymywania maszyny w celu przeprowadzenia regeneracji. Punkt wlewu płynu DEF znajduje się w miejscu dostępnym z poziomu podłoża — na wysokości stopnia, obok zbiornika paliwa.

Model 953K jest także bardzo prosty w konserwacji dzięki odchylanej kabinie i punktom serwisowym znajdującym się w dostępnych miejscach. Wentylator sterowany temperaturowo zapewnia wydajne chłodzenie, a możliwość odchylenia kraty wlotu powietrza i opuszczenia wentylatora skraca i ułatwia jego czyszczenie.

Więcej informacji można uzyskać u dealera firmy Cat lub na stronie www.cat.com.

Dane techniczne

   

Silnik

Cat C7.1 ACERT

Moc maksymalna

129 kW

Moc użyteczna

115 kW

Masa eksploatacyjna

15 642 kg

Zakres pojemności łyżki

1,6 – 2,1 m3

Długość styku gąsienicy z podłożem

2320 mm

Głębokość kopania

140 mm

Wysokość sworznia przegubu łyżki

3610 mm

# # #

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo iż dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i oddziałów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez pozwolenia.

VisionLink jest znakiem handlowym firmy Trimble Navigation Limited zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

©2017 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone 


NOWOŚCI ŁADOWARKI GĄSIENICOWE 953K

Zaoszczędź pieniądze i czas potrzebny na transport dzięki jednej solidnej maszynie zdolnej do wykonywania wielu zadań, takich jak oczyszczanie terenu, kopanie, zasypywanie wykopów, profilowanie terenu, załadunek na pojazdy, przewóz i rozprowadzanie materiału, prace na zboczach itp.

UCZ SIĘ WIĘCEJ

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelników www.cat.com/requestCatinfo