Sprawdzona ładowarka kołowa Cat® 950 GC zwiększa możliwości wyboru dla klientów z Ameryki Północnej i Europy

Do publikacji w Ameryce Północnej i Europie: marzec 2017 r.
Numer komunikatu: 79PR17

Firma Caterpillar ogłasza wprowadzenie ładowarki kołowej Cat® 950 GC do sprzedaży w Ameryce Północnej i Europie. Model 950 GC łączy wydajność i łatwość obsługi z niezawodnością i trwałością, z której słyną maszyny Cat. Wyjątkowa jakość tej ładowarki sprawia, że klienci mają więcej możliwości wyboru, poszukując najlepszej maszyny do swoich zastosowań.

Model 950 GC został sprawdzony w krajach, w których stosowane są mniej wymagające przepisy, a obecnie został przygotowany pod kątem spełniania wymogów emisji Tier 4 Final/EU Stage IV w Ameryce Północnej i Europie. Ładowarka doskonale sprawdza się przy usypywaniu, pracach załadunkowych i transportowych oraz przy załadunku koszy zasypowych i ciężarówek.  Na placach budowy model 950 GC doskonale sprawdza się przy pracach przygotowawczych, zasypywaniu wykopów, ogólnych pracach porządkowych, transportowaniu rur o przeciętnym ciężarze oraz przenoszeniu materiałów z użyciem wideł paletowych lub ramienia do transportu i przeładunku materiałów. Model 950 GC jest również doskonałym wyborem w przypadku zamówień rządowych, ponieważ ta dobrze zaprojektowana i trwała maszyna nie nadweręży budżetu.

Wszechstronność i niskie zużycie paliwa

Sprawdzone zawieszenie osprzętu typu „Z” firmy Caterpillar zastosowane w modelu 950 GC zapewnia doskonałe możliwości kopania i dużą siłę odspajania poprzez użycie łyżek z serii Cat Performance i układu hydraulicznego wykrywającego obciążenie, który oferuje przepływ hydrauliczny i ciśnienie na żądanie o wielkości niezbędnej do wykonania danego zadania. Model 950 GC oferuje również najlepszą w swojej klasie wysokość sworznia przegubu łyżki wynoszącą 13’9” (4188 mm) oraz prześwit ramion koparki 12’0” (3649 mm), co zapewnia łatwość załadunku przyczep wysokoburtowych i dużych lejów.

Asortyment dostępnego osprzętu roboczego obejmuje łyżki z serii Performance, które cechuje długie dno, szeroki otwór i zakrzywione płyty boczne. Konstrukcja umożliwia operatorom o różnych poziomach doświadczenia na rutynowe uzyskiwanie wyższych o 10% wskaźników napełnienia łyżki w porównaniu ze starszymi konstrukcjami, co ostatecznie skraca czas trwania cykli roboczych i zmniejsza zużycie paliwa. Dostępne szybkozłącze Cat Fusion™ oraz elementy sterujące umożliwiają wykorzystanie w modelu 950 GC wielu narzędzi roboczych Cat używanych w licznych modelach ładowarek, co przekłada się na zwiększenie wszechstronności. Konfiguracja szybkozłączy obejmuje podwójny układ powrotu, który umożliwia powrót łyżki do pozycji kopania i obsługę wideł z kabiny.

Silnik Cat C7.1 ACERT™ wytwarza maksymalną moc 241 hp (180 kW) i spełnia normy emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE) z użyciem w pełni automatycznego i pasywnego układu regeneracji. Układ ten obniża koszty eksploatacji bez konieczności stosowania się do okresów międzyobsługowych usuwania popiołu i ma ogólne zużycie płynu DEF na poziomie 2–3% zużytego paliwa. Układ nie ma żadnych wymagań w zakresie interwencji operatora ani nie wpływa na produktywność w miejscu pracy.

Układ zarządzania biegiem jałowym silnika, regulator czasowy pracy na biegu jałowym i chłodzenie na żądanie w dalszym stopniu optymalizują zużycie paliwa i obniżają poziomy hałasu podczas pracy. Elektronicznie sterowany wałek pośredni 4F/3R i przekładnia typu Power Shift, zaprojektowane i skonstruowane przez Caterpillar, cechują koła zębate o dużej powierzchni przyporu, które zapewniają trwałość i wyższą wartość przy odsprzedaży.

Łatwość obsługi, konfiguracji i serwisowania

Proste w obsłudze elementy sterujące modelu 950 GC zostały zaprojektowane z myślą o operatorze. Panel operatora zawiera sześć wskaźników o wyglądzie analogowym, kolorowe kontrolki i ekran LCD, a wszystko to w zasięgu wzroku, co zapewnia bezpieczną i ergonomiczną eksploatację. Łatwe w obsłudze elementy ze sterowaniem pilotowym wraz z opcjonalnym joystickiem wyposażono w zintegrowany przełącznik zmiany biegu na niższy i zdalny przełącznik zmiany kierunku jazdy w celu zapewnienia wygody użytkowania. Intuicyjny system sterowania umożliwia łatwe monitorowanie układów maszyny i pozwala na szybką naukę obsługi ładowarki, nawet w przypadku operatora, który spędził zaledwie kilka godzin w fotelu.  

Drabinki i zintegrowane poręcze znajdują się po obu stronach maszyny i zapewniają dostęp do przestronnej kabiny oraz do serwisowania filtra powietrza silnika z platformy. Duże okno przednie od podłogi po dach z płaską szybą wolną od zniekształceń, standardowa kamera tylna i lusterka zewnętrzne ze zintegrowanymi lusterkami martwego pola gwarantują doskonałą widoczność. Dostępna w standardzie klimatyzacja z 10 regulowanymi kratkami wentylacyjnymi pomaga zwiększyć komfort pracy operatora.

Punkty serwisowania układów hydraulicznych i elektrycznych są dostępne z poziomu podłoża i zapewniają obsługę zgrupowanych elementów obsługowych w celu skrócenia czasu konserwacji. Duże, otwierane w górę panele boczne i odchylana do góry tylna krata zapewniają nieograniczony dostęp do chłodnic, filtrów i punktów pobierania próbek. Smarowniczki trudno dostępnych podzespołów zostały wygodnie zgrupowane.

Z myślą o dalszym zwiększeniu wydajności maszyny i pomocy w konserwacji zapobiegawczej oraz serwisie ładowarki model 950 GC może zostać wyposażony w układ telematyczny Product Link™ firmy Cat. Układ Product Link, głęboko zintegrowany z systemami maszyny, pozwala na zdalne monitorowanie maszyny za pomocą rozwiązania VisonLink®.  

 

Dane techniczne ładowarki kołowej 950 GC

   

Silnik

Cat C7.1 ACERT

Maksymalna moc użyteczna przy 1700 obr./min — SAE J1995

241 hp (180 kW)

Maksymalna moc użyteczna przy 1700 obr./min — ISO 14396

240 hp (179 kW)

Łyżka standardowa

4,25 yd3 (3,3 m3)

Statyczne obciążenie destabilizujące przy skręcie

25 701 lb (11 658 kg)

Wysokość sworznia łyżki

13’9” (4188 mm)

Wysokość zrzutu

9’11” (3012 mm)

Siła odspajania

33 238 lbf/148 kN

Rozstaw osi

10’10” (3300 mm)

Masa eksploatacyjna

25 701 lb (18 890 kg)

# # #

 

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez pozwolenia.

VisionLink jest znakiem handlowym firmy Trimble Navigation Limited zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

©2017 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelników

www.cat.com/requestCatinfo