Udoskonalone modele D3K2, D4K2 i D5K2 emitują mniej zanieczyszczeń i są wyposażone w nowe funkcje podnoszące wydajność

Do publikacji w Ameryce Północnej i Europie: luty 2015 r.
Numer komunikatu: 32PR15

Nowe spycharki gąsienicowe Cat® D3K2, D4K2 i D5K2 są wyposażone w nowe rozwiązania, obejmujące silniki spełniające wymogi norm dotyczących emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE) oraz nowe funkcje i opcje, które dodatkowo podnoszą wydajność w różnorodnych zastosowaniach i przy profilowaniu powierzchni. Nowe modele zapewniają użytkownikowi więcej korzyści, dzięki funkcjom takim jak automatycznie sterowany układ przeciwpoślizgowy Automatic Traction Control, wskaźnik nachylenia terenu Slope-Indicate i opcjonalny asystent profilowania terenu Slope-Assist, a jednocześnie są nadal wyposażane w rozwiązania i funkcje najwyżej cenione w poprzednich modelach — napęd hydrostatyczny, funkcje stabilizacji lemiesza Stable Blade i regulacji stopnia nachylenia lemiesza Power Pitch, system Eco Mode oraz przestronne i starannie zaprojektowane stanowisko operatora z funkcjami podnoszącymi komfort i wydajność pracy.

Nowe modele dysponują odpowiednio mocą znamionową 80, 92 i 104 KM (59,7, 68,8 i 77,6 kW). Wszystkie są napędzane przez silnik Cat C4.4 ACERT™, który spełnia wymagania najbardziej rygorystycznych norm emisji spalin wykorzystując wyłącznie układ redukcji NOx firmy Caterpillar (recyrkulacji schłodzonych spalin), bezobsługowy katalizator utleniający do silników wysokoprężnych i układ selektywnej redukcji katalitycznej.

Wydajne profilowanie powierzchni

Precyzyjne sterowanie lemieszem podczas profilowania powierzchni pozostaje najważniejszym założeniem konstrukcyjnym przy projektowaniu modeli K2, a wprowadzenie nowych układów znacznie przyczynia się do podniesienia produktywności i mniejszego zmęczenia operatora.

Automatycznie sterowany układ przeciwpoślizgowy Automatic Traction Control, będący nowością w modelach K2, ogranicza poślizg gąsienic, gdy maszyna pracuje pod pełnym obciążeniem. Ta funkcja nie wymaga ingerencji operatora, w przeciwieństwie do poprzedniego układu przeciwpoślizgowego, ponieważ automatycznie dopasowuje parametry robocze maszyny w taki sposób, aby stabilnie i produktywnie kontynuowała proces ścinania. Ogranicza to konieczność ingerencji operatora w regulacje ustawienia lemiesza, których normalnie dokonuje, aby zapobiec przeciążeniu i zgaśnięciu silnika. Przekłada się to na bardziej jednorodne wyprofilowanie powierzchni, mniejsze zmęczenie operatora i znacznie dłuższą żywotność podwozia.

Nowością w maszynach K2 jest także standardowe wyposażenie we wskaźnik nachylenia terenu Slope Indicate i opcjonalny asystent profilowania terenu Slope Assist. Wskaźnik nachylenia terenu Slope Indicate precyzyjnie pokazuje ustawienie lemiesza w osi spadku poprzecznego i wzdłużnego, dzięki czemu operator profiluje powierzchnię w oparciu o dokładne dane.

Asystent profilowania terenu Slope Assist ułatwia osiąganie założonego spadku wzdłużnego dzięki automatycznemu utrzymywaniu zadanych kątów ustawienia lemiesza. Korzystanie z tego układu przekłada się na szybsze osiąganie jednorodnego wyprofilowania powierzchni, oszczędność materiałów wypełniających i wyższą produktywność mniej doświadczonych operatorów. Ten układ jest częścią systemu Cat AccuGrade™ Ready, dzięki któremu można z łatwością rozbudować system do pracy w 3D.

Kontrola, komfort, trwałość

System Eco Mode do nowych spycharek gąsienicowych został zaprojektowany pod kątem obniżania zużycia paliwa nawet do 20 procent dzięki obniżaniu prędkości obrotowej silnika, gdy pozwalają na to warunki eksploatacji maszyny. Dostępne są dwa ustawienia — Forward/Reverse (do przodu/do tyłu) lub Reverse Only (tylko do tyłu) — wybierane za pomocą obrotowego przełącznika wyboru prędkości obrotowej silnika, a po ustawieniu system Eco Mode utrzymuje prędkość obrotową silnika na optymalnym poziomie, zwiększając prędkość obrotową i moc do maksymalnego poziomu, gdy tylko jest to potrzebne.

Ustawiana przez operatora funkcja stabilizacji lemiesza Stable Blade uzupełnia sterowanie lemieszem przez operatora, pozwalając uzyskać precyzyjniejszą kontrolę i bardziej jednorodne wyprofilowanie powierzchni. Funkcja stabilizacji lemiesza Stable Blade może być dodatkowo rozbudowana o funkcję regulacji stopnia nachylenia lemiesza Power Pitch, która umożliwia operatorowi hydrauliczne sterowanie nachyleniem lemiesza podczas jazdy — bardziej agresywne pochylenie do przodu na czas napełniania i mniej agresywne pochylenie do tyłu na czas przemieszczania materiału. Funkcja Power Pitch może szacunkowo podnieść produktywność nawet do 6 procent.

Doskonale rozplanowane stanowisko operatora jest wyposażone w dwie dźwignie — jedną do sterowania jazdą/układem kierowniczym i jedną do sterowania lemieszem. Wydajniejszy układ klimatyzacji należy do wyposażenia standardowego w wersjach wyposażonych w zamkniętą kabinę z konstrukcją ROPS, aby zapewnić operatorowi najwyższy poziom komfortu, a dodatkowy pakiet wyposażenia obejmuje fotel z podgrzewaniem oraz z podgrzewaniem i wentylacją oraz podgrzewane dźwignie sterujące (joysticki).

System telematyczny Cat Product Link™, wykorzystujący komunikację satelitarną lub komórkową, należy do wyposażenia standardowego nowych modeli i udostępnia ważną przez 36 miesięcy subskrypcję na dostęp do internetowego interfejsu VisionLink® i możliwość generowania zbiorczych raportów ułatwiających skuteczne zarządzanie flotą.  

Aby zapewnić optymalną wydajność i długą trwałość eksploatacyjną, dostępne jest podwozie w konfiguracji bardzo długiej (XL) oraz o zmniejszonym nacisku na podłoże (LGP). Dodatkowa konfiguracja LGP obejmuje nakładki ogniw gąsienicy o wielkości 30 cali (762 mm). Podwozie z nasmarowanymi i uszczelnionymi gąsienicami (SALT) i SystemOne™ zapewnia najniższe koszty eksploatacji w określonych warunkach pracy.

Machine Specifications

  D3K2 D4K2 D5K2
Engine make/model  Cat C4.4 ACERT  Cat C4.4 ACERT  Cat C4.4 ACERT
Power rating, net, hp (kW)  80 (59.7)  92 (68.8)  104 (77.6)
Weight, max, lb. (kg)  18,442 (8 365)  18,686 (8 476)  20,992 (9 522)
Blade capacity, yd3 (m3)  2.17-1.99
  (1.52-1.66)
 1.96-2.59
  (1.50-1.98)
 2.86-3.06
  (2.19-2.34)

###

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo iż dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i oddziałów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.

VisionLink jest znakiem handlowym firmy Trimble Navigation Limited zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

©2015 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Strona prezentująca STTT

www.cat.com/en_US/products/new/equipment/dozers.html

Pytania od czytelników

www.cat.com/requestCatinfo