ROSYJSKA KOPALNIA „KOTINSKAYA” SKŁADA ZAMÓWIENIE NA PRZENOŚNIK ŚCIANOWY CAT®

Do publikacji na całym świecie: październik 2015 r.
Numer komunikatu: 350PR15

Rosyjska kopalnia „Kotinskaya” w obwodzie kemerowskim, obsługiwana przez firmę Siberian Coal Energy Company (JSC SUEK), złożyła we wrześniu zamówienie na nowe, zbrojone przenośniki Cat® – ścianowy i podścianowy. Dzięki zastosowaniu obudowy ścianowej podporowo-osłonowej firmy Cat do przodków ścianowych, a także zbrojonego przenośnika ścianowego (AFC) i przenośnika podścianowego, w kopalni wielokrotnie ustanawiano rekordy Rosji w eksploatacji, a nowe maszyny zostały zaprojektowane tak, by kontynuować tę tradycję.

Zakłady należące do działu Caterpillar Global Mining w niemieckiej miejscowości Luenen zajmą się produkcją tego wydajnego systemu, a firma Vostochnaya Technika UK (powszechnie znana jako VT), która jest dealerem firmy Cat w tym regionie, zajmie się jego dostarczeniem w marcu 2016 roku oraz wsparciem technicznym.

Do nowych rozwiązań należy przenośnik AFC PF6/1142 o długości 306 metrów (1000 stóp). Trzy przekładnie CST będą zasilane przez trzy silniki, każdy z nich o mocy 750 kW (1000 hp). Zastosowany przenośnik podścianowy Cat to PF6/1342 o długości 29 metrów, zasilany układem napędowym o mocy 200/400 kW (265/535 hp). Moc silnika kruszarki z kolei wynosi 400 kW (535 hp), a w skład pakietu wchodzi również pasowy zespół powrotny.

Przodek ścianowy kopalni „Kotinskaya”, gdzie rocznie wydobywa się około 3 milionów ton węgla rocznie (3,3 miliona ton amer.), jest teraz chroniony dwunożnymi osłonami Cat. Każda z nich ma szerokość 1,75 metra (5,75 stopy) i obciążalność 725 ton (800 ton amer.). Podpory o zakresie roboczym od 2,2 do 4,8 metra (od 7,2 do 15,7 stopy) są wykorzystywane w pokładzie, którego grubość zazwyczaj nieznacznie przekracza 4 metry.

 

###

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez pozwolenia.  

©2015 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_M@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelnikówwww.cat.com/requestCatinfo