Nowy model 336F XE wyróżnia się bardzo wysoką wydajnością, a zintegrowany system Cat® Production Measurement pozwala precyzyjnie dobierać ładunek

Do publikacji w Europie: marzec 2015 r.
Numer komunikatu: 69PR15

Model 336F XE zyskał właśnie na wydajności dzięki systemowi Cat® Production Measurement. Jest to technologia Cat Connect Payload, która pozwala podnosić wydajność załadunku i transportu materiałów podczas prac wymagających precyzyjnego ważenia ładunku.  Ten pierwszy tego typu system na rynku przeznaczony dla koparek pozwala ważyć ładunek podczas obrotu wysięgnika, eliminując przerwy w cyklu ładowania. Zaawansowane funkcje ważenia umożliwiają operatorowi wykonywanie szybkich, oszczędzających czas regulacji ładowania podczas ostatniego wyładunku na pojazd. Dane dotyczące ładunku są dostępne na pierwszy rzut oka na wyświetlaczu w kabinie, dzięki czemu operator szybko i wydajnie załadowuje odpowiednią ilość materiału. Pozwala to wyeliminować przypadkowe załadowywanie zbyt małej lub zbyt dużej ilości materiału oraz umożliwia zmaksymalizowanie potencjału uciągu, jak również wydajności całej floty. Dane są zapisywane w pamięci, dzięki czemu kierownicy są w stanie szacować dzienne możliwości robocze, monitorować przebieg produkcji i lepiej zarządzać prowadzeniem prac. Dzięki systemowi Cat Production Measurement klienci uzyskują korzyści w postaci krótszych cykli roboczych i wyższej produktywności oraz mniejszego zużycia paliwa i niższych kosztów eksploatacyjnych.

Zintegrowane rozwiązania

System Cat Production Measurement jest fabrycznie w pełni zintegrowany z systemami maszyny oraz z wyświetlaczem. Głęboka integracja umożliwia systemowi wykorzystanie podzespołów i czujników maszyny do optymalizowania wydajności i trwałości maszyny przy zachowaniu konkurencyjnej ceny.

Tryby i funkcje

Zaawansowane funkcje pomiaru masy pomagają dokładniej załadowywać materiał i skracać czas cyklu ładowania.

  • Automatyczne ważenie – pomiar masy materiału dokonywany jest podczas obrotu załadowanej łyżki, co jest szczególnie przydatne podczas załadunku na tym samym poziomie lub z tarasu.
  • Masa transportowanego materiału – wstępne informacje o masie materiału oraz informacje o ładowności samochodu ciężarowego przedstawiane są podczas napełniania łyżki, aby operator mógł zrzucić nadmiar materiału, jeśli ładunek jest zbyt ciężki.
  • Ostrzeżenie o przeciążeniu – operator otrzymuje powiadomienia na ekranie, gdy ostatni ładunek na łyżce przekracza limit ładowności pojazdu.
     

Monitorowanie produktywności

Operator może kontrolować produktywność ładowarki bez opuszczania kabiny, ponieważ dysponuje szybkim dostępem do danych dotyczących masy ładunku przetransportowanego w ciągu dnia, licznika ładunku i cykli roboczych oraz wartości całkowitych. W połączeniu z technologiami LINK menedżer dysponuje dostępem do danych dotyczących masy ładunku, produktywności i zużycia paliwa, zebranych w jednym miejscu dzięki narzędziu VisionLink® 3D Payload Reporting. Kompleksowe raportowanie pomaga menedżerowi szybko zarządzać przemieszczaniem materiału, oceniać wydajność floty i operatora oraz niezwłocznie podejmować decyzje pozwalające osiągać założoną produktywność i podnosić wydajność w miejscu pracy. 

 

Materiały drukowane

# # #

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

 

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelników

www.cat.com/requestCatinfo