W unowocześnionym modelu Cat® D7E zostały wprowadzone zaawansowane rozwiązania technologiczne, mające na celu podniesienie wydajności i utrzymanie zgodności z wymogami określonymi w najnowszych normach emisji spalin

Do publikacji na całym świecie: listopad 2014 r.
Numer komunikatu: 404PR14

Od momentu wprowadzenia spycharek D7E na rynek w 2009 roku, klienci zaoszczędzili miliony galonów/litrów oleju napędowego. Najnowszy model D7E także wyróżnia się niskim zużyciem paliwa, a dodatkową zaletą są nowe rozwiązania podnoszące wydajność. Model D7E spełnia wymogi emisji określone w normach emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE)/Tier 4 Final (normy japońskie 2014).

Spycharka Cat® D7E, wyposażona w innowacyjny spalinowo-elektryczny zespół napędowy, charakteryzuje się nawet o 30 procent niższym zużyciem paliwa i o 10 procent wyższą produktywnością od poprzedniego modelu D7R2, wyposażonego w konwencjonalne rozwiązania. Oszczędność paliwa, mniej zużywających się części mechanicznych, mniejsze zużycie środków smarnych i wyższa produktywność przekładają się na niższe koszty posiadania i eksploatacji.  

Trzy nowe funkcje spychania podnoszące produktywność przyczyniają się do optymalizacji parametrów roboczych maszyny podczas profilowania terenu oraz podnoszenia jakości i utrzymywania jednolitego poziomu prowadzonych prac, niezależnie od doświadczenia operatora. Ograniczają także zmęczenie operatora.

  • Stabilizacja lemiesza wspomaga operatora poprzez automatyczne sterowanie lemieszem w celu osiągnięcia bardziej jednolitego i precyzyjnego wyrównania terenu.
  • Układ przeciwpoślizgowy wykrywa poślizg gąsienic i wprowadza natychmiastowe inteligentne zmiany ustawienia lemiesza w celu utrzymania bardziej jednolitego i pełnego obciążenia lemiesza, dzięki czemu wzrasta produktywność i zmniejsza się zużycie podwozia.
  • Wskaźnik pochylenia zapewnia ciągły optyczny odczyt pochylenia wzdłużnego i poprzecznego maszyny w czasie rzeczywistym oraz dokonuje pomiaru nachylenia bez korzystania z dedykowanego układu kontroli nachylenia.

Sprawdzona technologia oczyszczania gazów spalinowych Cat działa w przejrzysty sposób i nie wymaga podejmowania żadnych działań przez operatora ani przerywania pracy na czas regeneracji. Układ selektywnej redukcji katalitycznej wykorzystuje płyn DEF, który można wygodnie uzupełniać podczas tankowania. W większości zastosowań zużycie płynu DEF w modelu D7E wynosi zazwyczaj od 2 do 2,5% zużycia paliwa. Zaletą modelu D7E jest bardzo niskie zużycie płynów, definiowane jako ilość wykonanej pracy w przeliczeniu na jednostkę zużytego paliwa i płynu DEF. Podczas mniej agresywnych prac w wielu przypadkach jeden zbiornik płynu DEF pozwala na prowadzenie prac przez kilka zmian.

Zaawansowana technologia Cat Connect dodatkowo usprawnia działania w miejscu pracy

Cat Connect pozwala wykorzystywać technologie LINK i GRADE, pomagające klientom lepiej zarządzać użytkowaniem modelu D7E w celu osiągnięcia optymalnego zwrotu z inwestycji. System Product Link™ pomaga właścicielom floty śledzić bezprzewodowo lokalizację, godziny pracy, zużycie paliwa, przestoje i kody zdarzeń za pośrednictwem internetowego interfejsu VisionLink®. Ten system umożliwia menedżerom podejmowanie odpowiednio szybkich decyzji opartych na faktach, dzięki czemu można zwiększyć wydajność na miejscu pracy i obniżyć koszty eksploatacji. System Cat AccuGrade to montowany przez dealerów układ kontroli nachylenia, który w czasie rzeczywistym przesyła do kabiny informacje dotyczące prowadzenia i automatycznego sterowania lemieszem, pomagając operatorowi wydajnie uzyskiwać dokładne nachylenie przy mniejszej liczbie przejazdów i osiągać produktywność nawet o 50 procent wyższą w porównaniu do tradycyjnych metod.  

Spalinowo-elektryczna spycharka sprawdzona w rzeczywistych warunkach pracy

Silnik modelu D7E napędza generator elektryczny, który doprowadza prąd elektryczny przez zbrojone przewody do półprzewodnikowego przekształtnika, doprowadzającego prąd stały do akcesoriów. Moduł napędowy, wyposażony w najnowszej generacji silniki prądu przemiennego, przenosi precyzyjnie modulowany moment obrotowy poprzez osie na zwolnice. Podzespoły elektrycznego układu napędowego są uszczelnione i chłodzone płynem. Do chłodzenia można używać oleju i wody, aby układ mógł pracować wydajnie w różnych warunkach i w wysokich temperaturach otoczenia.

Układ hydrauliczny z funkcją regulacji wydatku zależnie od obciążenia nieustannie reguluje moc hydrauliczną w celu utrzymywania maksymalnej wydajności osprzętu roboczego.   Spycharka może być wyposażona w lemiesze uniwersalne, półuniwersalne, proste i kątowe. Dostępne są także lemiesze do zastosowań specjalnych, przeznaczone do zrębków drzewnych, węgla i odpadów. Dostępne opcje tylnego osprzętu roboczego obejmują zrywak wielozębowy, wciągarkę, belkę zaczepową i przeciwwagę. Specjalnie stworzone konfiguracje do prac na wysypiskach i do składowania w stosach pozwalają optymalnie wykorzystywać możliwości modelu D7E w tych i podobnych zastosowaniach.

Kabina jest cicha i przestronna, a konstrukcja z centralnie położonym słupkiem zapewnia doskonałą widoczność wokół całej maszyny. Monitor wbudowany w deskę rozdzielczą wyświetla informacje w czasie rzeczywistym, a układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji działa niezależnie i jest zasilany elektrycznie. Funkcja przywracania prędkości umożliwia ustawienie żądanej prędkości jazdy do przodu i do tyłu, a następnie przywrócenie ustawionej prędkości jednym naciśnięciem przycisku.

Odchylana kabina zapewnia wygodny dostęp do podzespołów modułowego układu napędowego, a miejsca rutynowych czynności konserwacyjnych i wzierniki są zgrupowane po lewej stronie maszyny. W węźle serwisowym dostępnym z poziomu podłoża znajduje się odłącznik akumulatora, licznik motogodzin, wyłącznik silnika i przełączniki oświetlenia dostępowego. Zapalony diodowy wskaźnik w węźle serwisowym ostrzega, że układ napędowy i akcesoria są pod napięciem. Kiedy wskaźnik nie świeci, można bezpiecznie przeprowadzać czynności konserwacyjne przy tych układach.

Więcej informacji o najnowszym modelu D7E można uzyskać u najbliższego dealera Cat lub na stronie internetowej www.cat.com

D7E Dozer Specifications

Engine Cat C9.3 ACERT
Net power  238 hp (178 kW)
Operating weight, min. 57,264 lb. (25 975 kg)
Operating weight, max. 62,169 lb. (28 200 kg)
Blade capacity range 6.5 to 10.9 yd3 (3.7 to 5.3 m3)

Uwaga: dane wydajności, efektywności i kosztów posiadania/eksploatacji są porównywane z poprzednim modelem D7R2.

Materiały drukowane

###

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo iż dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i oddziałów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelników

www.cat.com/requestCatinfo