Wysięgnik dwuczęściowy Cat® 308E2 — większa wszechstronność i wydajność pracy w ograniczonej przestrzeni

Do publikacji w Ameryce Północnej i Europie: marzec 2016 r.  
Numer komunikatu: 172PR16

Minikoparka hydrauliczna Cat® 308E2 jest już dostępna w konfiguracji z wysięgnikiem dwuczęściowym, co pozwala na zwiększenie zakresu ruchów roboczych i elastyczności zastosowań. Wysięgnik dwuczęściowy zapewnia głębokość kopania 169 cali (4290 mm) i zwiększa maksymalny zasięg modelu 308E2 o 30 cali (760 mm), co pozwala na uzyskanie głębokości kopania rzędu 306 cali (7780 mm). Z kolei wysokość zrzutu została zwiększona o 56 cali (1410 mm) i wynosi 239 cali (6080 mm). Dodatkowo wysięgnik dwuczęściowy umożliwia pracę modelu 308E2 bliżej lemiesza i gąsienic, co skutkuje zwiększeniem udźwigu podczas pracy w ograniczonej przestrzeni.

Model 308E2, wyposażony w silnik Cat C3.3B o mocy 65 hp (48,5 kW) i układ hydrauliczny z funkcją wykrywania obciążenia zapewniający przepływ w tempie 39,6 gal/min (150 l/min), charakteryzuje się niewielkimi gabarytami pozwalającymi ograniczyć długość zwisu tylnego przy pracy z boku do 11 cali (290 mm), co umożliwia zwiększenie wydajności i bezpieczeństwa pracy w ograniczonej lub zatłoczonej przestrzeni. W zastosowaniach wymagających dodatkowej stabilności i zwiększonego udźwigu można zastosować przeciwwagę, która wydłuży zwis do 16 cali (405 mm)  

Stanowisko operatora, zaprojektowane z myślą o komforcie, wygodzie pracy i bezpieczeństwie operatora, jest wyposażone w duży fotel z zawieszeniem pneumatycznym lub opcją ogrzewania, regulowane podpórki nadgarstków i ergonomiczne joysticki. Monitor systemu Cat COMPASS umożliwia korzystanie z zabezpieczenia systemu hasłem, funkcji sterowania dodatkowym układem hydraulicznym, układu kontroli nachylenia i kamery tylnej. W stanowisku operatora z certyfikatem ROPS zaprogramowano funkcję blokady układu sterowania, która zapobiega uruchomieniu układu hydraulicznego po podniesieniu pałąka zabezpieczającego. Dodatkowe funkcje bezpieczeństwa to: automatyczny hamulec mechanizmu obrotu, zwijany pas bezpieczeństwa i alarm jazdy (opcjonalny w Europie).

Podwozie modelu 308E2 można wyposażyć w gumowy pas, stalowe gąsienice lub stalowe gąsienice z gumowymi poduszkami, aby zapewnić prawidłową konfiguracje w zastosowaniach, w których maszyna jest najczęściej eksploatowana. Mechaniczne lub hydrauliczne szybkozłączki i osprzęt roboczy Cat o zgodnej wydajności zwiększają wszechstronność modelu 308E2, a ramiona przygotowane do zamontowania chwytaków stanowią element wyposażenia standardowego.

Specyfikacje modelu 308E2 z wysięgnikiem dwuczęściowym

Informacje ogólne

Model silnika

Cat C3.3B

Znamionowa moc użyteczna (ISO 9249)

65,0 hp

48,5 kW

Masa eksploatacyjna

19 184 funty

8700 kg

Wymiary -- Wysięgnik dwuczęściowy o średniej długości -- Ramię standardowe

Głębokość kopania

169 cali

4290 mm

Wymiary -- Wydłużony wysięgnik dwuczęściowy -- Ramię standardowe

Głębokość kopania

157 cali

3980 mm

Maksymalny zasięg na poziomie podłoża

300 cali

7632 mm

Zasięg maksymalny

306 cali

7780 mm

Maksymalna wysokość kopania

315 cali

8000 mm

Maksymalna wysokość zrzutu

239 cali

6080 mm

Wymiary -- Złożony wysięgnik dwuczęściowy -- Ramię standardowe

Głębokość kopania

146 cali

3710 mm

Maksymalny zasięg na poziomie podłoża

251 cali

6365 mm

Zasięg maksymalny

258 cali

6550 mm

Maksymalna wysokość kopania

205 cali

5200 mm

Maksymalna wysokość zrzutu

132 cale

3360 mm

Specyfikacje robocze

Długość ramienia – wersja standardowa

66 cali

1665 mm

Prześwit

11 cali

290 mm

Zwis maszyny z dodatkową przeciwwagą

16 cali

405 mm

# # #

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez zezwolenia.

©2016 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone  

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelnikówwww.cat.com/requestCatinfo