Wszechstronna nowa spycharka Cat® D6T dysponuje dużą mocą i dokładnością niezbędną podczas precyzyjnego profilowania

Do publikacji w Europie: listopad 2014 r.
Numer komunikatu: 563PR14

Spycharka Cat® D6T dysponuje dużą mocą, niezbędną podczas spychania materiałów stawiających duży opór, oraz wysoką dokładnością sterowania, niezbędną podczas precyzyjnego profilowania. Najnowszy model D6T, dostosowany do wymogów normy emisji spalin Stage IV (UE), zachował wszechstronność i wysoki poziom wydajności, a nowe rozwiązania ułatwiają użytkowanie i obsługę techniczną oraz obniżają zużycie paliwa i płynów.

Model D6T jest teraz wyposażony w funkcję stabilizacji lemiesza, która znakomicie sprawdziła się w maszynach Cat serii K. Jest to system wspomagający, wprowadzający automatycznie natychmiastowe korekty ustawienia lemiesza w celu osiągnięcia bardziej precyzyjnego wyrównania terenu przy mniejszym wysiłku operatora. Pomaga także mniej doświadczonym operatorom utrzymywać wyższą jakość precyzyjnych prac wykończeniowych. Nowe przełączane mapy elektrohydrauliczne pozwalają operatorowi dopasować charakterystykę pracy lemiesza do własnych preferencji lub precyzyjnie dopasować charakterystykę pracy maszyny do wykonywanego zadania.

Udoskonalona funkcja automatycznej zmiany biegów umożliwia operatorowi dobranie prędkości jazdy odpowiedniej do wykonywanej pracy i przyczynia się do obniżenia zużycia paliwa dzięki automatycznemu załączaniu biegu optymalnie dobranego do aktualnego obciążenia. Dotychczasowa 3-biegowa przekładnia została unowocześniona do wersji 6- i 9-biegowej, dzięki czemu operator może dostosować prędkość jazdy do różnych poziomów obciążenia maszyny. Gdy funkcja automatycznej zmiany biegów jest włączona, dwukierunkowa funkcja zmiany biegu umożliwia operatorowi wybranie uprzednio ustawionego biegu do jazdy do przodu lub do tyłu, eliminując konieczność ponownego wybierania biegu przez operatora przy każdej zmianie kierunku jazdy.

Model D6T jest napędzany silnikiem Cat C9.3 ACERT o mocy 154 kW.  Sprawdzona technologia redukcji emisji spalin Cat nie wymaga podejmowania przez operatora dodatkowych działań ani przerywania pracy na czas regeneracji. Układ selektywnej redukcji katalitycznej wykorzystuje płyn DEF, który można wygodnie uzupełniać podczas tankowania. Niższe zużycie paliwa niż w modelach spełniających wymogi normy Stage IIIB i optymalne wykorzystanie płynu DEF przekładają się na znakomite parametry zużycia paliwa i płynów przez model D6T.

Model D6T jest korzysta z technologii Cat Connect LINK i GRADE, które podnoszą wydajność pracy. System Product Link pomaga menedżerom floty bezprzewodowo śledzić lokalizację, godziny pracy, zużycie paliwa, przestoje, a nawet kody zdarzeń i kody diagnostyczne, za pośrednictwem internetowego interfejsu VisionLink®. To znakomite narzędzie dla właścicieli floty pomaga obniżyć koszty posiadania i eksploatacji. System Cat AccuGrade to montowany przez dealerów system sterowania i prowadzenia, który pomaga operatorom podnieść wydajność i dokładność nawet o 50% w porównaniu z konwencjonalnymi metodami.

Przestronna kabina z modułem klimatyzacji o wysokiej wydajności chłodzenia zamontowanym na dachu tworzy ciche środowisko pracy, w którym poziom hałasu nie przekracza 75 dB (A). Elektroniczne joysticki sterujące układem kierowniczym i osprzętem roboczym pozwalają pracować bez wysiłku, a główny wskaźnik nachylenia wzdłużnego i poprzecznego pokazuje w czasie rzeczywistym procentową wartość nachylenia. Łatwość obsługi technicznej uzyskano dzięki ułatwieniu dostępu do miejsc rutynowych czynności konserwacyjnych i węzłowi serwisowemu dostępnemu z poziomu podłoża, w którym znajduje się licznik motogodzin, odłącznik akumulatora i dodatkowy wyłącznik silnika. Model D6T jest wyposażony w kamerę tylną, a zaprojektowane na nowo poręcze i stopnie zapewniają jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa operatorów i mechaników.

Model D6T jest dostępny w konfiguracji XL, XW i LGP, co pozwala wyposażyć maszynę odpowiednio do prowadzonych prac. Dostępne są także specjalnie wyposażone maszyny do prac na wysypiskach i do prac leśnych oraz wersja XL do precyzyjnego profilowania powierzchni. Oferta lemieszy do modelu D6T obejmuje lemiesze półuniwersalne, proste, kątowe i do prac na wysypiskach. Lemiesz o regulowanym kącie obrotu i przechyłu (Variable Pitch Angle Tilt, VPAT) jest wyposażony w funkcję hydraulicznej regulacji kąta i przechyłu. Dostępne płyty gąsienic i opcjonalny tylny osprzęt roboczy umożliwiają stworzenie konfiguracji idealnie dopasowanej do prowadzonych prac.  Więcej informacji na temat modelu D6T i innych spycharek Cat można znaleźć na stronie www.cat.com

D6T Dozer Specifications

Engine Cat C9.3 ACERT
Net power  154 kW
Operating weight, min. 17 753 kg
Operating weight, max. 24 336  kg
Blade capacity range 3.7 to 5.3 m3

###

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelników

www.cat.com/requestCatinfo