< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Wyposażona w zespół napędu bezpośredniego, przewody hydrauliczne z szybkozłączami, wspornik montażowy, osprzęt i dwucalowy sześciokątny wałek wyjściowy.

Jednostki:
Moment obrotowy wałka napędowego przy maks. ciśnieniu 815.0 lb ft (funt razy stopa) 1105.0 Nm Less
Sposób napędu Silnik gerotorowy — napęd bezpośredni Silnik gerotorowy — napęd bezpośredni Less
Konstrukcja wspornika montażowego Minikoparka hydrauliczna Minikoparka hydrauliczna Less
Maksymalny przepływ hydrauliczny 20.0 gal/min 75.0 l/min Less
Maksymalne ciśnienie hydrauliczne 2988.0 psi 206.0 bar Less
Szerokość całkowita ze wspornikiem 11.0 cale 282.0 mm Less
Wysokość całkowita układu napędowego 35.5 cale 902.0 mm Less
Średnica obudowy 10.0 cale 252.0 mm Less
Zakres kąta obrotu 36.0 ° 36.0 ° Less
Masa zespołu napędowego z przewodami hydraulicznymi, bez wierteł 163.0 funty 74.0 kg Less
Masa całkowita bez wierteł 179.0 funty 81.0 kg Less
Sześciokątny wałek wyjściowy 2.0 cale 51.0 mm Less
Prędkość obrotowa wiertła (wałka napędowego) przy maks. przepływie 191.0 Prędkość obrotowa 191.0 Prędkość obrotowa Less
Mocowanie wiertła świdra Śruby/nakrętki krzyżowe Śruby/nakrętki krzyżowe Less

Cztery rozmiary świdrów ziemnych

Firma Caterpillar oferuje cztery modele świdrów ziemnych: świder ziemny A7 z napędem bezpośrednim, przeznaczony do minikoparki hydraulicznej; napędzany łańcuchem świder ziemny A14B, przeznaczony do minikoparki hydraulicznej, uniwersalnej miniładowarki gąsienicowej i ładowarki ze sterowaniem burtowym; napędzany za pośrednictwem przekładni planetarnej świder ziemny A19B, przeznaczony do minikoparki hydraulicznej, uniwersalnej miniładowarki gąsienicowej i ładowarki ze sterowaniem burtowym oraz napędzany za pośrednictwem przekładni planetarnej świder ziemny A26B o wysokim przepływie hydraulicznym, przeznaczony do ładowarki ze sterowaniem burtowym.