< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Wyposażona w zespół napędu bezpośredniego, przewody hydrauliczne z szybkozłączami, wspornik montażowy, osprzęt i dwucalowy sześciokątny wałek wyjściowy.

Jednostki:
Moment obrotowy wałka napędowego przy maks. ciśnieniu 1700.0 lb ft (funt razy stopa) 2304.0 Nm Less
Sposób napędu Silnik gerotorowy — napęd bezpośredni Silnik gerotorowy — napęd bezpośredni Less
Konstrukcja wspornika montażowego Minikoparka hydrauliczna Minikoparka hydrauliczna Less
Maksymalny przepływ hydrauliczny 21.0 gal/min 80.0 l/min Less
Maksymalne ciśnienie hydrauliczne 3336.0 psi 230.0 bar Less
Szerokość całkowita ze wspornikiem 10.6 cale 270.0 mm Less
Wysokość całkowita układu napędowego 35.7 cale 908.0 mm Less
Średnica obudowy 10.0 cale 252.0 mm Less
Zakres kąta obrotu 70.0 stopnie 70.0 stopnie Less
Masa zespołu napędowego z przewodami hydraulicznymi, bez wierteł 185.0 funty 84.0 kg Less
Masa całkowita bez wierteł 263.0 funty 120.0 kg Less
Sześciokątny wałek wyjściowy 2.0 cale 51.0 mm Less
Prędkość obrotowa wiertła (wałka napędowego) przy maks. przepływie 127.0 OBR/MIN 127.0 OBR/MIN Less
Mocowanie wiertła świdra Śruby/nakrętki krzyżowe Śruby/nakrętki krzyżowe Less